Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHN protects
DEHN schützt SAT-Anlagen

Kompakter Überspannungsschutz für SAT-Anlagen

DEHNgate FF5 TV: So schützen Sie SAT-Anlagen in Gebäuden ohne äußeren Blitzschutz.
Mit seinem kompakten Design ist der robuste 5-fach Ableiter universell einsetzbar. In digitalen und analogen SAT-Anlagen ebenso, wie in terrestrischen Antennen-Anlagen. Mit Schirmungsklasse A wird eine optimale Übertragungsqualtität erreicht.


Das Gerät ist für 5 koaxiale Anschlüsse ausgelegt:
4 x SAT und zusätzlich 1 x Antenne. Für Sie heißt das Zeit und Geld gespart.

 

Ein weiterer Vorteil: Der Ableiter kann direkt auf den Multischalter aufgesteckt werden.
Das ist praktisch und spart Zeit bei der Montage. Sollte die direkte Installation am Multischalter jedoch einmal nicht möglich sein - kein Problem - alle notwendigen Dübel und Schrauben für die Wandmontage sind bereits im Lieferumfang enthalten. Der vorkonfektionierte Potentialausgleichsleiter wird ebenfalls gleich mitgeliefert, das spart Zeit bei der Montage.

Übrigens: Mit diesem Ableiter erfüllen Sie auch die Anforderungen nach DIN VDE 0100-443.

DEHNgate FF5 TV auf einen Blick

 

  • Kompakter 5-fach Ableiter für SAT-Anlagen mit terrestrischer Antenne
  • Blitzstoßstromgeprüft 2,5 kA (10/350 µs) Gesamtableitvermögen
  • Schirmungsklasse A
  • Direkte Erdung über das Gehäuse
  • Inklusive Zubehör (Schrauben, Dübel, PA-Leitung)
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top