Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNpatch outdoor robust und wasserdicht
DEHNpatch outdoor robust und wasserdicht

Ethernet / PoE-Schutz im wasserdichten Aluminiumgehäuse

DEHNpatch outdoor, die neue Kompletteinheit aus Überspannungsschutz und Outdoor-Gehäuse schützt Ihre Überwachungskameras, PoE++/4PPoE und andere GBit-Ethernet-Applikationen mit einem Blitzstrom-Ableitvermögen von insgesamt 4 kA (10/350 µs).

 

Optimaler Schutz für Industrie-Anwendungen im Außenbereich

Schluss mit "Bastelarbeiten" oben am Mast! DEHNpatch kommt vorinstalliert im IP66 Gehäuse - die Montage ist denkbar einfach: Dichtung aufbiegen, Leitung sauber einstecken - fertig.

Sie verwenden konfektionierte Leitungen - die Schrauben sind im Deckel fixiert, so können sie nicht herausfallen… und die Installation geht flott von der Hand.

Anwendungsbereiche für DEHNpatch outdoor

  • IP / PTZ Kamerasysteme
  • Wireless Access Points (WAP) / Point to Point (PTP/PTMP) Kommunikationssysteme
  • Remote Computer Terminals (RCT) 
  • Türsteuerungen, Schließanlagen, Gegensprechanlagen, Notruftelefone
  • Digitale LCD Werbestehlen
  • Industrielle Netzwerke und andere Automatisierungssysteme

Flexible Montage

Montage - Leitung einstecken
Leitung sauber eingesteckt
Montage - Schrauben gesichert
Schrauben gegen Herausfallen gesichert
Montage - flexibel montiert
Flexibel montiert

Bei der Montage bleiben Sie flexibel. Sie entscheiden, ob Mast- oder Wandmontage, horizontal oder vertikal - alles ist ganz einfach möglich, dafür sorgt die praktische, universelle Montagehalterung.

Vorteile von DEHNpatch auf einen Blick:

  • PA-Leiter gespart
    Potentialausgleich über das Gehäuse - bei Befestigung an einem geerdeten Metallmast ist damit kein zusätzlicher PA-Leiter nötig.
  • Schrauben fixiert
    Die Deckelschrauben sind gegen Herausfallen gesichert - ein besonderer Vorteil bei der Montage.
  • Schutz vor Feuchtigkeit
    Die integrierte Druckausgleichsmembran verhindert die Bildung von Kondenswasser im Gehäuse.
  • Hoher Schutzgrad
    Die Dichtung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit (IP66)
  • Deckel gesichert
    Beide Gehäusehälften sind über den PA-Leiter fest miteinander verbunden - dies erleichtert die Montage, da keine losen Teile herunterfallen können.
  • Universelle Montagehalterung
    Die Montage ist an der Wand oder am Mast - vertikal oder horizontal - möglich.
  • Zugentlastung
    Die vorkonfektionierte Leitung ist passgenau abgedichtet. Auch wenn Zug auf der Leitung ist, bleibt der Stecker sicher in der Buchse.
  • Nur EIN Schraubendreher nötig
    Sehr praktisch: Alle Schrauben werden mit dem PH1-Schraubendreher angezogen. Das spart Zeit bei der Montage.
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top