Zajištění bezpečnosti na vodíkových čerpacích stanicích
Význam vodíku v souvislosti s energetickou transformací vzrostl. Podíl vozidel poháněných udržitelnou energií, jako je vodík, se neustále zvyšuje. Vzhledem k tomu, že vodík je vysoce hořlavá látka, jsou provozovatelé vodíkových čerpacích stanic povinni zajistit odpovídající ochranu osob a zařízení.
![](/sites/default/files/media/images/2022-07/Wasserstoff_Desktop%202000%20x%201120.png)
Ochrana před bleskem HVI
Vodiče HVI s vysokonapěťovou izolací pro zajištění dostatečné vzdálenosti od elektricky vodivých částí podle ČSN EN 62305-3, ed. 2.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43576668/HDVORSCHAU/103121a0001_16-9.jpg)
Teleskopický jímací stožár
Jímací stožár chrání specifická zařízení např. bioplynové stanice, fotovoltaické elektrárny na volných plochách před přímým úderem blesku.
Uzemňovací soustavy
Kompletně propojené, nízkoimpedanční průchozí uzemňovací soustavy; pro celou nabíjecí stanici; testovány na bleskový proud a pro požadavky 50 Hz.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45788870/HDVORSCHAU/CUI_Potentialsteuerung_16-9.jpg)
Řízení potenciálů
Opatření pro řízení potenciálů, např. použití testovaných mřížových roštů, aby se zabránilo nebezpečnému krokovému a dotykovému napětí.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44937828/HDVORSCHAU/472411a1_16-9.jpg)
Vyrovnání potenciálů v Ex prostředí
Opatření pro vyrovnání potenciálů zejména pro prostředí s rizikem výbuchu, např. ekvipotenciální přípojnice, objímky na potrubí a svorky. Jiskrová bezpečnost a zajištění proti samovolnému uvolnění.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45780786/HDVORSCHAU/923100a0016_16-9.jpg)
Oddělovací jiskřiště EXFS 100
Nadzemní oddělovací jiskřiště pro ochranu nadzemních izolačních spojů; jednoduchá údržba/testování díky nadzemní instalaci mimo prostředí s rizikem výbuchu.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46535022/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect ML2 BD 24
Modulární kombinovaný svodič TYP 1; např. k ochraně sběrnicových systémů RS485 nebo 24V signálů.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46528796/HDVORSCHAU/929121.jpg)
929121
DEHNpatch Class E
Univerzální svodič přepětí TYP 2; pro ochranu ethernetových rozhraní.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46547217/HDVORSCHAU/956315a0001_16-9.jpg)
DEHNventil M2 255 FM
Modulární kombinovaný svodič typ 1 + 2 + 3 s RAC technologií jiskřiště a kontaktem FM; 230/400 V AC.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43563495/HDVORSCHAU/910920a1_16-9.jpg)
DEHNrecord SD
Multifunkční měřicí a analytický přístroj určený k monitorování kvality elektrické energie, třída A podle ČSN EN 61000-4-30 ed. 3 , měření zátěžového profilu a měření výkonu, měření přechodných přepětí v síti; Rogowského cívky pro rozsah měření do 2000 A.
Správná cesta k ochraně před bleskem a přepětím pro vodíkové čerpací stanice
Čerpací stanice jsou veřejně přístupné prostory. Je tedy nutné zajistit, aby lidé, kteří zde pracují a využívají je, nebyli vystaveni žádnému nebezpečí a aby se zároveň zabránilo výpadkům zařízení. Vodík je sám o sobě výzvou. Pokud se totiž nekontrolovaně vznítí nebo vytvoří výbušnou směs s jinými prvky, může dojít k újmě na zdraví osob a poškození zařízení.
Aby k tomu nedocházelo, doporučujeme ucelený koncept ochrany s ochrannými zařízeními DEHN speciálně pro Ex prostředí, která obsahují vnější ochranu před bleskem, přepěťovou ochranu a uzemnění / vyrovnání potenciálů. Díky těmto ochranným zařízením můžete například zabránit jiskření – reakci, která může být v Ex prostředí fatální a vést k výbuchu. Izolované nebo oddálené systémy ochrany před bleskem zajišťují, že do zařízení neproudí žádné dílčí bleskové proudy. Tím se zabrání jakékoli interakci s prostředím, kde hrozí nebezpečí výbuchu.
Oddálené systémy ochrany před bleskem a jímací zařízení DEHN se instalují s odstupem od instalací pomocí izolátoru. Jako izolační materiál používáme vysoce kvalitní umělou hmotu vyztuženou skelnými vlákny (GFK). Návrh a dimenzování úchytných a funkčních jednotek vychází z elektrických a mechanických parametrů. Oddálená ochrana před bleskem zahrnuje také volně stojící jímací tyče a stožáry, které se umisťují na úrovni země s odstupem od objektů. Obejdete se bez vedení kabelů po střechách a po stěnách.
Izolovaná ochrana před bleskem HVI od DEHN nabízí maximální ochranu a současně vysokou flexibilitu při instalaci. Centrální roli přitom hrají vodiče HVI s vysokonapěťovou izolací..
Máte dotazy k vodíkovým zařízením?
Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás a my na ně detailně odpovíme.
Osobní kontakt lze získat telefonicky nebo e-mailem:
Email: [email protected] Tel: 222 998 880 (-881, -882)