DEHNpatch – svodiče přepětí pro datové sítě a Ethernet
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878545/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878545/HDVORSCHAU/929161a1_16-9.jpg)
- Ochrana před přepětím pro ethernetovou infrastrukturu
- do 10Gbit/s (do třídy EA/500 MHz)
- Patchkabel s přepěťovou ochranou CAT 6A pro kanál
- Varianta IP66 pro venkovní použití
- Power over Ethernet IEEE 802.3 konformita (do PoE++/4PPoE)
- Snadné dovybavení
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878546/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878546/HDVORSCHAU/929161_Kat1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878547/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878547/HDVORSCHAU/929161_Kat2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878548/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878548/HDVORSCHAU/929100_Kat.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878549/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/44878549/HDVORSCHAU/929221a1.jpg)
DPA CLE IP66
Univerzální svodič přepětí pro aplikace GBit Ethernet, Power ower Ethernet (IEEE 802.3 konformita do PoE++/4PPoE) a podobné aplikace se strukturovanou kabeláží do Třídy E ve vnitřním i venkovním prostředí ve skříni s krytím IP 66 pro ochranu před vniknutím prachu a vody. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistek a maticí filtrů nastavenou pro každý pár žil. Plně stíněné řešení ochrany před přepětím s konektory RJ 45. Univerzální úchytka pro montáž na stožár nebo na stěnu.
Externí příslušenství: upínací pásky pro montáž na stožár
1 Product
Part No. 929221 DPA CLE IP66
GTIN 4013364342866, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 745.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (Uc ) | 60 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 0,8 kA |
D1 bleskový proud (10/350 µs) celkový (Iimp ) | 4 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 250 MHz |
Krytí (s připojeným vedením) | IP 66 |
Připojení vstupu/výstupu | zásuvka RJ45/zásuvka RJ45 |
Certifikace | UL 497B, CSA |
DPA M CAT 6
Univerzální svodič pro sítě Industrial Ethernet, Power ower Ethernet (IEEE 802.3 konformita do PoE++/4PPoE) a podobné aplikace se strukturovanou kabeláží podle Cat 6 a třídy EA do 500 MHz. Plně stíněné provedení s patchkabely pro uchycení na instalační lištu (pro ethernet do 10 Gbit).
1 Product
Part No. 929100 DPA M CAT6 RJ45S 48
GTIN 4013364102170, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 244.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (Uc ) | 57 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 250 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | připojovací kabel s RJ45/připojovací kabel s RJ45 |
DEHNpatch Class EA (novinka)
Univerzální, prostorově úsporný kombinovaný svodič o šířce 19 mm a konektory RJ45 s ukazatelem stavu pro snadnou údržbu. Chrání aplikace se strukturovanou kabeláží podle třídy EA do 500 MHz, např. Industrial Ethernet, datové distributory, digitální kamerové systémy, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformita do 4PPoE) a rozhraní na bázi Ethernetu obecně. Všechny páry vodičů jsou chráněny výkonnými bleskojistkami a ochrannými diodami mezi signálovými vodiči resp. páry vodičů. Plně stíněný design adaptéru se zásuvkami RJ45, montáž na DIN lištu. S přídavným připojením pomocí šroubu na boku krytu pro volitelné uzemnění.
1 Product
Part No. 929161 DPA CL8 EA 4PPOE
GTIN 4013364472921, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 188.70 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 3,3 V |
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (Uc ) | 58 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 0,5 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 500 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | zásuvka RJ45/zásuvka RJ45 |
Certifikace | GHMT, UL 497B |
DEHNpatch Class E
Univerzální svodič pro sítě Industrial Ethernet, Power ower Ethernet (PoE+ podle IEEE 802.3at do 57 V) a podobné aplikace se strukturovanou kabeláží podle třídy E do 250 MHz. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistek a maticí filtrů nastavenou pro každý pár žil. Plně stíněné provedení s patchkabely pro uchycení na instalační lištu (pro ethernet do 1 Gbit).
1 Product
Part No. 929121 DPA M CLE RJ45B 48
GTIN 4013364118935, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 122.00 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | T |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (Uc ) | 57 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 0,5 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 250 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | zásuvka RJ45/zásuvka RJ45 |
Certifikace | CSA, UL 497B |
DEHNpatch Class D (novinka)
Univerzální, prostorově úsporný svodič bleskových proudů o šířce 19 mm a konektory RJ45 pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Chrání aplikace se strukturovanou kabeláží podle třídy D do 100 MHz, např. Industrial Ethernet, datové distributory, digitální kamerové systémy, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konformita do 4PPoE) a rozhraní na bázi Ethernetu obecně. Všechny páry vodičů jsou chráněny výkonnými bleskojistkami. Plně stíněný design adaptéru se zásuvkami RJ45, montáž na DIN lištu. S přídavným připojením pomocí šroubu na boku krytu pro volitelné uzemnění.
1 Product
Part No. 929166 DPA C8 D 4PPOE
GTIN 4013364472914, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 178.25 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | A |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 3,3 V |
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (Uc ) | 58 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 0,5 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 100 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | zdířka RJ45/zdířka RJ45 |
Certifikace | UL 497B |
DEHNpatch Class D
Univerzální svodič pro sítě Industrial Ethernet, Power ower Ethernet (IEEE 802.3 konformita do PoE++/4PPoE) a podobné aplikace se strukturovanou kabeláží podle třídy D do 100 MHz. Chrání všechny páry žil prostřednictvím výkonných plynových bleskojistek. Provedení se zdířkami, pro montáž na instalační lištu.
1 Product
Part No. 929126 DPA M CLD RJ45B 48
GTIN 4013364242258, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 102.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | U |
Nejvyšší provozní napětí DC (Uc ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC Pa-Pa (PoE) (Uc ) | 57 V |
Jmenovitý proud (IL ) | 1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 0,5 kA |
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Mezní frekvence (fG ) | 100 MHz |
Připojení vstupu/výstupu | zdířka RJ45/zdířka RJ45 |
Certifikace | UL 497B |