BLITZDUCTORconnect – Modular
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643223/HDVORSCHAU/927224a0004_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643223/HDVORSCHAU/927224a0004_16-9.jpg)
- Pro ochranu obvodů MaR, BUS a telekomunikačních systémů
- Vysoký svodový výkon 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
- Nejvyšší impulzní proudové zatížení (8/20 µs) Imax až 20 kA
- Nízká ochranná úroveň, vhodný pro ochranu koncových zařízení
- Rychlé a jednoduché připojení vodičů pomocí Push-in konektorů
- Všechny ochranné komponenty jsou integrované v modulu
- Oboustranná uvolňovací tlačítka secR pro bezpečnou výměnu modulu
- Vysoká spolehlivost zařízení díky systému Failsafe
- Ve svodiči je integrovaný LifeCheck a optický ukazatel stavu
- Jednoduchá dálková signalizace stavu s volitelnou jednotkou FM
- Rozpojení signálového obvodu bez použití nářadí pro účely údržby
- Zkouška otřesy a rázem zaručují bezpečný provoz
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643225/HDVORSCHAU/927224a0003_Detail_2.jpg)
uvolňovací tlačítka secR na obou stranách pro bezpečnou manipulaci
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643225/HDVORSCHAU/927224a0003_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643226/HDVORSCHAU/927224a0001_Detail_3.jpg)
Zpráva o stavu svodičů pomocí monitorovací jednotky pro skupiny svodičů
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643226/HDVORSCHAU/927224a0001_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643227/HDVORSCHAU/910710a0001.jpg)
Certifikáty pro použití v jiskrově bezpečných měřicích obvodech
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643227/HDVORSCHAU/910710a0001.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643224/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1.jpg)
Integrovaný ukazatel pro snadnou a rychlou údržbu
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/45643224/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1.jpg)
BCO ML2 B 180
Prostorově úsporný, modulární svodič bleskových proudů o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů, pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem. Provedení pro nepřímé uzemnění stínění kabelů. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.
1 Product
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | A |
Jmenovité napětí (UN ) | 180 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 Ohm |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 12 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 1,4 MHz |
Certifikace | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 33 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 3,4 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 54 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 5 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 180 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1,8 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 10 MHz |
Certifikace | UL 497B |
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 12 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 2,6 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 5,8 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 56 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 7,2 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 180 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1,8 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 10 MHz |
Certifikace | UL 497B |
BCO ML2 BE HF
Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 samostatných vodičů vysokofrekvenčních přenosů se společným vztažným potenciálem nebo nesymetrická rozhraní. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.
2 Products
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 5 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8,5 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Certifikace | UL 497B |
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 5 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8,5 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 100 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 ks
PredecessorTechnical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 100 MHz |
Certifikace | UL 497B |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 5 A |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 20 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 Ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
BCO ML2 BPD 24
Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení v systémech 24 V DC. Instalace je možná i při uzemněném záporném pólu. Integrované odpory PTC umožňují bezpečné resetování svodiče po působení rušení v obvodech se zkratovými proudy do 40 A. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.
1 Product
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 33 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 10 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 4,5 MHz |
Certifikace | UL 497B |
BCO ML2 MVG 230
Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 vodičů vícežilových bezpotenciálových signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.
Splňuje mimo jiné požadavky na signalizační systémy pro železnice (kompatibilní s DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | V |
Jmenovité napětí (UN ) | 230 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 6 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 Ohm |
Certifikace | SIL |
BCO ML2 BD EX 24
Prostorově úsporný, modulární kombinovaný svodič o šířce 6 mm a připojovací technologií push-in, s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení jiskrově bezpečných meřicích obvodů a BUS systémů. Splňuje požadavky podle FISCO, izolační pevnost >500 V žíla - zem. S rozpojením signálových cest pro účely údržby.
1 Product
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 3,5 MHz |
Certifikace | ATEX, IECEx, CCC |
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | A |
Jmenovité napětí (UN ) | 180 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 Ohm |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 12 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 1,4 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 33 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 3,4 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 54 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 5 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 180 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1,8 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 10 MHz |
Certifikace | UL 497B, SIL |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 12 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 15 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 2,6 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 5,8 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 48 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 56 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 7,2 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 180 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 180 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1,8 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 10 MHz |
Certifikace | UL 497B, SIL |
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 5 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8,5 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | M |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Certifikace | UL 497B, SIL |
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 5 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 8,5 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 100 MHz |
Certifikace | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,75 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 100 MHz |
Certifikace | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 BPD
Ochranný modul kombinovaného svodiče o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect s ukazatelem stavu, pro ochranu 1 páru vedení 24 V DC systémů. Instalace je možná i při uzemněném záporném pólu. Integrované odpory PTC umožňují bezpečné resetování svodiče po působení rušení v obvodech se zkratovými proudy do 40 A.
1 Product
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 33 V |
Jmenovitý proud při 70 °C (IL ) | 0,1 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 10 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 4,5 MHz |
Certifikace | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 MVG 230
Ochranný modul svodiče přepětí o šířce 6 mm pro BLITZDUCTORconnect, s ukazatelem stavu, pro ochranu 2 vodičů vícežilových bezpotenciálových signálových rozhraní se jmenovitým napětím 230 V.
Splňuje mimo jiné požadavky na signalizační systémy pro železnice (kompatibilní s DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | V |
Jmenovité napětí (UN ) | 230 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 3 A |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 6 kA |
Sériová impedance/žíla | 0 Ohm |
Certifikace | SIL |
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 ks
Technical data
Třída svodiče | L |
Jmenovité napětí (UN ) | 24 V |
Nejvyšší provozní napětí DC (UC ) | 36 V |
Jmenovitý proud při 80 °C (IL ) | 0,5 A |
D1 bleskový proud (10/350 µs)/žíla (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) celkový (In ) | 10 kA |
Sériová impedance/žíla | 1 Ohm |
Mezní frekvence žíla-žíla (fG ) | 3,5 MHz |
Certifikace | ATEX, IECEx, CCC, SIL |