BLITZDUCTORconnect
DEHN ölçüm ve kontrol sistemlerini korur

BLITZDUCTORconnect

Kolay. Güvenli. Sağlam.

Evrensel kombine önleyici, ölçüm ve kontrol devrelerinin yanı sıra veri yolu ve telekomünikasyon sistemlerini yıldırım ve dalgalanmaların neden olduğu hasarlardan korur.

Bu yeni nesil cihazlar, 3 kA (toplam) yüksek yıldırım akımı deşarj kapasitesi ve düşük koruma seviyeleri ile terminal cihazlarının korunması için idealdir.

Endüstriyel bir ortamda ölçüm ve kontrolün yanı sıra süreç otomasyon sistemlerini de güvenilir bir şekilde korumanız mı gerekiyor?

BLITZDUCTORconnect tiplerinin ve varyantlarının çeşitliliği, ihtiyaçlarınız için tam olarak doğru önleyiciyi bulmanızı sağlar. Kendinden emniyetli sinyal devreleri için Ex onaylı özel bir tutucu yelpazesi mevcuttur.

Bir bakışta tüm özellikler

1 Serbest bırakma düğmesi
Bağlantı terminali
 
2 Ölçüm soketi

Kolay bakım için
 
3 Arıza-açık arıza modu

Sinyal kullanılabilir durumda kalır
 
4 secR teknolojisi 

Modüllerin güvenli bir şekilde çıkarılması
 
5 Basmalı bağlantı terminalleri

45° eğimli, 2,5 mm2'ye kadar
 
6 Topraklama kontağı

35 mm DIN rayı
 
7 Sinyal bağlantısının kesilmesi / polaritenin tersine dönmesine karşı koruma

Önleyici modülünü çekip çıkararak, 180° çevirerek ve tekrar taban kısmına takarak kolay bakım
 
8 Uzaktan izleme

Opsiyonel uzaktan sinyal verici ve alıcı ünitesi sayesinde 
 
9 LifeCheck göstergesi

Görsel durum tanıma için

Kurulum çok kolay

5 adımda monte edilir.

  • BLITZDUCTORconnect

    Kolay. Güvenli. Sağlam.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 1
    Adım 1 - Tutucuyu DIN rayına oturtun

    Adım 1

    Kombine yıldırım akımı ve önleyici BLITZDUCTORconnect'i DIN rayına takın.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 2
    Adım 2 - Gelen hatları bağlayın

    Adım 2

    Şimdi gelen hatları BLITZDUCTORconnect'in korumasız tarafına bağlayın.

    Sert hatları doğrudan tutucuya bağlamak için basmalı terminalleri kullanın.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 3
    Adım 3 - Sistemden gelen hatları bağlayın

    Adım 3

    Sistemden gelen hatları BLITZDUCTORconnect'in korumalı tarafına bağlayın. Sağ taraf açıkça işaretlenmiştir .

    Esnek hatları bağlarken, önleyici üzerindeki gri renkli butona bastırmak için yarıklı bir tornavida kullanın.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 4
    Adım 4 - Uzaktan sinyal verici ve alıcı ünitesini takın

    Adım 4

    Şimdi uzaktan sinyalizasyon vericisini ve alıcı ünitesini DIN rayına takın.

    24 V güç kaynağını bağlayın ve önleyicinin gri basmalı düğmesi aracılığıyla uzaktan sinyalizasyon işlevi için kontağı kesin.

    Ters ünite basitçe DIN rayına klipslenir. Pasif bir bileşen olduğu için kesinlikle kablolama gerekmez.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 5
    Adım 5 - Uzak sinyalizasyon ünitesini etkinleştirin

    Adım 5

    Uzaktan sinyalizasyon ünitesini etkinleştirmek için güç kaynağını açın.

    Ünite üzerindeki LED kırmızı yanar. Birkaç saniye sonra yeşile döner - artık sisteminiz güvende ve korunmaktadır.

Video - Kurulum çok kolay

Yeni: BLITZDUCTORconnect için PCB taban parçası

Ölçüm ve kontrol devrelerinin korunmasına yönelik baskılı devre kartı tabanlı sistem çözümü artık mevcut.

  • PCB taban parçası doğrudan devre kartına lehimlendiği için bu size yer kazandırır.
  • Her bir ana parça uzaktan izlendiği için bakımı sizin için kolaylaştırır.

 

Pratik: Takılabilir koruma modüllerini alet kullanmadan kolayca değiştirebilirsiniz. Tüm BLITZDUCTORconnect modellerinde olduğu gibi.

Contact

Sorunuz var mı? Bize Ulaşın

DEHN Türkiye

Telefon: +49 9181 906 1750

back to top