Otobüs şarj istasyonları:
24/7 hazır – güvenli çalışma.
24/7 hazır – güvenli çalışma.
Yeni mobilite konseptleri yeni zorlukları da beraberinde getiriyor - elektrikli otobüslere geçiş motor tipinden çok daha fazlasını değiştiriyor. Yıldırımlar, dalgalanmalar ve ark arızaları, kullanılabilirlik ve sorunsuz çalışma açısından risk oluşturmaktadır. İnsanları ve şarj altyapısını güvenilir bir şekilde korumak için profesyonel ve kapsamlı bir koruma konsepti gereklidir.
Otobüs şarj istasyonları için DEHN koruma çözümleri
DEHN koruma çözümlerini bizzat kendiniz görebilirsiniz. İlgili çözümümüzün örnek bir sunumunu ve bununla ilişkili tüm ürün, belge ve hizmetleri bulabilirsiniz. Daha fazla sorunuz varsa, sizin için buradayız.
Aşırı gerilim koruması
Şarj altyapısındaki hassas bileşenleri ve bağlı elektrikli otobüsleri korumak için şarj istasyonlarındaki tüm güç ve veri hatlarının kapsamlı bir şekilde korunması.
Yıldırımdan korunma, topraklama ve eşpotansiyel kuşaklama
Çatılı alanlar için yıldırımdan korunma ve düşük empedanslı, birbirine geçmiş topraklama sistemi.
Güvenlik ekipmanları
Şarj direkleri ve şarj altyapısı üzerinde çalışırken ekibinizin kapsamlı bir şekilde korunmasının yanı sıra maksimum sistem koruması ve optimum kullanılabilirlik.
Otobüs şarj istasyonları için
DEHN hizmetleri
Ayrıca bir elektrik panosu üreticisi, mal sahibi, proje geliştiricisi veya planlama mühendisi olarak da sizi destekliyoruz.
Saha incelemesi
Harici yıldırım koruması, topraklama, potansiyel kontrolü, aşırı gerilim koruması ve ark hatalarına karşı aktif korumadan oluşan özelleştirilmiş bir koruma konsepti için yerinde danışmanlık.
Test merkezi
Otobüs şarj istasyonları ve elektrikli araçlar için maksimum koruyucu etkiyi sağlamak ve doğrulamak için sistem kontrolleri gerçekleştiriyoruz.
Otobüs şarj istasyonları için DEHN ürünleri
Bizimle ideal bir şekilde hazır olabilirsiniz: Otobüs şarj istasyonları için aşırı gerilim koruma, yıldırımdan korunma ve güvenlik ekipmanlarına yönelik kapsamlı, kullanışlı ve uyumlu eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Verimli planlama, uygun satın alma, sorunsuz kurulum ve sürekli bakım.
900385
DEHNvap EMOB
Combined arrester with RAC spark gap technology and remote signalling contact for protecting the charging infrastructure.
990010
DEHNmid
Metal oxide arrester for medium-voltage systems up to 51 kV for protecting the medium-voltage side; e.g. in transformer stations.
961205
DEHNvenCI FM
Single-pole, spark-gap-based, type 1 + type 2 combined arrester with integrated arrester backup fuse and remote signalling contact. 230/400 V / 50 Hz
929039
DEHNgate G
TYPE‑2 surge arrester suitable for remote supply, for protecting coaxial antenna systems. With SMA connection system for device and antenna interfaces in coaxial connection systems.
900443
Mast fuse box EK480
With integrated type-2 surge arrester, DEHNcord as a prewired system solution for protecting external LED lighting. With shutdown function in the event of a fault and fault indicator.
961176
DEHNblox MAXI CI
Single-pole coordinated type-1 lightning current arrester for protecting the low-voltage main distribution board. With integrated arrester backup fuse and remote signalling for 690 V TN and IT systems. Used in transformer stations, for example
900076
DEHNcombo
Type 1 + type 2 combined arrester with remote signalling contact for PV power supply systems up to 1,500 V DC. Proof of concept for use in battery storage systems up to I sccr 50 kA. Use, for example, in DC-supplied high-power charging stations or battery storage systems.
927244
BLITZDUCTORconnect
Space-saving, modular, TYPE‑1 combined arrester of 6 mm width for protecting information and communication technologies. Push-in connection technology with status indication for the protection of 1 pair. Protects, for example, 24 V interfaces or bus signals.
929161
DEHNpatch, Class E
Universal surge arrester for protecting Ethernet applications.
952920
DEHNguard SE CI 440 FM
Single-pole, modular, type 2 surge arrester with integrated arrester backup fuse and remote signalling. For the protection of AC distributors. U n 440 V, for use in TN and IT systems; e.g. use in converter stations.
900448
DEHNcord L 2P
DEHNcord type-2 surge arrester, in IP-65 design for the universal protection of outdoor LED lighting. With integrated shutdown function in the event of a fault and fault indication. Also ideal for retrofitting.
952567
DEHNguard M YPV
Modular, type 2 surge arrester for 1,500 V DC for photovoltaic power supply systems with remote signalling contact. Proof of concept for use in battery storage systems up to I sccr 50 kA. Use, for example, in DC-supplied high-power charging stations or battery storage systems.
819220
HVI Conductor
High-voltage-resistant, insulated HVI down conductors for safely maintaining separation distances.
105170
DEHNcon-H
High-voltage-resistant insulated down conductor in a supporting tube. For safely maintaining separation distances.
105400
Air-termination rods, D40
For conventional external lightning protection with earthing clamp and KS connector Dimensioned according to Eurocode 1.
819255
Self-supporting air-termination rods 4 to 9 m
For protecting large roof-mounted structures, adjustable to a roof slope up to max. 10°.
620902
Earth rod
Permanently corrosion-resistant due to StSt (V4A). For setting up earthing systems for down conductors or transformer stations.
610020
Connection clamps
Permanently corrosion-resistant connection clamps for the cross/parallel connection of earth rods.
540270
Potential control
Prevent dangerous step and touch voltages; e.g. using tested mesh mats.
319209
Cross units
Permanently corrosion-resistant due to StSt (V4A). For the aboveground and underground connection of round and flat conductors.
472227
Equipotential bonding bars
Copper design for 8 connections. For connecting to the local earthing system.
785637
Rule 2: Secure against re-connection
Locking element for DIN-rail-mounted devices, 3 modules.
766665
Rule 3: Verify that the installation is dead
Two-pole SPN voltage detector with phase, rotating field and continuity test.
745500
Rule 3: Verify that the installation is dead
Voltage detector PHE 4 30 S: Nominal voltage range 10–30 kV, 50 Hz.
785465
Rule 4: Earthing and short-circuiting
Earthing and short-circuiting devices in a robust sheet metal case.
783003
Rule 4: Earthing and short-circuiting
Compose an earthing and short-circuiting device quickly and simply online with the EaS configurator.
Rule 4: Earthing and short-circuiting
Covering materials and insulated mats for covering adjacent live parts. Nominal voltage up to 1,000 V.
785906
DEHNcare ArcFit indoor set
Personal protective equipment provides safety in the event of arc faults. For use indoors.
İndirilenler
Daha fazla bilgiye veya başka bir belge formatına ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmaya hazırız.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | Reliable Power for the Industry | Arc Fault Protection System DEHNshort | .pdf 1.4 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | Power Quality | DEHNrecord Smart Device | .pdf 2.1 MB |
Brochure | DEHNconcept | Planning Service | .pdf 1.1 MB |
Brochure | DEHNguard | Lightning and surge protection for direct current applications up to 950 V | .pdf 0.3 MB |
Brochure | Test Centre | DEHN tests and analyses | .pdf 1.6 MB |
Brochure | Safety Kit | Protect your employees | .pdf 5.5 MB |
Reference | alpitronic | Hypercharger DC charging stations | .pdf 0.9 MB |
Reference | Pfeffer | IPI intelligent transformer substations | .pdf 0.8 MB |
Reference | Intilion | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" | .pdf 0.8 MB |
Reference | Langmatz | Underground distribution system with integrated lightning and surge protection | .pdf 1.3 MB |
White Paper | Battery storage systems | Lightning and surge protection for battery storage systems | .pdf 2.4 MB |
White Paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electric bus charging stations | .pdf 1.1 MB |
White Paper | Electromobility | Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 1.5 MB |
DEHNconcept
Projeleriniz için DEHN mühendislik bilgi birikimini kullanın. Risk analizinden tutun da harici yıldırımdan korunma, topraklama ve aşırı gerilim koruma konseptlerinin planlanmasına kadar.
Yardım ve Destek
E-mobilite konusundaki her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk duyarız. İrtibat kişinize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz