Otobüs şarj istasyonları için aşırı gerilim koruması
Giderek daha fazla sayıda belediye hizmet şirketi yeni mobilite konseptleri geliştiriyor. Bu süreçte, genellikle dizel otobüslerini elektrikli otobüslerle değiştiriyorlar. Bu senaryoda, dalgalanmalar tamamen yeni bir zorluk teşkil ediyor. Kullanılabilirlik ve kesintisiz çalışma için risk oluşturmaktadırlar. Otobüs programlarına uyulması ve sistemin, operasyonların ve insanların güvenliğinin sağlanması için profesyonel bir koruma konsepti zorunludur. Sorunsuz çalışma ve maksimum müşteri memnuniyeti için. Böylece her şey güvenilir bir şekilde çalışır.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2022-02/erdung-busladestationen-16x9-1600.jpg?h=e98b8f68&itok=4QtK728t)
Otobüs şarj istasyonları için aşırı gerilim koruma ürünleri
Bizimle ideal bir şekilde hazır olabilirsiniz: Otobüs şarj istasyonlarının aşırı gerilim koruması için size kapsamlı, kullanışlı ve uyumlu bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Verimli planlama, uygun satın alma, sorunsuz kurulum ve sürekli bakım.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46770802/HDVORSCHAU/900385.jpg)
900385
DEHNvap EMOB
Combined arrester with RAC spark gap technology and remote signalling contact for protecting the charging infrastructure.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/41248584/HDVORSCHAU/990010.jpg)
990010
DEHNmid
Metal oxide arrester for medium-voltage systems up to 51 kV for protecting the medium-voltage side; e.g. in transformer stations.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44084868/HDVORSCHAU/961205.jpg)
961205
DEHNvenCI FM
Single-pole, spark-gap-based, type 1 + type 2 combined arrester with integrated arrester backup fuse and remote signalling contact. 230/400 V / 50 Hz
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/40379097/HDVORSCHAU/929039.jpg)
929039
DEHNgate G
TYPE‑2 surge arrester suitable for remote supply, for protecting coaxial antenna systems. With SMA connection system for device and antenna interfaces in coaxial connection systems.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46826004/HDVORSCHAU/900443.jpg)
900443
Mast fuse box EK480
With integrated type-2 surge arrester, DEHNcord as a prewired system solution for protecting external LED lighting. With shutdown function in the event of a fault and fault indicator.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/38123286/HDVORSCHAU/961176.jpg)
961176
DEHNblox MAXI CI
Single-pole coordinated type-1 lightning current arrester for protecting the low-voltage main distribution board. With integrated arrester backup fuse and remote signalling for 690 V TN and IT systems. Used in transformer stations, for example
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46758732/HDVORSCHAU/900076.jpg)
900076
DEHNcombo
Type 1 + type 2 combined arrester with remote signalling contact for PV power supply systems up to 1,500 V DC. Proof of concept for use in battery storage systems up to I sccr 50 kA. Use, for example, in DC-supplied high-power charging stations or battery storage systems.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46919238/HDVORSCHAU/927244.jpg)
927244
BLITZDUCTORconnect
Space-saving, modular, TYPE‑1 combined arrester of 6 mm width for protecting information and communication technologies. Push-in connection technology with status indication for the protection of 1 pair. Protects, for example, 24 V interfaces or bus signals.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46940398/HDVORSCHAU/929161.jpg)
929161
DEHNpatch, Class E
Universal surge arrester for protecting Ethernet applications.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/41252897/HDVORSCHAU/952920.jpg)
952920
DEHNguard SE CI 440 FM
Single-pole, modular, type 2 surge arrester with integrated arrester backup fuse and remote signalling. For the protection of AC distributors. U n 440 V, for use in TN and IT systems; e.g. use in converter stations.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46826055/HDVORSCHAU/900448.jpg)
900448
DEHNcord L 2P
DEHNcord type-2 surge arrester, in IP-65 design for the universal protection of outdoor LED lighting. With integrated shutdown function in the event of a fault and fault indication. Also ideal for retrofitting.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/42008713/HDVORSCHAU/952567.jpg)
952567
DEHNguard M YPV
Modular, type 2 surge arrester for 1,500 V DC for photovoltaic power supply systems with remote signalling contact. Proof of concept for use in battery storage systems up to I sccr 50 kA. Use, for example, in DC-supplied high-power charging stations or battery storage systems.
İndirilenler
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa veya ürünlerimiz hakkında bilgi edinmek istiyorsanız, sizden haber bekliyoruz.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHNrecord Smart Device | Power quality in a low-voltage system | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN tests and analyses | DEHN Test Centre | .pdf 1.7 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" by INTILION GmbH | .pdf 0.9 MB |
Reference | DEHN protects. | Charging infrastructure: Underground distribution system with integrated lightning and surge protection | .pdf 1.3 MB |
White paper | Battery storage systems | Lightning and surge protection | .pdf 2.4 MB |
White Paper | Electric Bus Charging Stations | Lightning and Surge Protection | .pdf 1.2 MB |
DEHNconcept
Projeleriniz için DEHN mühendislik bilgi birikimini kullanın. Risk analizinden tutun da harici yıldırımdan korunma, topraklama ve aşırı gerilim koruma konseptlerinin planlanmasına kadar.
Yardım ve Destek
E-mobilite konusundaki her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk duyarız. İrtibat kişinize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.