AC/DC şarj istasyonları:
Hızlı ve güvenli:

İnsanların zarar görmesini ve araçların hasar almasını önlemek ve aktif varlıkları korumak için, AC/DC şarj istasyonları IEC 60364-4-44, madde -443, IEC 60364-5-54, madde -534, IEC 60364-7-722 ve VDE-AR-N 4100 (Alman standardı) normatif özelliklerine uygun olarak yıldırım ve akımdaki dalgalanmalara karşı kapsamlı bir şekilde korunmak zorundadır. Güvenlik ekipmanı ürün yelpazemizle, aynı zamanda kurulum ve bakım sırasında ekibinizi kapsamlı bir şekilde koruyan çözümler de sunuyoruz.

AC/DC şarj istasyonlarına yönelik
DEHN koruma çözümleri

DEHN koruma çözümlerini bizzat kendiniz görebilirsiniz. İlgili çözümümüzün örnek bir sunumunu ve bununla ilişkili tüm ürün, belge ve hizmetleri bulabilirsiniz. Daha başka sorularınız varsa, sizin için buradayız.

AC/DC şarj istasyonları
DEHN hizmetleri

Ayrıca bir elektrik panosu üreticisi, mal sahibi, proje geliştiricisi veya planlama mühendisi olarak da sizi destekliyoruz.

AC/DC şarj istasyonları için DEHN ürünleri

Bizimle ideal bir şekilde hazır hale gelebilirsiniz : Size aşırı gerilim koruma, yıldırımdan korunma ve güvenlik ekipmanları için kapsamlı, kullanışlı ve bütünüyle uyumlu bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Verimli planlama, uygun satın alma, sorunsuz kurulum ve sürekli bakım.

900385 

DEHNvap EMOB

Combined arrester with RAC spark gap technology and remote signalling contact for protecting the charging infrastructure.

Add  Details

909396 

DEHNshield ZP

Protection upstream of the meter: combined arrester with RAC spark gap technology for the 40‑mm busbar system.

Add  Details

929161 

DEHNpatch

Universal surge arrester for protecting Ethernet interfaces.

Add  Details

927244 

BLITZDUCTOR

Modular combined arrester for protecting measuring and control circuits, bus and telecommunication systems.

Add  Details

952589 

STAK wiring accessories

Allows EMC-optimised feed-through wiring according to IEC 60364-5-54, clause -534.

Add  Details

563200 

Equipotential bonding bars

Equipotential bonding bars for protective and functional equipotential bonding as well as lightning equipotential bonding.

Add  Details

540121 

Connection clamps

Permanently corrosion-resistant: for cross and parallel connection of round conductors or cables to earth rods.

Add  Details

556130 

Anti-corrosion tape

For the enclosure of above/underground connections.

Add  Details

610020 

Connection clamps

Permanently corrosion-resistant: for cross and parallel connection of round conductors, flat strips or cables to earth rods.

Add  Details

860010 

Stainless steel wire

For use in lightning protection and earthing systems.

Add  Details

785906 

DEHNcare ArcFit indoor set

Personal protective equipment provides safety in the event of arc faults. For use indoors.

Add  Details

785637 

Rule 2: Secure against re-connection

Locking element for DIN-rail-mounted devices, 3 modules.

Add  Details

785641 

Rule 3: Verify that the installation is dead

Two-pole SPN voltage detector with phase, rotating field and continuity test.

Add  Details

745500 

Rule 4: Earthing and short-circuiting

Earthing and short-circuiting devices in a robust sheet metal case.

Add  Details

785465 

Rule 5: Covering or insulating

Covering materials and insulated mats for covering adjacent live parts. Nominal voltage up to 1,000 V.

Add  Details

korumalı.

İndirilenler

Daha fazla bilgiye veya başka bir belge formatına ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmaya hazırız.

Brochure Properly protected – Safe charging Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 2.3 MB
Brochure Selection guide – Lightning current and surge protective devices Protection concept for indoor and outdoor parking spaces .pdf 0.7 MB
Brochure Electromobility Lightning and surge protection for the electromobility charging infrastructure .pdf 0.3 MB
Brochure DEHN protects intelligent power grids Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection .pdf 3.8 MB
Brochure Safety Kit Protect your employees .pdf 5.5 MB
Brochure DEHNguard ME DC Y 950 FM For maximum system and operational safety .pdf 0.3 MB
Brochure DEHN Test Centre DEHN tests and analyses .pdf 1.7 MB
Reference DEHN protects. Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. .pdf 0.8 MB
Reference DEHN protects. Charging infrastructure for electric mobility from Spelsberg .pdf 0.9 MB
Reference DEHN protects ABL Charging Poles for Electromobility .pdf 1.1 MB
White Paper Electromobility Lightning and surge protection for electromobility .pdf 3.1 MB
White paper Electromobility Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility .pdf 1.5 MB

Referans:

alpitronic GmbH / S.r.l.

alpictronic, test edilmiş kalite çözümü DEHNvap EMOB'u tercih ediyor. Koruyucu etki tipi 1 + 2 + 3 olan şarj altyapısı için özel olarak tasarlanmış kombine önleyici, evrensel olarak kullanılabilir ve yıldırım akımlarına ve akım dalgalanmalarına karşı maksimum koruma sağlar.

alpitronic referansını indir

Yardım ve Destek

E-mobilite konusundaki her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk duyarız.  İrtibat kişinize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.