Yüksek güçte şarj (HPC):
Standartlara uyumlu. Güvenli. Düşük maliyetli.
Standartlara uyumlu. Güvenli. Düşük maliyetli.
DEHN çözümleri, hızlı şarj istasyonlarının zorlu koşullar altında bile kalıcı olarak çalışmasını sağlar. Bu, müşterilerinizi ve onların araçlarını korur ve mobilitelerine olanak sağlar.
Ayrıca, DEHN çözümleri altyapıyı ve dolayısıyla yatırımlarınızı da korur.
Yüksek güçte şarj istasyonları için
DEHN koruma çözümleri
DEHN koruma çözümlerini bizzat kendiniz görebilirsiniz. İlgili çözümümüzün örnek bir sunumunu ve bununla ilişkili tüm ürün, belge ve hizmetleri bulacaksınız.
Daha başka sorularınız varsa, sizin için buradayız.
Aşırı gerilim koruması
Sistemlerinizin sürekli çalışması ve planlanabilir servis kolaylığı için kapsamlı koruma.
Yıldırımdan korunma, topraklama ve eşpotansiyel kuşaklama
Çatılı alanlar için yıldırımdan korunma ve düşük empedanslı, birbirine geçmiş topraklama sistemi.
Güvenlik ekipmanları
Bakım ve işletme sırasında ekibinizi kapsamlı bir şekilde korumak için tüm şarj istasyonu konseptleri için doğru çözümlere sahibiz.
Yüksek güçte şarj (HPC) istasyonları için
DEHN hizmetleri
Bir planlama mühendisi veya şarj alanları işletmecisi olarak, hizmet yelpazemizden yararlanın:
Saha incelemesi
Yeni proje veya yenileme planları için koruma konseptlerinin geliştirilmesinde size yerinde destek sağlıyoruz.
Test merkezi
Hızlı şarj istasyonları / yüksek güçlü şarj cihazları ve elektrikli araçlar için maksimum koruyucu etkiyi sağlamak ve doğrulamak amacıyla sistem kontrolleri yapıyoruz (Dakks sertifikalı).
DEHNconcept
Projeleriniz için DEHN mühendislik bilgi birikimini kullanın. Risk analizinden tutun da harici yıldırımdan korunma, topraklama ve aşırı gerilim koruma konseptlerinin planlanmasına kadar.
Yüksek güçte şarj için
DEHN ürünleri
Bizimle ideal bir şekilde hazır olabilirsiniz: Size aşırı gerilim koruması, yıldırımdan korunma ve yüksek güçlü şarjla ilgili güvenlik ekipmanları için kapsamlı, kullanışlı ve uyumlu eksiksiz bir ürün yelpazesi sunuyoruz. Verimli planlama, uygun satın alma, sorunsuz kurulum ve sürekli bakım.
900076
DEHNcombo
Protects PV power supply systems up to 1,500 V DC: Arrester for high-power charging stations or battery storage systems (POC).
952567
DEHNguard M YPV
Modular surge arrester with remote signalling contact für PV power supply systems und battery storage applications.
961205
DEHNvenCI
Protects spark-gap-based AC interfaces. With remote signalling contact and integrated arrester backup fuse. With ACI technology and remote signalling contact. Can be used without additional backup fuse.
952341
DEHNguard modular ACI
With ACI technology and remote signalling contact. Can be used without additional backup fuse.
990010
DEHNmid
For protecting the medium-voltage side. Metal oxide arrester for medium-voltage systems up to 51 kV, e.g. in transformer stations.
927244
BLITZDUCTORconnect
Modular combined arrester for protecting measuring and control circuits, bus and telecommunication systems.
961176
DEHNbloc Maxi 1 CI 440 / 760
Single-pole coordinated lightning current arrester, type 1, with integrated arrester backup fuse for 690 V TN and IT systems.
819255
DEHNcon-H
HVI light Conductor in supporting tube. For safely maintaining separation distances.
472227
Equipotential bonding bars
Copper design for 8 connections. For connecting to the local earthing system.
618214
Potential control
Prevent dangerous step and touch voltages; e.g. using tested mesh mats.
620902
Earth rod
Permanently corrosion-resistant due to StSt (V4A). For setting up earthing systems for down conductors or transformer stations.
610020
Connection clamps
Permanently corrosion-resistant connection clamps for the cross/parallel connection of earth rods.
556130
Anti-corrosion tape
For the enclosure of above/underground connections. UV-stabilised.
319209
Clamp connector
Cross unit for above-ground and underground connections of conductors in a cross and T arrangement.
785637
Rule 2: Secure against re-connection
Locking element for DIN-rail-mounted devices, 3 modules.
766665
Rule 3: Verify that the installation is dead
Two-pole SPN voltage detector with phase, rotating field and continuity test.
745500
Rule 4: Earthing and short-circuiting
Earthing and short-circuiting devices in a robust sheet metal case.
785465
Rule 5: Covering or insulating
Covering materials and insulated mats for covering adjacent live parts. Nominal voltage up to 1,000 V.
783003
Rule 3: Verify that the installation is dead
Voltage detector PHE 4 30 S: Nominal voltage range 10–30 kV, 50 Hz.
Rule 4: Earthing and short-circuiting
Compose an earthing and short-circuiting device quickly and simply online with the EaS configurator.
korumalı.
Referans:
Pfeffer GmbH
Pfeffer, tedarik güvenilirliği ile sistem ve işletim güvenliğini sağlamak ve IEC 60364-4-44, madde -443 dahil olmak üzere normatif gereklilikleri karşılamak için DEHN'in test edilmiş yıldırım ve aşırı gerilim koruma konseptini tercih etmektedir.
Pfeffer referansını indirİndirilenler
Daha fazla bilgiye veya başka bir belge formatına ihtiyacınız varsa, size yardımcı olmaya hazırız.
Brochure | Properly protected – Safe charging | Protection concepts for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 2.3 MB |
Brochure | DEHN protects intelligent power grids | Security of supply for today and tomorrow with lightning and surge protection | .pdf 3.8 MB |
Brochure | DEHNguard ME DC Y 950 FM | For maximum system and operational safety | .pdf 0.3 MB |
Brochure | DEHNconcept | Planning Service | .pdf 1.1 MB |
Reference | DEHN protects. | IPI intelligent transformer substations by Ingenieurbüro Pfeffer | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | AC coupled and scalable Li-Ion battery storage system "scalebloc" bei INTILION GmbH | .pdf 0.8 MB |
Reference | DEHN protects. | Hypercharger DC charging stations by alpitronic GmbH / S.r.l. | .pdf 0.8 MB |
White paper | Electromobility | Lightning and surge protection for electromobility | .pdf 3.1 MB |
White paper | Electromobility | Earthing and equipotential bonding measures for the charging infrastructure of electric mobility | .pdf 1.5 MB |
White paper | Battery storage systems | Lightning and surge protection for battery storage systems | .pdf 2.4 MB |
Yardım ve Destek
E-mobilite konusundaki her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk duyarız. İrtibat kişinize [email protected] adresinden ulaşabilirsiniz.