DEHN - BLITZDUCTORconnect schützt Anlagen der Prozessindustrie
DEHN süreç teknolojisini korur

BLITZDUCTORconnect

Kolay. Güvenli. Sağlam.

Kendinden emniyetli ölçüm devrelerini ve veri yolu sistemlerini korur - Maksimum sistem kullanılabilirliği için

Süreç endüstrisindeki güvenlikle ilgili sistemlerin 7/24 çalışmasını sağlamak için, yıldırım ve aşırı gerilim hasarlarına karşı güvenilir bir şekilde korunmaları gerekir.

Evrensel BLITZDUCTORconnect kombine önleyici en uygun çözümdür.

Farklı ürün tipleri ve cihaz varyantları, süreç endüstrisindeki otomasyon ve ölçüm ve kontrol teknolojisinin en çeşitli gereksinimlerini karşılar. Kendinden emniyetli sinyal devreleri için Ex onaylı özel ürün varyantları mevcuttur.

Toplam 3 kA yıldırım akımı deşarj kapasitesi ve düşük koruma seviyeleri ile bu yeni nesil cihazlar, terminal cihazlarını korumak için en uygun çözümdür.

Avantajlarınız

Alan kazanın, personel kapasitelerini optimize edin, maliyetleri azaltın

  • BLITZDUCTORconnect ile


    Alan kazanın
    Sadece 6 mm'lik önleyici genişliği


    Maliyetleri azaltın
    daha az sayıda uzak sinyalizasyon birimi


    Zaman kazanın
    çünkü önleyici aletsiz olarak monte edilir ve ek bağlantı kesme kelepçelerine gerek yoktur.


    Sistem kullanılabilirliğini artırın
    sinyal devresi aşırı yük durumunda bile kullanılabilir durumda kalır.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 5
    See the status at a glance

    Bir bakışta durumu görün

    Kurulum ve bakım sırasında zamandan nasıl tasarruf edilir?

    Mekanik durum göstergesi her zaman eksiksiz bir genel bakış sağlar. Tek tek önleyicilerin aşırı yük nedeniyle arızalanması, kırmızı kontrol penceresinden hemen anlaşılır.

    Ayrıca durum, ilgili uzaktan sinyalizasyon ünitesi aracılığıyla doğrudan daha üst düzey bir kontrol sistemine bildirilebilir.
    Pasif ters üniteye sahip aktif verici ve alıcı ünitesi, kurulum sırasında kablolama zahmetini en aza indirir.

  • BLITZDUCTORconnect Installation Schritt 1
    Her zaman doğru önleyici

    Kompakt mı modüler mi?

    Her uygulama için doğru önleyici

    Seçim sizin. Kompakt mı modüler mi?
    BLITZDUCTORconnect ürün ailesi her ikisini de içerir. Özellikle büyük ölçekli sistemlerde kullanışlıdır: Tüm önleyici varyantları şu genişliğe sahiptir: sadece 6 mm.

    Modüler önleyiciler bir taban parçası ve koruma modülünden oluşur. Modül kilitleme mekanizması, koruma modülünü taban parçasına sabitler ve titreşim ve şok testine tabi tutulur.
    Bakım için avantaj: Sadece aşırı yüklenmiş modülün değiştirilmesi gerekir. Böylece, yeniden kablolamaya gerek kalmadan sistem için aşırı gerilim koruması hızlı bir şekilde geri yüklenir.

  • BLITZDUCTORconnect - Modultausch leicht gemacht.
    SecR modül kilitleme sayesinde kolay bakım

    Aletsiz güvenli kurulum

    SecR modül kilitleme sayesinde kolay bakım

    Yanlışlıkla bitişik bir modülü çekmeden eklenti modüllerini hassas bir şekilde çıkarmak için secR serbest bırakma düğmeleri büyük bir uygulama yardımı sağlar.

  • BLITZDUCTORconnect - Wartung leicht gemacht in der Prozessindustrie
    Ölçümler sırasında zaman kazanın

    Aletsiz güvenli bakım

    Önleyicinin bir bağlantı kesme fonksiyonu vardır. Önleyici modülünün çekilmesi, 180° döndürülmesi ve tekrar taban parçasına takılması sinyal devresini keser. Bu, ölçümleri gerçekleştirirken önemli bir zaman avantajı sağlar.

    Kurulumcu için bir başka artı:
    Tüm kurulum adımları gerçekleştirilir; alet kullanmadan ve bağlantı kesme kelepçeleri takmadan.

  • DEHN Überspannungsschutz erhöht die Anlagenverfügbarkeit
    Sistemleri çalışır durumda tutun

    Sistemleri çalışır durumda tutun - Maliyetleri azaltın

    Açık hata modu süreçleri güvence altına alır

    Güvenilir sistem kullanılabilirliği, endüstri ve üretim için en önemli önceliktir. Bu, bir önleyici dalgalanmaları boşaltsa ve değiştirilmesi gerekse bile çalışmanın kesintisiz devam etmesi gerektiği anlamına gelir.

    BLITZDUCTORconnect burada da başarılıdır. Arıza açma fonksiyonu, aşırı yüklenmiş bileşenleri sinyal devresinden ayırır. Bu sayede sistem devresi kullanılabilir durumda kalır, parafudr çalışma sırasında değiştirilebilir ve üretim süreçleri kesintiye uğramaz.

  • DEHN BLITZDUCTORconnect - FM-Einheit überwacht bis zu 50 Ableiter
    TEK bir uzaktan sinyalizasyon ünitesi 50 adede kadar önleyiciyi izler

    50 adede kadar önleyicinin takibi

    Yenilikçi verici ve alıcı ünitesi

    Özellikle endüstriyel ortamda ilgi çekicidir: 50 adede kadar önleyici tek bir ünite tarafından izlenebilir.
    Önleyicilerin ilave parametrelendirilmesi zorunlu değildir.

BLITZDUCTORconnect özellikle Ex alanlar için uygundur

BLITZDUCTORconnect serisinin tüm önleyicileri Ex zone 2'de kullanım için onaylanmıştır. Böylece "ec" koruma türünün gerekliliklerini karşılarlar.

Kendinden emniyetli sinyal devrelerini korumak için Ex onaylı özel bir cihaz çeşidi mevcuttur.

BLITZDUCTORconnect serisinin tüm mavi önleyicileri "ia" koruma tipi gereksinimlerini karşılar. Ex bölgeleri 1+2'de ve gaz ve toz uygulamalarında kullanım için onaylanmıştır.

Onaylar:

UL, CSA, EAC, SIL, ATEX, IECEx
(kısmen hazırlık aşamasında)

Aksesuarlar:

Ex(i) bölme PARTITION EXI, kendinden emniyetli ve kendinden emniyetli olmayan sinyal devreleri arasındaki minimum mesafenin korunmasını sağlar. Aşırı gerilim koruma cihazlarını kendinden emniyetli devrelerde kullanırken, bu minimum mesafe ≥ 50 mm'dir.

 

Kolay ve güvenli bakım

Özellikle pratiktir: 
Sinyal, tutucu modülün çekilmesi, 180° döndürülmesi ve tekrar taban parçasına takılmasıyla kesilir.

Bu, alet kullanmadan hızlı ve kolay ölçüm sağlar.

Önemli bir zaman avantajı.

Contact

Have you got questions? Contact us.

Team Process Technology

Telefon: +49 9181 906 1740

back to top