DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur nach Ril 819.0808
DEHN demiryolu altyapılarını korur

BLITZDUCTORconnect

DB Kılavuzu 819.0808'in gerekliliklerine göre sinyalizasyon ve kontrolün yanı sıra telekomünikasyon sistemlerini de korur.

 

Kilitlemeler, hemzemin geçitler, nokta ısıtma sistemleri ve GSM-R verici ve alıcı sistemleri ...
Demiryolu altyapısındaki tüm bileşenler yıldırım ve aşırı gerilim hasarına karşı profesyonel ve uzun vadeli koruma gerektirir.

 

Evrensel BLITZDUCTORconnect kombine tutucu burada en uygun çözümdür.

Farklı ürün tipleri ve cihaz çeşitleri, demiryolu ortamındaki en çeşitli gereksinimleri karşılar. BLITZDUCTORconnect'in modüler versiyonu takılabilir ve uzaktan izlenebilir.

 

  • Tesisatların ve sistemlerin güvenilir şekilde çalışması için.
  • İnsanların ve malların güvenli ve zamanında taşınması için.
  • Kolay ve pratik bakım için.
  • Uzaktan izleme için.

Kolay. Güvenli. Ril uyumlu.

BLITZDUCTORconnect ile Ril 819.0808 gerekliliklerini güvenilir bir şekilde karşılayın.

1 - İnce tasarım

Sadece 6 mm genişliğinde iki sinyal hattı

2 - Bırakma düğmesi

Sinyal hattını bağlamak için

3 - Ölçüm soketleri

Bakım kolaylığı için

4 - Etkileşimsiz

Bir tutucu arızalandığında bile sinyal kullanılabilirliği

5 - secR teknolojisi

Modülün güvenli bir şekilde çıkarılması

6 - Basmalı bağlantı terminalleri

45° eğimli, 2,5 mm2'ye kadar

7 - Bağlantı kesme fonksiyonu

Modülü diğer tarafa takarak basit sinyal ayırma

8 - Uzaktan izleme

Opsiyonel uzaktan sinyal verici ve alıcı ünitesi sayesinde

9 - LifeCheck göstergesi

Görsel durum tanıması için

10 - Titreşim ve darbeye dayanıklı

Sürekli güvenli çalışma için

Avantajlarınız

Sistem kullanılabilirliğini sağlayın, çalışan kapasitelerini optimize edin, alan kazanın.

  • BLITZDUCTORconnect ile


    Sistem kullanılabilirliğinin sağlanması,
    Aşırı yük durumunda sinyal devresi de mevcuttur.


    Çalışan kapasitelerinin optimize edilmesi,
    uzaktan izleme sayesinde,
    kolay kurulum ve ilk çalıştırma.


    Alan kazanma,
    Sadece 6 mm genişliğe rağmen iki sinyal hattı, şalt dolabınızdaki yer sorunlarını çözer.


  • BLITZDUCTORconnect erleichtert die Wartung in der Bahninfrastruktur
    Çalışan kapasitelerinin optimize edilmesi

    Bakım artık çok kolay

    Çalışan kapasiteleri nasıl optimize edilir?

    Uygun bir uzaktan sinyalizasyon ünitesi, önleyicilerin durumunu doğrudan üst düzey bir kontrol sistemine bildirmenize olanak tanır.
    Pasif bir ters ünite içeren aktif verici ve alıcı ünitesi, kurulum sırasında kablolama zahmetini en aza indirir.

    Mekanik durum ekranı her zaman eksiksiz bir genel bakış sağlar. Aşırı yük nedeniyle tek tek önleyicilerin arızalanması, kırmızı denetim penceresinde hemen görülebilir.

  • DEHN BLITZDUCTORconnect - FM-Einheit überwacht bis zu 50 Ableiter
    TEK bir uzaktan sinyalizasyon ünitesi 50 adede kadar önleyiciyi izler

    50 adede kadar önleyicinin izlenmesi

    Yenilikçi verici ve alıcı ünitesi

    Demiryolu sektöründeki ekipman tedarikçileri için özellikle ilgi çekici:
    BLITZDUCTORconnect, tek bir ünite aracılığıyla 50 adede kadar önleyicinin izlenmesini sağlar.
    Önleyicilerin ilave parametrelendirilmesi gerekli değildir.

  • DEHN hält Anlagen der Bahn am Laufen
    Sistemlerin çalışır durumda tutulması

    Sistemlerin çalışır durumda tutulması

    Arızaya açık hata modu, sistemleri çalışır durumda tutar

    Güvenilir sistem kullanılabilirliği, demiryolu altyapısının sorunsuz çalışması için en önemli önceliktir. Sonuçta, bir önleyici dalgalanmaları boşaltsa ve değiştirilmesi gerekse bile operasyonlar devam etmelidir. Örneğin, hemzemin geçitler arızalı bir tutucuya rağmen işlevsel kalmalıdır.

    Arıza-açık fonksiyonu aşırı yüklenmiş koruma modüllerinin sinyal devresiyle bağlantısını keser, bu da bir önleyici arızalansa bile demiryolu sistemlerinin çalışmaya devam etmesi anlamına gelir.

  • BLITZDUCTORconnect - Modultausch leicht gemacht.
    SecR serbest bırakma mekanizması ile kolay bakım

    Aletsiz güvenli kurulum

    Bu, bakımı hızlı ve kolay hale getirir

    Eklenti modülleri tam olarak çıkarılmalıdır.SecR serbest bırakma düğmeleri bitişik bir modülün yanlışlıkla çıkarılmasını önler.

    secR'nin bir diğer avantajı: Modül, titreşim durumunda bile yerinde kalır.

Özellikle demiryolu altyapısı için BLITZDUCTORconnect

DB yönetmeliği Ril 819.0808, tüm sinyalizasyon ve kontrol sistemleri için aşırı gerilim koruması gerektirir.

BLITZDUCTORconnect bu alandaki tüm gereksinimleri karşılamaktadır. Basit uzaktan izleme özelliği ile demiryolu ortamındaki sinyalizasyon ve kontrol sistemlerini en iyi şekilde korur.

Bu sayede şartnamelere uymanız ve sistemlerin sürekli kullanılabilirliğini sağlamanız kolaylaşır.

 

Ril 819.0808 herkes için geçerlidir

  • sinyalizasyon sistemleri (elektronik kilitlemeler, röleli kilitlemeler, hemzemin geçitler)
  • yerel olarak işletilen elektrik noktaları (ELOP)
  • telekomünikasyon sistemleri (TC)

 

secR modül kilitleme mekanizması

Titreşime dayanıklı ve servisi kolay

Yeşil/kırmızı durum göstergesi bir önleyicinin arızalı olup olmadığını açıkça gösterir. Değiştirme işlemi hızlı ve kolaydır.

Modülü güvenli bir şekilde çıkarmak için alet gerekmez ve sadece iki düğme yeterlidir. Yanlışlıkla bitişik modülleri serbest bırakma tehlikesi olmadan yalnızca etkilenen modül çıkarılır.

Bu, bakım sırasında zamandan tasarruf etmek söz konusu olduğunda büyük bir avantajdır.

SecR kilitleme mekanizmasının bir diğer avantajı:
Aşırı gerilim koruma modüllerinin şok veya titreşim nedeniyle gevşemesini önler.

Contact

Sorunuz var mı? Bize Ulaşın

DEHN Türkiye

Telefon: +49 9181 906 1750

back to top