Part No. 597230 AW DEHNHELIX
GTIN 4013364155015, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 201.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Średnica przewodu Ø | 23 mm |
Materiał odlewu | tworzywo sztuczne |
Materiał ostrza | stal nierdzewna |
Kolor | czarny ● |
Part No. 597220 HVI STRIP 20
GTIN 4013364144972, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 330.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Średnica przewodu Ø | 20 mm |
Materiał odlewu | tworzywo sztuczne |
Materiał ostrza | stal nierdzewna |
Kolor | czarny ● / czerwony ● |
Wymiary | ok. 231 x 97 mm |
Part No. 597032 HVI CUTTER 32
GTIN 4013364155008, Customs tariff No. (EU): 82033000, Gross weight: 1.49 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Średnica przewodu Ø | do 32 mm |
Materiał noża | stal narzędziowa (CR-Moly (SCM440)) |
Materiał rękojeści | stal węglowa (SS400) |
Długość | 600 mm |
Masa | ok. 1,5 kg |
Kolor rękojeści | czerwony (podobny do RAL 3020) ● |
Part No. 597125 ISO HEAD 21
GTIN 4013364513945, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 276.84 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Średnica przewodu Ø | 21 mm |
Materiał odlewu | aluminium |
Materiał ostrza | stal stopowa |
Kolor | czerwony ● |
Wymiary | ok. 105 x 40 mm |
Part No. 597817 ISOK L450 RS SET
GTIN 4013364512597, Customs tariff No. (EU): 39269097, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Kolor | czarny |
Otwór (Ø) | 34 mm |
Nadaje się do | HVI light plus oraz HVI |
Długość | 450 mm |
Materiał | tworzywo sztuczne |