Element przyłączeniowy do przewodu HVI light plus
Element przyłączeniowy do zakończenia przewodu HVI light plus, do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu na rurze wsporczej (odcinek górny) lub podłączenia do innych elementów zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie koszulka termokurczliwa.
Ten element przyłączeniowy może być stosowany do montażu na zewnątrz rur wsporczych przewodów HVI light plus.
1 Product
Part No. 819640 AE BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364481763, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 162.90 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | trzpień Ø10 mm, długość 50 mm |
Średnica elementu przyłączeniowego Ø | 21 mm |
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) | 150 kA |
Zestaw przyłączeniowy do przewodu HVI light plus do instalacji wewnątrz rury
Dwa elementy przyłączeniowe do zakończenia przewodu HVI light plus na obu końcach. Element przyłączeniowy do utworzenia końcówki przyłączeniowej przewodu w rurze wsporczej (odcinek górny) i elementu przyłączeniowego, do którego podłączane są inne elementy zewnętrznego urządzenia piorunochronnego lub instalacji uziemiającej. W zestawie dwie koszulki termokurczliwe.
Te elementy przyłączeniowe mogą być stosowane z rurami wsporczymi przewodów HVI light plus.
1 Product
Part No. 819645 HVI LI PL ASS RIV KF V2A
GTIN 4013364481770, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 341.42 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Przyłączenie | trzpień Ø10 mm, długość 50 mm |
Średnica elementu przyłączeniowego Ø | 21 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819646 AE ISO BO10 KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 205.80 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
montażu | Po stronie uziemienia |
Nadaje się do | HVI light plus |
Materiał | stal nierdzewna / tworzywo sztuczne |
Przyłączenie | Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm z gwintem M12 z podkładką sprężystą |
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819647 AE ISO RIV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 208.80 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
montażu | Montaż wewnątrz rury |
Nadaje się do | HVI light plus |
Materiał | stal nierdzewna / tworzywo sztuczne |
Przyłączenie | śruba o łbie grzybkowym |
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 819648 AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
GTIN 4013364511484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 200.20 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
montażu | Montaż na zewnątrz rury |
Nadaje się do | HVI light plus |
Materiał | stal nierdzewna / tworzywo sztuczne |
Przyłączenie | Sworzeń Ø10 mm, dł. 50 mm z gwintem M12 z podkładką sprężystą |
Wytrzymałość na prąd piorunowy (10/350 µs) | 150 kA |
Part No. 410222 PAE 18 EX AB11 V2A
GTIN 4013364482289, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 50.92 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku Ø | 18 mm |
Otwór przyłączeniowy Ø | 10,5 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819649 MPK 18 V2A
GTIN 4013364512498, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 41.80 g, PU: 5.00 szt.
Technical data
Nadaje się do | HVI light plus oraz HVI |
Materiał | stal nierdzewna |
Zakres zacisku Ø | 18-20 mm |
Zestaw mocujący do masztu odgromowego, Ø40
Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych HVI light plus Ø40 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przepięciowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).
1 Product
Part No. 819642 BFS SR D40 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499638, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 462.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne |
Uchwyt płytki przyłączeniowej | otwór kwadratowy 13 mm |
Wspornik przewodu | 4x |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Zestaw mocujący do masztu odgromowego, Ø50
Zestaw mocujący do montażu przewodu HVI light plus na rurach wsporczych Ø50 mm, składający się z płytki przyłączeniowej i pierścienia mocującego z obejmą zaciskową ze stali nierdzewnej do końcówki przyłączeniowej (wraz z czterema obejmami z tworzywa sztucznego i dwoma opaskami kablowymi).
1 Product
Part No. 819283 BFS SR D50 4AE HVI LI PL AL V2A KST
GTIN 4013364499621, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 515.44 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna / aluminium / tworzywo sztuczne |
Uchwyt płytki przyłączeniowej | otwór kwadratowy 13 mm |
Wspornik przewodu | 4x |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819298 AP SR D40 4AE HVI LI PL V2A
GTIN 4013364492653, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 135.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt płytki przyłączeniowej | otwór kwadratowy 13 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |