Your dashboard services.
Register to access all tools.

Skręcany uziom pionowy

Kompletny system do wykonywania instalacji uziemiających w otworach do 99 m wierconych metodą wiercenia rdzeniowego zgodnie z wymaganiami bardzo niskich rezystancji uziemienia np. 1-2 Ω do stosowania w rurociągach lub wszędzie tam, gdzie nie można wbić uziomów pionowych. Uziom z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym M16 zgodny z wymaganiami normy DIN EN 62561-2. Z urządzeniem do zawieszania nad otworem.
  • System przetestowany zgodnie z DIN EN 62561-2
  • Różne długości prętów uziemiających 3,0 m / 1,5 m i 0,5 m dla optymalnego montażu za pomocą wiertnicy
  • Oszczędność czasu dzięki technologii szybkiego podłączania i wkładania
  • Szeroki asortyment akcesoriów do montażu, uszczelniania i połączeń np. do urządzenia rozłączającego

Zestaw startowy

Skręcany uziom pionowy, zestaw startowy

Do wykorzystania 1x na otwór, składający się z
1x łącznik, dł. 320 mm (nr art. 621 092)
2x uziom pionowy skręcany, dł. 500 mm (nr art. 621 050)
1x stopka z płytą kołnierzową Ø80 mm (nr art. 621 091)
1x nakrętka pierścieniowa M16 (nr art. 621 097)
1x wąż termokurczliwy, dł. 140 mm (nr art. 621 096)

1 Product

Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN

GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skręcany uziom pionowy, zestaw startowy,
Zestaw startowy, stal HDG, z gwintem M16, Ø20 mm
1x łącznik z płytką przyłączeniową
1x nakrętka pierścieniowa M16 ze stali HDG
2x element środkowy 500 mm
1x stopa
1x wąż termokurczliwy
Materiał uziomu: Stal HDG
Długość pręta: 500 mm
Średnica uziomu: 20 mm

Producent: DEHN
Typ: SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
Nr kat.: 621090
lub podobny.

 

Technical data

Materiał uziomu Stal HDG
Długość pręta (l1) 500 mm
Średnica uziomu 20 mm

Product 621090 was added to Notepad.

Product 621090 was added to the cart.


Uziom pionowy

Skręcany uziom pionowy ze stali HDG, o Ø20 mm, z gwintem M16 do wykonywania instalacji uziemiających w otworach np. na podłożu skalnym lub do zastosowań w rurociągach.

3 Products

Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN

GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Skręcany uziom pionowy ze stali HDG, długość pręta 500 mm, o Ø20 mm
Uziom pionowy do wykonywania instalacji uziemiających
w otworach np. na podłożu skalnym
lub do zastosowań w rurociągach
Uziom z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym M16
zgodny z wymaganiami normy
DIN EN 62561-2
Z urządzeniem do
zawieszania nad otworem
Materiał: Stal HDG
Długość pręta: 500 mm
Średnica uziomu: 20 mm
Gwint: M16
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs): 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 7,5 kA
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 500 M16 STTZN
Nr kat.: 621050
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Długość pręta (l1) 500 mm
Średnica uziomu 20 mm
Gwint M16
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,5 kA
Odniesienie do norm DIN EN 62561-2

Product 621050 was added to Notepad.

Product 621050 was added to the cart.

Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN

GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 szt.


Images

Additional information

Skręcany uziom pionowy ze stali HDG, długość pręta 1500 mm, o Ø20 mm
Uziom pionowy do wykonywania instalacji uziemiających
w otworach np. na podłożu skalnym
lub do zastosowań w rurociągach
Uziom z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym M16
zgodny z wymaganiami normy
DIN EN 62561-2
Z urządzeniem do
zawieszania nad otworem
Materiał: Stal HDG
Długość pręta: 1500 mm
Średnica uziomu: 20 mm
Gwint: M16
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs): 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 7,5 kA
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 1500 M16 STTZN
Nr kat.: 621150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Długość pręta (l1) 1500 mm
Średnica uziomu 20 mm
Gwint M16
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,5 kA
Odniesienie do norm DIN EN 62561-2

Product 621150 was added to Notepad.

Product 621150 was added to the cart.

Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN

GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Skręcany uziom pionowy ze stali HDG, długość pręta 3000 mm, o Ø20 mm
Uziom pionowy do wykonywania instalacji uziemiających
w otworach np. na podłożu skalnym
lub do zastosowań w rurociągach
Uziom z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym M16
zgodny z wymaganiami normy
DIN EN 62561-2
Z urządzeniem do
zawieszania nad otworem
Materiał: Stal HDG
Długość pręta: 3000 mm
Średnica uziomu: 20 mm
Gwint: M16
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs): 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 7,5 kA
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 3000 M16 STTZN
Nr kat.: 621300
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Długość pręta (l1) 3000 mm
Średnica uziomu 20 mm
Gwint M16
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) 7,5 kA
Odniesienie do norm DIN EN 62561-2

Product 621300 was added to Notepad.

Product 621300 was added to the cart.


Stopa

Stopa z płytą kołnierzową ze stali HDG, Ø20 mm, M16, do montażu na dole uziomu pionowego, przykręcana, do zapobiegania zapadaniu się w ziemię pod wpływem własnego ciężaru.

1 Product

Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN

GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Stopa z płytą kołnierzową ze stali HDG do uziomów pionowych, przykręcana, Ø20 mm
Stopa z płytą kołnierzową
Skręcany uziom pionowy Stal HDG
Ø20 mm, długość pręta 100 mm
do montażu na dole
uziomu pionowego, przykręcana,
do zapobiegania zapadaniu się
w ziemię pod wpływem własnego ciężaru.
Materiał: Stal HDG
Długość pręta: 100 mm
Średnica uziomu: 20 mm
Średnica płyty Ø: 80 mm
Gwint: M16

Producent: DEHN
Typ: FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
Nr kat.: 621091
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Długość pręta (l1) 100 mm
Średnica uziomu 20 mm
Średnica płyty Ø 80 mm
Gwint M16

Product 621091 was added to Notepad.

Product 621091 was added to the cart.


zacisk przyłączeniowy

Zaciski przyłączeniowe St/galZn do uziomów pionowych Ø20 mm z 4 punktami kontaktowymi do podłączenia końcówek kablowych za pomocą śrub M6.

1 Product

Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN

GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy St/galZn do uziomów pionowych, przykręcany, Ø20 mm
Zacisk przyłączeniowy z
4 punktami kontaktowymi
do podłączenia końcówek kablowych
za pomocą śrub M6
Materiał zacisku: St/gal Zn
Średnica uziomu: 20 mm
Śruby: 6x M6 x 10 mm TX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) [2x uziom / 4x połączenie]
Materiał śrub / podkładek sprężynujących: stal nierdzewna
Maks. obciążenie prądem ciągłym Tmaks.=100 °C (VDE 0101-2): 125 A

Producent: DEHN
Typ: AK TE 20 STGALZN
Nr kat.: 621094
lub podobny.

 

Technical data

Materiał zacisku St/gal Zn
Średnica uziomu 20 mm
Śruby 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) [2x uziom / 4x połączenie]
Materiał śrub / podkładek sprężynujących stal nierdzewna
Maks. obciążenie prądem ciągłym Tmaks.=100 °C (VDE 0101-2) 125 A

Product 621094 was added to Notepad.

Product 621094 was added to the cart.


Łącznik

Łącznik do uziomów pionowych, przykręcany, stal HDG, Ø20 mm, długość pręta 320 mm, do wykonywania przetestowanych łączeń na uziomie pionowym.

1 Product

Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN

GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik, stal HDG, do uziomów pionowych, przykręcany, Ø20 mm
Łącznik do uziomów pionowych
Przykręcany, stal HDG, Ø20 mm
Długość pręta 320 mm
do wykonywania przetestowanych
punktów łączeniowych na
uziomach pionowych, skręcany
Materiał: Stal HDG / stal nierdzewna
Długość pręta: 320 mm
Średnica uziomu: 20 mm
Gwint: M16
Połączenie: 4x M6 x 10 mm TX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) lub 1x M8 x 20 mm rozm. 13 (Ø6-10 mm)
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs): 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 5,3 kA (35 mm2, wielodrutowo)
Maks. obciążenie prądem ciągłym Tmaks.=100 °C (VDE 0101-2): 125 A
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AS TE 20 320 M16 STTZN
Nr kat.: 621092
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal HDG / stal nierdzewna
Długość pręta (l1) 320 mm
Średnica uziomu 20 mm
Gwint M16
Połączenie 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) lub 1x M8 x 20 mm irozm. 13 (Ø6-10 mm)
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) 5,3 kA (35 mm2, wielodrutowo)
Maks. obciążenie prądem ciągłym Tmaks.=100 °C (VDE 0101-2) 125 A
Odniesienie do norm DIN EN 62561-1

Product 621092 was added to Notepad.

Product 621092 was added to the cart.


Akcesoria

4 Products

Part No. 621095 HG TE 20 STTZN

GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Widełki do uziomów pionowych ze stali HDG
Widełki do uziomów pionowych do bezpiecznego
zawieszania uziomów pionowych
skręcanych nad
otworem
Materiał: Stal HDG
Wymiary: 400 x 78 x 12 mm
Wskazówki dot. użytkowania: do uziomów pionowych, skręcany, o Ø20 mm
Maksymalne obciążenie statyczne powodowane przez uziom: 99 m (ok. 250 kg)

Producent: DEHN
Typ: HG TE 20 STTZN
Nr kat.: 621095
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Stal HDG
Wymiary (dł. x sz. x gł.) 400 x 78 x 12 mm
Wskazówki dot. użytkowania do uziomów pionowych, skręcany, o Ø20 mm
Maksymalne obciążenie statyczne powodowane przez uziom 99 m (ok. 250 kg)

Product 621095 was added to Notepad.

Product 621095 was added to the cart.

Part No. 621097 RM M16 STTZN

GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nakrętka pierścieniowa M16 ze stali HDG
Materiał: Stal HDG (C15E)
Średnica zewnętrzna: 63 mm
Średnica wewnętrzna: 35 mm
Wysokość: 62 mm
Gwint żeński: M16
Wytrzymałość na obciążenie osiowe: 700 kg
Odniesienie do norm: DIN 582

Producent: DEHN
Typ: RM M16 STTZN
Nr kat.: 621097
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Stal HDG (C15E)
Średnica zewnętrzna 63 mm
Średnica wewnętrzna 35 mm
Wysokość 62 mm
Gwint żeński M16
Wytrzymałość na obciążenie osiowe (F maks.) 700 kg
Odniesienie do norm DIN 582

Product 621097 was added to Notepad.

Product 621097 was added to the cart.

Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16

GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Żelowa mufa łącząca
do skręcanych uziomów pionowych.
zapewnia trwałą ochronę
przewodów przyłączeniowych przed
wnikaniem wody lub
wilgoci
Zastosowanie: wewnątrz pomieszczeń
(Układanie w budynkach
i w korytkach kablowych) /
powietrze / ziemia /
woda (zgodnie z normą)
Poziomy napięciowe: U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Wymiary zewnętrzne: 240 x 75 x 44 mm
Wymiary wewnętrzne: ok. 130 x 45 x 34 mm
Średnica kabla: 19 - 28 mm
Stopień ochrony: IP 68
Temperatura montażu: -20 do 90 °C
Odniesienie do norm: Przetestowany pod kątem typu zgodnie z EN 50393

Producent: DEHN
Typ: VM EASY 5 TE M16
Nr kat.: 621093
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Właściwości Złącze jest całkowicie uszczelnione żelem. Ponownie dostępny i natychmiast gotowy do użycia. Trudnopalna, odporna na promieniowanie UV i uderzenia powłoka z formowanego tworzywa sztucznego. Szybki, łatwy i niezawodny montaż.
Zastosowanie Ziemia / woda (zgodnie z normą) / wewnątrz (układanie w budynkach i na korytkach kablowych) / na wolnym powietrzu
Poziomy napięciowe U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
Wymiary zewnętrzne (dł. × sz. × wys.) 240 x 75 x 44 mm
Wymiary wewnętrzne (dł. × sz. × wys.) ok. 130 x 45 x 34 mm
Średnica kabla 19 - 28 mm
Stopień ochrony IP 68
Temperatura montażu -20 do 90 °C
Odniesienie do norm Przetestowany pod kątem typu zgodnie z EN 50393

Product 621093 was added to Notepad.

Product 621093 was added to the cart.

Part No. 621096 WSS KL D40 L140

GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Wąż termokurczliwy
Pokryty klejem
Długość: 140 mm
Średnica wewnętrzna: 40 mm
Kolor: czarny
Materiał: o cienkich ściankach, pokryta klejem, usieciowana poliolefina
Wskaźnik kurczliwości: 3:1 (40/13)
Temperatura pracy ciągłej (płaszcz zewnętrzny): -55 °C ... +110 °C
Temperatura kurczenia się: 95 °C

Producent: DEHN
Typ: WSS KL D40 L140
Nr kat.: 621096
lub podobny.

 

Technical data

Długość (l) 140 mm
Średnica wewnętrzna (d) 40 mm
Kolor czarny
Materiał o cienkich ściankach, pokryta klejem, usieciowana poliolefina
Wskaźnik kurczliwości 3:1 (40/13)
Temperatura pracy ciągłej (płaszcz zewnętrzny) -55 °C ... +110 °C
Temperatura kurczenia się 95 °C

Product 621096 was added to Notepad.

Product 621096 was added to the cart.


back to top