Zestaw startowy
Skręcany uziom pionowy, zestaw startowy
Do wykorzystania 1x na otwór, składający się z
1x łącznik, dł. 320 mm (nr art. 621 092)
2x uziom pionowy skręcany, dł. 500 mm (nr art. 621 050)
1x stopka z płytą kołnierzową Ø80 mm (nr art. 621 091)
1x nakrętka pierścieniowa M16 (nr art. 621 097)
1x wąż termokurczliwy, dł. 140 mm (nr art. 621 096)
1 Product
Part No. 621090 SET STARTER KIT TE 20 M16 STTZN
GTIN 4013364501133, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 4.24 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał uziomu | Stal HDG |
Długość pręta (l1) | 500 mm |
Średnica uziomu | 20 mm |
Part No. 621050 TE 20 500 M16 STTZN
GTIN 4013364498976, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.21 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG |
Długość pręta (l1) | 500 mm |
Średnica uziomu | 20 mm |
Gwint | M16 |
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Odniesienie do norm | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621150 TE 20 1500 M16 STTZN
GTIN 4013364499065, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.66 kg, PU: 6.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG |
Długość pręta (l1) | 1500 mm |
Średnica uziomu | 20 mm |
Gwint | M16 |
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Odniesienie do norm | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621300 TE 20 3000 M16 STTZN
GTIN 4013364499089, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.66 kg, PU: 3.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG |
Długość pręta (l1) | 3000 mm |
Średnica uziomu | 20 mm |
Gwint | M16 |
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,5 kA |
Odniesienie do norm | DIN EN 62561-2 |
Part No. 621091 FS TE 20 100 M16 FP80 STTZN
GTIN 4013364498945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 343.29 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG |
Długość pręta (l1) | 100 mm |
Średnica uziomu | 20 mm |
Średnica płyty Ø | 80 mm |
Gwint | M16 |
Part No. 621094 AK TE 20 STGALZN
GTIN 4013364500082, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 186.22 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał zacisku | St/gal Zn |
Średnica uziomu | 20 mm |
Śruby | 6x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) [2x uziom / 4x połączenie] |
Materiał śrub / podkładek sprężynujących | stal nierdzewna |
Maks. obciążenie prądem ciągłym Tmaks.=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Part No. 621092 AS TE 20 320 M16 STTZN
GTIN 4013364501140, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 935.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG / stal nierdzewna |
Długość pręta (l1) | 320 mm |
Średnica uziomu | 20 mm |
Gwint | M16 |
Połączenie | 4x M6 x 10 mm lTX30 (4x 2,5 mm2 - maks. 16 mm2) lub 1x M8 x 20 mm irozm. 13 (Ø6-10 mm) |
Obciążalność prądem piorunowym (10/350 µs) (Iimp ) | 100 kA |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (0,2 s; ≤ 300 °C) | 5,3 kA (35 mm2, wielodrutowo) |
Maks. obciążenie prądem ciągłym Tmaks.=100 °C (VDE 0101-2) | 125 A |
Odniesienie do norm | DIN EN 62561-1 |
Part No. 621095 HG TE 20 STTZN
GTIN 4013364499959, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.35 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG |
Wymiary (dł. x sz. x gł.) | 400 x 78 x 12 mm |
Wskazówki dot. użytkowania | do uziomów pionowych, skręcany, o Ø20 mm |
Maksymalne obciążenie statyczne powodowane przez uziom | 99 m (ok. 250 kg) |
Part No. 621097 RM M16 STTZN
GTIN 4013364502741, Customs tariff No. (EU): 73181699, Gross weight: 236.21 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Stal HDG (C15E) |
Średnica zewnętrzna | 63 mm |
Średnica wewnętrzna | 35 mm |
Wysokość | 62 mm |
Gwint żeński | M16 |
Wytrzymałość na obciążenie osiowe (F maks.) | 700 kg |
Odniesienie do norm | DIN 582 |
Part No. 621093 VM EASY 5 TE M16
GTIN 4013364502383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 612.17 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Właściwości | Złącze jest całkowicie uszczelnione żelem. Ponownie dostępny i natychmiast gotowy do użycia. Trudnopalna, odporna na promieniowanie UV i uderzenia powłoka z formowanego tworzywa sztucznego. Szybki, łatwy i niezawodny montaż. |
Zastosowanie | Ziemia / woda (zgodnie z normą) / wewnątrz (układanie w budynkach i na korytkach kablowych) / na wolnym powietrzu |
Poziomy napięciowe | U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV |
Wymiary zewnętrzne (dł. × sz. × wys.) | 240 x 75 x 44 mm |
Wymiary wewnętrzne (dł. × sz. × wys.) | ok. 130 x 45 x 34 mm |
Średnica kabla | 19 - 28 mm |
Stopień ochrony | IP 68 |
Temperatura montażu | -20 do 90 °C |
Odniesienie do norm | Przetestowany pod kątem typu zgodnie z EN 50393 |
Part No. 621096 WSS KL D40 L140
GTIN 4013364502734, Customs tariff No. (EU): 39173200, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Długość (l) | 140 mm |
Średnica wewnętrzna (d) | 40 mm |
Kolor | czarny |
Materiał | o cienkich ściankach, pokryta klejem, usieciowana poliolefina |
Wskaźnik kurczliwości | 3:1 (40/13) |
Temperatura pracy ciągłej (płaszcz zewnętrzny) | -55 °C ... +110 °C |
Temperatura kurczenia się | 95 °C |