Part No. 819636 HVI LI PL RIV 60 21 L6M GR
GTIN 4013364485815, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | miedź |
Materiał izolacji | polietylen (PE) |
Materiał płaszcza | polietylen (PE) |
Kolor przewodu | szary ● |
Średnica przewodu Ø | 21 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 70 m |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819638 HVI LI PL RAV 60 21 L6M GR
GTIN 4013364499935, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.57 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | miedź |
Materiał izolacji | polietylen (PE) |
Materiał płaszcza | polietylen (PE) |
Kolor przewodu | szary ● |
Średnica przewodu Ø | 21 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 70 m |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819600 HVI LI PL 60 21 L100M GR
GTIN 4013364499645, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 100.00 m
Technical data
Materiał przewodu | miedź |
Materiał izolacji | polietylen (PE) |
Materiał płaszcza | polietylen (PE) |
Kolor przewodu | szary ● |
Średnica przewodu Ø | 21 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819605 HVI LI PL 60 21 L500M GR
GTIN 4013364499652, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 470.00 g/m, PU: 500.00 m
Technical data
Materiał przewodu | miedź |
Materiał izolacji | polietylen (PE) |
Materiał płaszcza | polietylen (PE) |
Kolor przewodu | szary ● |
Średnica przewodu Ø | 21 mm |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 819609 HVI LI PL 60 21 L .. GR
GTIN 4013364481794, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał przewodu | miedź |
Materiał izolacji | polietylen (PE) |
Materiał płaszcza | polietylen (PE) |
Kolor przewodu | szary ● |
Średnica przewodu Ø | 21 mm |
Minimalna długość do zamówienia | 6 m |
Maksymalna długość do zamówienia | 70 m |
Standard | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |