Part No. 275460 LH ZS 18 EX W55 BP V2A
GTIN 4013364485921, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 150.90 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 18 mm |
Odległość od ściany | 55 mm |
Mocowanie | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275461 LH ZS 18 EX W160 BP V2A
GTIN 4013364485938, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 222.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 18 mm |
Odległość od ściany | 160 mm |
Mocowanie | [4x] Ø5,1 / [2x] 7 x 10 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275498 VS EX 500 V2A
GTIN 4013364146945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 320.00 g, PU: 10.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał klamry | stal nierdzewna |
Mocowanie | [4x] Ø5,5 / [2x] 7 x 10 mm |
Wymiary (dł x szer x gł) | 450 x 30 x 3 mm |
Part No. 275464 LH ZS 18 EX P55 SBB V2A
GTIN 4013364485945, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 155.40 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 18 mm |
Odległość od ściany | 55 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |
Part No. 275462 LH ZS 18 EX P160 SBB V2A
GTIN 4013364485952, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 224.70 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna |
Uchwyt do drutu | 18 mm |
Odległość od ściany | 160 mm |
Zakres zacisku (rura Ø) | 50-300 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |