Part No. 787100 KL-C-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483118, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 1,5 mm |
Size | 8 |
Packaging colour | white |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787101 KL-C-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483125, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 1,5 mm |
Size | 9 |
Packaging colour | white |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787102 KL-C-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483132, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 1,5 mm |
Size | 10 |
Packaging colour | white |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787103 KL-C-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483149, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 7,5 kV AC (11,25 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 7,2 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 1,5 mm |
Size | 11 |
Packaging colour | white |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787104 KL-D-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483156, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 16 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,3 mm |
Size | 8 |
Packaging colour | white / yellow |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787105 KL-D-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483163, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 16 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,3 mm |
Size | 9 |
Packaging colour | white / yellow |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787106 KL-D-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483170, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 16 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,3 mm |
Size | 10 |
Packaging colour | white / yellow |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787107 KL-D-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483187, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 17 kV AC (25,5 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 16 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,3 mm |
Size | 11 |
Packaging colour | white / yellow |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787108 KL-E-ARC-8-41-S
GTIN 4013364483194, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,9 mm |
Size | 8 |
Packaging colour | white / green |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787109 KL-E-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483224, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,9 mm |
Size | 9 |
Packaging colour | white / green |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787110 KL-E-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483231, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,9 mm |
Size | 10 |
Packaging colour | white / green |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787111 KL-E-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483248, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 26,5 kV AC (39,75 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 26,6 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 2,9 mm |
Size | 11 |
Packaging colour | white / green |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787112 KL-F-ARC-9-41-S
GTIN 4013364483255, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 36 kV AC (54 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 39 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 3,5 mm |
Size | 9 |
Packaging colour | biały / pomarańczowy |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787113 KL-F-ARC-10-41-S
GTIN 4013364483262, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 36 kV AC (54 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 39 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 3,5 mm |
Size | 10 |
Packaging colour | biały / pomarańczowy |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |
Part No. 787114 KL-F-ARC-11-41-S
GTIN 4013364483279, Customs tariff No. (EU): 40151900, Gross weight: 1.00 Pa/Stk, PU: 1.00 Pa
Technical data
Kategoria | RC |
Max. operating voltage | 36 kV AC (54 kV DC) |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory probierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Wartość ATPV | 39 cal / cm2 |
Długość całkowita | 410 mm |
Grubość ścianki | 3,5 mm |
Size | 11 |
Packaging colour | biały / pomarańczowy |
Norma | EN 60903, IEC 61482-1-2, ASTM F2675/F2675M-22e1 |