Your dashboard services.
Register to access all tools.

Nieiskrzące szyny wyrównawcze do strefy zagrożonej wybuchem 1/21, 2/22

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem Ex do integracji drutów metalowych i przewodów z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
  • Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem (strefy Ex 1/21 i 2/22).
  • Może być również stosowana do grupy wybuchowości IIC i klasy temperaturowej T4
  • Przetestowana pod kątem braku iskrzenia zgodnie z CLC 50703-2 do 100 kA
  • Klasa obciążalności prądowej H
  • Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2
  • Elastyczna konfiguracja do realizacji różnych możliwości przyłączenia

PAS EX 7(11)AP SET

  • Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) do grupy wybuchowości IIC oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły).
  • Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
  • Przy stosowaniu adaptera push-in dozwolone są zastosowania tylko wewnątrz pomieszczeń

2 Products

Part No. 472415 PAS EX 7AP SET

GTIN 4013364470590, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.23 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem PAS EX 7AP ZESTAW
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
75 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG Ø10 mm:
H 100 kA
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG Ø10 mm:
1000 A / T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) 4-10 mm² Cu:
10 kA (nieiskrząca)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) 16 mm² Cu:
15 kA (nieiskrząca)
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) miedź 4-16 mm² (na linię):
3kA (nieiskrząca)
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) miedź 16 mm² (na linię):
25 kA (na linię)
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem,
zaleca się zastosowanie ocynowanych
zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą.
Szyna: 360 x 40 x 10 mm
Wymiary: 382 x 140 x 101 mm
Przyłącza: 1x płaskownik 30/40 mm albo
adapter do drutu 10 mm,
1x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
z końcówką kablową
1x adapter w technice wtykowej („push-in”) 4x 4-16 mm²
Materiał: stal nierdzewna, nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Izolator/obudowa adaptera płaskownika: Poliamid, bezhalogenowy,
niebieski, odporna na promieniowanie UV
Adapter push-in: Poliamid
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Producent: DEHN
Typ: PAS EX 7AP SET
Nr kat.: 472415
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connection Rd/Fl 1x płaskownik 30/40 mm lub 1x drut okrągły 10 mm
Connection connecting clamp 4x 4-16 mm²
Connection cable lug 1x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
Dimensions 382 x 140 x 101 mm
Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn 30x3.5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (per core) 3 kA (non-sparking)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (non-sparking)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 16 mm² 15 kA (non-sparking)
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3.5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz /DC /5 s) StSt (V4A) Ø10 mm 650 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn Ø10 mm 1000 A / T4
Standard IEC 62561-1 / CLC 50703-2

Product 472415 was added to Notepad.

Product 472415 was added to the cart.

Part No. 472425 PAS EX 11AP SET

GTIN 4013364470606, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 3.82 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem PAS EX 11AP ZESTAW
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
75 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG Ø10 mm:
H 100 kA
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG Ø10 mm:
1000 A / T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) 4-10 mm² Cu:
10 kA (nieiskrząca)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) 16 mm² Cu:
15 kA (nieiskrząca)
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) miedź 4-16 mm² (na linię):
3kA (nieiskrząca)
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) miedź 16 mm² (na linię):
25 kA (na linię)
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem,
zaleca się zastosowanie ocynowanych
zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą.
Szyna: 500 x 40 x 10 mm
Wymiary: 522 x 140 x 101 mm
Przyłącza: 1x płaskownik 30/40 mm
albo adapter do drutu 10 mm,
5x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
z końcówką kablową
1x adapter w technice wtykowej („push-in”) 4x 4-16 mm²
Materiał: stal nierdzewna,
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Izolator/obudowa adaptera płaskownika: Poliamid, bezhalogenowy,
niebieski, odporna na promieniowanie UV
Adapter push-in: Poliamid
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Producent: DEHN
Typ: PAS EX 11AP SET
Nr kat.: 472425
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connection Rd/Fl 1x płaskownik 30/40 mm lub 1x drut okrągły 10 mm
Connection connecting clamp 4x 4-16 mm²
Connection cable lug 5x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
Dimensions 522 x 140 x 101 mm
Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn 30x3.5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (per core) 3 kA (non-sparking)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (non-sparking)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 16 mm² 15 kA (non-sparking)
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3.5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz /DC /5 s) StSt (V4A) Ø10 mm 650 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn Ø10 mm 1000 A / T4
Standard IEC 62561-1 / CLC 50703-2

Product 472425 was added to Notepad.

Product 472425 was added to the cart.


PAS EX 1+5(9)AP M10 V2A

  • For use in potentially explosive areas of Ex zones 1 and 2 (gases, vapours, mists) up to explosion group IIC as well as Ex zones 21 and 22 (dusts).
  • Screws secured against self-loosening
  • Both indoor and outdoor installation permissible

2 Products

Part No. 472410 PAS EX 1+5AP M10 V2A

GTIN 4013364470521, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.96 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem PAS EX 1+5AP M10 V2A
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2
(gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem,
zaleca się zastosowanie ocynowanych
zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą.
Szyna: 360 x 40 x 10 mm
Wymiary: 382 x 140 x 101 mm
Przyłącza: 1 płaskie (M10 x 40 mm z podkładką sprężystą)
+ 5 końcówek kablowych (M10 x 20 mm z podkładką sprężystą)
Szyna PA/płytka dociskowa/śruby/podkładka sprężysta:
stal nierdzewna, nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Izolator/obudowa adaptera płaskownika:
Poliamid, bezhalogenowy, niebieski, odporna na promieniowanie UV
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Producent: DEHN
Typ: PAS EX 1+5AP M10 V2A
Nr kat.: 472410
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connection Fl 1x płaskownik 30/40 mm
Connection cable lug 5x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
Dimensions 382 x 140 x 65 mm
Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn 30x3.5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3.5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Standard IEC 62561-1 / CLC 50703-2
With regard to corrosion resistance, it must be checked whether the materials used for the PAS EX (e.g. Cu/galSn, StSt, polyamide, polyurethane ester) can be used in the existing ambient conditions.

Product 472410 was added to Notepad.

Product 472410 was added to the cart.

Part No. 472420 PAS EX 1+9AP M10 V2A

GTIN 4013364476059, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.50 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem PAS EX 1+9AP M10 V2A
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2
(gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem,
zaleca się zastosowanie ocynowanych
zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą.
Szyna: 500 x 40 x 10 mm
Wymiary: 522 x 140 x 101 mm
Przyłącza: 1 płaskie (M10 x 40 mm z podkładką sprężystą)
+ 9 końcówek kablowych (M10 x 20 mm z podkładką sprężystą)
Szyna PA/płytka dociskowa/śruby/podkładka sprężysta:
stal nierdzewna, nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Izolator/obudowa adaptera płaskownika: Poliamid,
bezhalogenowy, niebieski, odporna na promieniowanie UV
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Producent: DEHN
Typ: PAS EX 1+9AP M10 V2A
Nr kat.: 472420
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connection Fl 1x płaskownik 30/40 mm
Connection cable lug 9x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
Dimensions 522 x 140 x 65 mm
Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn 30x3.5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3.5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Standard IEC 62561-1 / CLC 50703-2
With regard to corrosion resistance, it must be checked whether the materials used for the PAS EX (e.g. Cu/galSn, StSt, polyamide, polyurethane ester) can be used in the existing ambient conditions.

Product 472420 was added to Notepad.

Product 472420 was added to the cart.


PAS EX 7(11)AP M10 V2A

  • For use in potentially explosive areas of Ex zones 1 and 2 (gases, vapours, mists) up to explosion group IIC as well as Ex zones 21 and 22 (dusts).
  • Screws secured against self-loosening
  • Both indoor and outdoor installation permissible

2 Products

Part No. 472411 PAS EX 7AP M10 V2A

GTIN 4013364470460, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.65 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem PAS EX 7AP M10 V2A
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem,
zaleca się zastosowanie ocynowanych
zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą.
Szyna: 300 x 40 x 10 mm
Wymiary: 382 x 140 x 101 mm
Przyłącza: 7 końcówek kablowych (M10 x 20 mm z podkładką sprężystą).
szyna PA/śruby/podkładka sprężysta: stal nierdzewna,
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Izolator: Poliamid, bezhalogenowy, niebieski, odporna na promieniowanie UV
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Producent: DEHN
Typ: PAS EX 7AP M10 V2A
Nr kat.: 472411
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connection cable lug 7x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
Dimensions 382 x 140 x 50 mm
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Standard IEC 62561-1 / CLC 50703-2
With regard to corrosion resistance, it must be checked whether the materials used for the PAS EX (e.g. Cu/galSn, StSt, polyamide, polyurethane ester) can be used in the existing ambient conditions.

Product 472411 was added to Notepad.

Product 472411 was added to the cart.

Part No. 472421 PAS EX 11AP M10 V2A

GTIN 4013364470477, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 2.16 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Nieiskrząca szyna wyrównawcza do stref zagrożonych wybuchem PAS EX 11AP M10 V2A
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cu 16 - 95 mm²:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 16mm²:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) Cu 95mm²:
3,1 kA / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Aby uniknąć rozszczepień w strefie zagrożenia wybuchem,
zaleca się zastosowanie ocynowanych
zaciskanych końcówek kablowych z niklową warstwą blokującą.
Szyna: 500 x 40 x 10 mm
Wymiary: 522 x 140 x 101 mm
Przyłącza: 11 końcówek kablowych (M10 x 20 mm z podkładką sprężystą)
szyna PA/śruby/podkładka sprężysta:
stal nierdzewna, nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Izolator: Poliamid, bezhalogenowy, niebieski, odporna na promieniowanie UV
Odniesienie do norm: DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Producent: DEHN
Typ: PAS EX 11AP M10 V2A
Nr kat.: 472421
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Connection cable lug 11x elastyczny / sztywny przewód 16-95 mm²
Dimensions 522 x 140 x 50 mm
Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 16-95 mm2 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Standard IEC 62561-1 / CLC 50703-2
With regard to corrosion resistance, it must be checked whether the materials used for the PAS EX (e.g. Cu/galSn, StSt, polyamide, polyurethane ester) can be used in the existing ambient conditions.

Product 472421 was added to Notepad.

Product 472421 was added to the cart.


PAS EX AD 7(11) AP

Pokrywa z trzpieniem dystansującym do nieiskrzących szyn wyrównawczych do stref zagrożonych wybuchem PAS EX. Z numeracją przyłączy i etykietą.

2 Products

Part No. 472412 PAS EX AD 7 AP

GTIN 4013364470491, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 576.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Pokrywa z trzpieniem dystansującym
i tabliczką oznaczeniową do
PAS EX 1+5AP M10 V2A i
PAS EX 7AP M10 V2A
Materiał: stal nierdzewna,
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303

Producent: DEHN
Typ: PAS EX AD 7 AP
Nr kat.: 472412
lub podobny.

 

Technical data

Material StSt

Product 472412 was added to Notepad.

Product 472412 was added to the cart.

Part No. 472422 PAS EX AD 11 AP

GTIN 4013364470507, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 658.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Pokrywa z trzpieniem dystansującym
i tabliczką oznaczeniową do
PAS EX 1+9AP M10 V2A i
PAS EX 11AP M10 V2A
Materiał: stal nierdzewna,
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303

Producent: DEHN
Typ: PAS EX AD 11 AP
Nr kat.: 472422
lub podobny.

 

Technical data

Material StSt

Product 472422 was added to Notepad.

Product 472422 was added to the cart.


PAS EX CC

Adapter w technice wtykowej („push-in”) do nieiskrzącej szyny wyrównawczej do stref zagrożonych wybuchem PAS EX do łatwego przyłączania elastycznych przewodów. Do stosowania w obszarach zagrożenia wybuchem, w szczególności w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) do grupy wybuchowości IIC oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły). Dozwolone stosowanie tylko wewnątrz pomieszczeń.

1 Product

Part No. 472497 PAS EX CC

GTIN 4013364470484, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Adapter push-in do kontaktowania
elastycznych przewodów 4x 4-16 mm² na PAS EX...
stosowanie w obszarach zagrożonych wybuchem
w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły)
oraz w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Możliwość stosowania do grupy wybuchowości IIC
(współczynnik bezpieczeństwa 1)
Możliwość stosowania do klasy temperaturowej T4
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2
Dozwolone stosowanie wewnątrz pomieszczeń
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 4-10 mm²:
10 kA (nieiskrząca)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 16 mm²:
15 kA (nieiskrząca)
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) miedź 4-16 mm² (na linię):
3 kA (nieiskrząca)
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) miedź 16 mm² (na linię):
25 kA
Materiał: Poliamid

Producent: DEHN
Typ: PAS EX CC
Nr kat.: 472497
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Lightning impulse current (10/350 µs) Cu 4-16 mm² (per core) 3 kA (non-sparking)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 4-10 mm² 10 kA (non-sparking)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) na linię (In) Cu 16 mm² 15 kA (non-sparking)
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472497 was added to Notepad.

Product 472497 was added to the cart.


PAS EX R

Adapter for non-sparking Ex equipotential bonding bar PAS EX for connecting a round conductor. For use in potentially explosive areas of Ex zones 1 and 2 (gases, vapours, mists) up to explosion group IIC as well as Ex zones 21 and 22 (dusts). Both indoor and outdoor installation permissible.

1 Product

Part No. 472498 PAS EX R

GTIN 4013364476042, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 790.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw przyłączeniowy do drutu okrągłego 10 mm do
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3)
oraz z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
NExIIC 50 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
75 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG Ø10 mm:
2HExIIC 75 kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG Ø10 mm:
H 100 kA
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) Ø10 mm:
650 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG Ø10 mm:
1000 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Adapter drutu/płytka dociskowa: stal nierdzewna,
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Obudowa adaptera płaskownika: Poliamid,
bezhalogenowy, niebieski, odporna na promieniowanie UV

Producent: DEHN
Typ: PAS EX R
Nr kat.: 472498
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) Ø10 mm NExIIC 50 kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn Ø10 mm 2HExIIC 75 kA (non-sparking) T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz /DC /5 s) StSt (V4A) Ø10 mm 650 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn Ø10 mm 1000 A / T4
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472498 was added to Notepad.

Product 472498 was added to the cart.


PAS EX FL

Adapter for non-sparking Ex equipotential bonding bar PAS EX for connecting a flat conductor. For use in potentially explosive areas of Ex zones 1 and 2 (gases, vapours, mists) up to explosion group IIC as well as Ex zones 21 and 22 (dusts). Both indoor and outdoor installation permissible.

1 Product

Part No. 472499 PAS EX FL

GTIN 4013364470514, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 408.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zestaw przyłączeniowy do płaskownika 30/40 mm do
PAS EX 11AP M10 V2A
PAS EX 7AP M10 V2A
Integracja drutów metalowych i przewodów
z połączeniami wyrównawczymi piorunochronnymi
zgodnie z VDE 0185-305-3 (IEC 62305-3) oraz
z ochronnymi i funkcjonalnymi połączeniami wyrównawczymi
zgodnie z DIN VDE 0100 część 410/540.
Do stosowania w strefach Ex 1 i 2 (gazy, opary, mgły) oraz
w strefach Ex 21 i 22 (pyły)
Grupa wybuchowości IIC (współczynnik bezpieczeństwa 1)
zgodnie z CLC 50703-2;
Klasa temperaturowa T4 oraz EN 62561-1
(VDE 0185-561-1)
Klasa obciążalności prądowej H (100 kA).
Zabezpieczenie śruby przed samoczynnym luzowaniem
zgodnie z VDE 0185-305-3 uzupełnienie 2.
Dozwolone stosowanie zarówno wewnątrz,
jak i na zewnątrz.
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
2HExIIC 75kA (nieiskrząca) T4
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) stal nierdzewna (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
H 100 kA
Prąd udarowy (10/350 µs) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal nierdz. (V4A) 30x3,5 mm/40x5 mm:
750 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50Hz / DC / 5s) stal HDG 30x3,5 mm/40x5 mm:
1500 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Materiał płytki dociskowej: stal nierdzewna,
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Obudowa adaptera płaskownika: Poliamid, bezhalogenowy,
niebieski, odporna na promieniowanie UV

Producent: DEHN
Typ: PAS EX FL
Nr kat.: 472499
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Lightning impulse current (10/350 µs) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 2HExIIC 75kA (non-sparking) T4
Lightning impulse current (10/350 µs) St/tZn 30x3.5 mm/40x5 mm 1HExIIC 100 kA (non-sparking) T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) StSt (V4A) 30x3.5 mm / 40x5 mm 750 A / T4
Max. short-circuit current (AC 50 Hz / DC / 5 s) St/tZn 30x3.5 mm / 40x5 mm 1500 A / T4
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472499 was added to Notepad.

Product 472499 was added to the cart.


PAS ... CUGALSSN

Zaciskana końcówka kablowa zgodnie z DIN 46235 z niklową warstwą blokującą do unikania rozszczepień.

6 Products

Part No. 472432 PKS 16 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470538, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 16.33 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Zaciskana końcówka kablowa DIN 46235 16 mm² M10
Cu/galwanizowana cyną z niklową warstwą blokującą.
Aby uniknąć rozszczepień w strefie wybuchowej
, zalecamy zastosowanie
ocynowanych wciskanych końcówek kablowych
z niklową warstwą blokującą
Materiał: Cu/gal (Ni)Sn
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 16 mm² (Re/Rm/Rf) /
stal nierdzewna 40 x 10 mm 1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16
mm² (Re) / stal nierdzewna 40x10 mm: 1100 A / T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn 16
mm² (Rm/Rf) / StSt 40x10 mm: 750 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Otwór końcówki kablowej: M10
Przekrój przewodu: 16 mm²

Producent: DEHN
Typ: PKS 16 10 CUGALNISN
Nr kat.: 472432
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material Cu /gal (Ni)Sn
Cable lug hole M10
Conductor cross-section 16 mm2
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472432 was added to Notepad.

Product 472432 was added to the cart.

Part No. 472433 PKS 25 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470545, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 19.67 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Zaciskana końcówka kablowa DIN 46235 25 mm² M10
Cu/galwanizowana cyną z niklową warstwą blokującą.
Aby uniknąć rozszczepień w strefie wybuchowej
, zalecamy zastosowanie
ocynowanych wciskanych końcówek kablowych
z niklową warstwą blokującą
Materiał: Cu/gal (Ni)Sn
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 25 mm² (Rm/Rf) /
stal nierdzewna 40 x 10 mm 1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
25 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm: 1100 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Otwór końcówki kablowej: M10
Przekrój przewodu: 25 mm²

Producent: DEHN
Typ: PKS 25 10 CUGALNISN
Nr kat.: 472433
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material Cu /gal (Ni)Sn
Cable lug hole M10
Conductor cross-section 25 mm2
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472433 was added to Notepad.

Product 472433 was added to the cart.

Part No. 472434 PKS 35 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470552, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 34.33 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Zaciskana końcówka kablowa DIN 46235 35 mm² M10
Cu/galwanizowana cyną z niklową warstwą blokującą.
Aby uniknąć rozszczepień w strefie wybuchowej
, zalecamy zastosowanie
ocynowanych wciskanych końcówek kablowych
z niklową warstwą blokującą
Materiał: Cu/gal (Ni)Sn
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 35 mm² (Rm/Rf) /
stal nierdzewna 40 x 10 mm 1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
35 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm: 1100 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Otwór końcówki kablowej: M10
Przekrój przewodu: 35 mm²

Producent: DEHN
Typ: PKS 35 10 CUGALNISN
Nr kat.: 472434
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material Cu /gal (Ni)Sn
Cable lug hole M10
Conductor cross-section 35 mm2
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472434 was added to Notepad.

Product 472434 was added to the cart.

Part No. 472435 PKS 50 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470569, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 51.67 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Zaciskana końcówka kablowa DIN 46235 50 mm² M10
Cu/galwanizowana cyną z niklową warstwą blokującą.
Aby uniknąć rozszczepień w strefie wybuchowej
, zalecamy zastosowanie
ocynowanych wciskanych końcówek kablowych
z niklową warstwą blokującą
Materiał: Cu/gal (Ni)Sn
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 50 mm² (Rm/Rf) /
stal nierdzewna 40 x 10 mm 1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
50 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm: 1100 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Otwór końcówki kablowej: M10
Przekrój przewodu: 50 mm²

Producent: DEHN
Typ: PKS 50 10 CUGALNISN
Nr kat.: 472435
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material Cu /gal (Ni)Sn
Cable lug hole M10
Conductor cross-section 50 mm2
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472435 was added to Notepad.

Product 472435 was added to the cart.

Part No. 472436 PKS 70 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470576, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 68.00 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Zaciskana końcówka kablowa DIN 46235 70 mm² M10
Cu/galwanizowana cyną z niklową warstwą blokującą.
Aby uniknąć rozszczepień w strefie wybuchowej
, zalecamy zastosowanie
ocynowanych wciskanych końcówek kablowych
z niklową warstwą blokującą
Materiał: Cu/gal (Ni)Sn
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 70 mm² (Rm/Rf) /
stal nierdzewna 40 x 10 mm 1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
70 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm: 1100 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Otwór końcówki kablowej: M10
Przekrój przewodu: 70 mm²

Producent: DEHN
Typ: PKS 70 10 CUGALNISN
Nr kat.: 472436
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material Cu /gal (Ni)Sn
Cable lug hole M10
Conductor cross-section 70 mm2
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472436 was added to Notepad.

Product 472436 was added to the cart.

Part No. 472437 PKS 95 10 CUGALNISN

GTIN 4013364470583, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 98.00 g, PU: 3.00 szt.


Images

Additional information

Zaciskana końcówka kablowa DIN 46235 95 mm² M10
Cu/galwanizowana cyną z niklową warstwą blokującą.
Aby uniknąć rozszczepień w strefie wybuchowej
, zalecamy zastosowanie
ocynowanych wciskanych końcówek kablowych
z niklową warstwą blokującą
Materiał: Cu/gal (Ni)Sn
Prąd udarowy pioruna (10/350 µs) Cugal (Ni)Sn 95 mm² (Rm/Rf) /
stal nierdzewna 40 x 10 mm 1HExIIC 100 kA (nieiskrząca) T4
Maksymalny prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC / 5 s) Cugal (Ni)Sn
95 mm² (Rm/Rf) / stal nierdzewna 40x10 mm: 1100 A / T4
Maks. temperatura powierzchni T4: 135 °C
Otwór końcówki kablowej: M10
Przekrój przewodu: 95 mm²

Producent: DEHN
Typ: PKS 95 10 CUGALNISN
Nr kat.: 472437
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Material Cu /gal (Ni)Sn
Cable lug hole M10
Conductor cross-section 95 mm2
Note: Non-sparking only ensured in connection with PAS EX ...!

Product 472437 was added to Notepad.

Product 472437 was added to the cart.


back to top