Your dashboard services.
Register to access all tools.

Sterowanie potencjałem

Mata siatkowa do ochrony przed napięciem krokowym

Zgodnie z instrukcjami VDE/ABB „Ochrona odgromowa schronisk górskich”

Jeśli maty siatkowe są układane na zakładkę, na jedną matę siatkową potrzeba ok. 6 zacisków przyłączeniowych (z taśmą antykorozyjną art. nr 556 125).
Bardziej szczegółowe dane można znaleźć w odpowiednich instrukcjach montażu.

1 Product

Part No. 618214 GMA 250 2000X1000X4 V4A

GTIN 4013364322950, Customs tariff No. (EU): 73141400, Gross weight: 2.00 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Mata siatkowa do ochrony przed napięciem krokowym
zgodnie z instrukcjami VDE/ABB
„Ochrona odgromowa schronisk górskich”,
wytrawiona i pasywowana
zgodnie z normą DIN VDE 0151
Materiał: stal nierdzewna (V4A)
Wymiary: 2000 x 1000 x 4 mm
Rozmiar oka sieci: 250 mm

Producent: DEHN
Typ: GMA 250 2000X1000X4 V4A
Nr kat.: 618214
lub podobny.

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Wymiary (dł x sz x gł) 2000 x 1000 x 4 mm
Rozmiar oka sieci 250 mm

Product 618214 was added to Notepad.

Product 618214 was added to the cart.


Zacisk przyłączeniowy do maty siatkowej

Zacisk przyłączeniowy do łączenia mat siatkowych lub przyłączania mat siatkowych do instalacji uziemiających.

2 Products

Part No. 540271 MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A

GTIN 4013364385306, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 52.08 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy do łączenia mat siatkowych
lub przyłączania mat siatkowych do instalacji uziemiających
ze śrubą M8
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut): 3-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 16 mm2
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): 25 kA
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Nr kat.: 540271
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Zakres zacisku (drut) 3-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 16 mm2
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 25 kA
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN EN 62561-1

Product 540271 was added to Notepad.

Product 540271 was added to the cart.

Part No. 540270 UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

GTIN 4013364320536, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 99.56 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy do łączenia mat siatkowych
lub przyłączania mat siatkowych do instalacji uziemiających
ze śrubą M8 i nakrętką samohamowną.
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 3-4 mm
Zakres zacisku (drut / drut): 3-4 / 3-4 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs): 25 kA
Spełnia wymagania normy: zgodnie z DIN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Nr kat.: 540270
lub podobny.

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 3-4 mm
Zakres zacisku (drut / drut) 3-4 / 3-4 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Odporność na oddziaływanie prądu pioruna (10/350 µs) 25 kA
Spełnia wymagania normy zgodnie z DIN 62561-1

Product 540270 was added to Notepad.

Product 540270 was added to the cart.


back to top