Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski łączące do uziomów fundamentowych i zbrojeń

Do łączenia drutów okrągłych i płaskowników w fundamentach betonowych lub stalowych siatek zbrojeniowych i zbrojenia z drutami okrągłymi i płaskownikami.

Układ:
(II) = równoległy
(+) = krzyżowy

Zacisk łączący z klamrą dociskową

Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych.

1 Product

Part No. 308031 VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL

GTIN 4013364136571, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 239.60 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk łączący z klamrą dociskową, stal/bez powłoki
Zacisk łączący z klamrą dociskową do łączenia drutów okrągłych i
płaskowników w fundamentach betonowych lub stalowych siatek zbrojeniowych
i zbrojenia z drutami okrągłymi i płaskownikami
do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Wykonanie: bez pierścienia zaciskowego
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Nr kat.: 308031
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Wykonanie bez pierścienia zaciskowego
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 8,4 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308031 was added to Notepad.

Product 308031 was added to the cart.


Zacisk łączący MAXI z klamrą dociskową

Do połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych.

1 Product

Part No. 308036 VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364136588, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 275.60 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk łączący z klamrą dociskową MAXI, stal/bez powłoki
Zacisk łączący z klamrą dociskową do łączenia drutów okrągłych i płaskowników w fundamentach betonowych lub stalowych
siatek zbrojeniowych i prętów zbrojeniowych z drutami okrągłymi i płaskownikami do
połączeń T-kształtnych, krzyżowych i równoległych
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut): (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Wykonanie: z pierścieniem zaciskowym
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
Nr kat.: 308036
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / drut) (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Wykonanie z pierścieniem zaciskowym
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 14,0 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308036 was added to Notepad.

Product 308036 was added to the cart.


Zacisk łączący bez klamry dociskowej

Do połączeń krzyżowych.

1 Product

Part No. 308032 VK 6.20 FL30 BSB STBL

GTIN 4013364152823, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 178.50 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk łączący bez klamry dociskowej Stal/bez powłoki
Zaciski łączące, do uziomów fundamentowych do łączenia drutów okrągłych i płaskowników w fundamencie betonowym
Do połączeń krzyżowych bez konieczności przeciągania
przewodu
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: VK 6.20 FL30 BSB STBL
Nr kat.: 308032
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 7,0 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308032 was added to Notepad.

Product 308032 was added to the cart.


Zacisk łączący MAXI bez klamry dociskowej

Do połączeń krzyżowych.

1 Product

Part No. 308037 VK 20.32 FL40 BSB STBL

GTIN 4013364154704, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 218.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk łączący MAXI bez klamry dociskowej, stal/bez powłoki
Zaciski łączące, do uziomów fundamentowych do łączenia drutów okrągłych i płaskowników w fundamencie betonowym
Do połączeń krzyżowych bez konieczności przeciągania
przewodu
Materiał: Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / płaskownik): (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: VK 20.32 FL40 BSB STBL
Nr kat.: 308037
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Stal/bez powłoki
Zakres zacisku (drut / płaskownik) (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 308037 was added to Notepad.

Product 308037 was added to the cart.


back to top