Your dashboard services.
Register to access all tools.

Szyny wyrównawcze do strefy zagrożonej wybuchem 2/22

Szyny wyrównawcze do ochronnego i funkcjonalnego wyrównywania potencjałów zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Śruby są zabezpieczone przed samoczynnym poluzowaniem zgodnie z normą DIN EN 62305-3 uzupełnienie 2 (VDE 0185-305-3 aneks 2) za pomocą podkładki sprężystej.

6 przyłączy

2 Products

Part No. 472207 PAS I 6AP M10 CU

GTIN 4013364090927, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 964.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 6 przyłączeniami i izolatorami z miedzi
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów
zgodnie z PN-EN 62305
Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed
samoczynnym odkręceniem się śrub).
Wykonanie: odporna na promieniowanie UV
Liczba zacisków: 6
Materiał: Cu
Wymiary: 295 x 40 x 5 mm
Przekrój: 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 6AP M10 CU
Nr kat.: 472207
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Cu
Wymiary (dł x sz x t1) 295 x 40 x 5 mm
Przekrój 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 39 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472207 was added to Notepad.

Product 472207 was added to the cart.

Part No. 472209 PAS I 6AP M10 V2A

GTIN 4013364090934, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.01 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 6 przyłączeniami i izolatorami ze stali nierdzewnej
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów
zgodnie z PN-EN 62305
Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed
samoczynnym odkręceniem się śrub).
Wykonanie: odporna na promieniowanie UV
Liczba zacisków: 6
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Wymiary: 295 x 40 x 6 mm
Przekrój: 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 6AP M10 V2A
Nr kat.: 472209
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary (dł x sz x t1) 295 x 40 x 6 mm
Przekrój 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 8,9 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472209 was added to Notepad.

Product 472209 was added to the cart.


8 przyłączy

2 Products

Part No. 472227 PAS I 8AP M10 CU

GTIN 4013364096424, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.14 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 8 przyłączeniami i izolatorami z miedzi
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów
zgodnie z PN-EN 62305
Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed
samoczynnym odkręceniem się śrub).
Wykonanie: odporna na promieniowanie UV
Liczba zacisków: 8
Materiał: Cu
Wymiary: 365 x 40 x 5 mm
Przekrój: 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 8AP M10 CU
Nr kat.: 472227
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Cu
Wymiary (dł x sz x t1) 365 x 40 x 5 mm
Przekrój 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 39 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472227 was added to Notepad.

Product 472227 was added to the cart.

Part No. 472229 PAS I 8AP M10 V2A

GTIN 4013364096431, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.18 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 8 przyłączeniami i izolatorami ze stali nierdzewnej
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem się śrub)
Liczba zacisków: 8
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Wymiary: 365 x 40 x 6 mm
Przekrój: 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 8AP M10 V2A
Nr kat.: 472229
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary (dł x sz x t1) 365 x 40 x 6 mm
Przekrój 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 8,9 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472229 was added to Notepad.

Product 472229 was added to the cart.


10 przyłączy

2 Products

Part No. 472217 PAS I 10AP M10 CU

GTIN 4013364090941, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.35 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 10 przyłączeniami i izolatorami z miedzi
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów
zgodnie z PN-EN 62305
Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed
samoczynnym odkręceniem się śrub).
Wykonanie: odporna na promieniowanie UV
Liczba zacisków: 10
Materiał: Cu
Wymiary: 435 x 40 x 5 mm
Przekrój: 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 10AP M10 CU
Nr kat.: 472217
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Cu
Wymiary (dł x sz x t1) 435 x 40 x 5 mm
Przekrój 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 39 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472217 was added to Notepad.

Product 472217 was added to the cart.

Part No. 472219 PAS I 10AP M10 V2A

GTIN 4013364090958, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.41 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 10 przyłączeniami i izolatorami ze stali nierdzewnej
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów
zgodnie z PN-EN 62305
Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed
samoczynnym odkręceniem się śrub).
Wykonanie: odporna na promieniowanie UV
Liczba zacisków: 10
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Wymiary: 435 x 40 x 6 mm
Przekrój: 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 10AP M10 V2A
Nr kat.: 472219
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary (dł x sz x t1) 435 x 40 x 6 mm
Przekrój 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 8,9 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472219 was added to Notepad.

Product 472219 was added to the cart.


12 przyłączy

2 Products

Part No. 472237 PAS I 12AP M10 CU

GTIN 4013364096448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.53 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 12 przyłączeniami i izolatorami z miedzi
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część 410/540 i piorunowego wyrównania potencjałów zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed samoczynnym odkręceniem się śrub)
Liczba zacisków: 12
Materiał: Cu
Wymiary: 505 x 40 x 5 mm
Przekrój: 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 12AP M10 CU
Nr kat.: 472237
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Cu
Wymiary (dł x sz x t1) 505 x 40 x 5 mm
Przekrój 200 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 39 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472237 was added to Notepad.

Product 472237 was added to the cart.

Part No. 472239 PAS I 12AP M10 V2A

GTIN 4013364096455, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przemysłowa szyna wyrównawcza z 12 przyłączeniami i izolatorami ze stali nierdzewnej
Przemysłowe szyny wyrównawcze jako główne połączenie wyrównawcze zgodnie z normą DIN VDE 0100 część
410/540 oraz do piorunowego wyrównania potencjałów
zgodnie z PN-EN 62305
Również do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem (zabezpieczenie przed
samoczynnym odkręceniem się śrub).
Wykonanie: odporna na promieniowanie UV
Liczba zacisków: 12
Materiał: stal nierdzewna
Nr materiału: 1.4301 / 1.4303
Wymiary: 505 x 40 x 6 mm
Przekrój: 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Śruba: M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Wykonanie: z podkładką sprężystą
Materiał izolatora: UP
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: PAS I 12AP M10 V2A
Nr kat.: 472239
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary (dł x sz x t1) 505 x 40 x 6 mm
Przekrój 240 mm2
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 8,9 kA
Śruba di M10 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki stal nierdzewna
Wykonanie z podkładką sprężystą
Materiał izolatora UP
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1

Product 472239 was added to Notepad.

Product 472239 was added to the cart.


back to top