Sterowane napięciem inteligentne urządzenie rozłączające VCSD
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46666320/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46666320/HDVORSCHAU/923401a4_16-9.jpg)
- VCSD: Voltage Controlled Smart Decoupling Device (sterowane napięciem inteligentne urządzenie rozłączające)
- ochrona przed przepięciami przejściowymi, dorywczymi i długotrwałymi
- nie wpływa negatywnie na sprzęt ochrony katodowej
- regulowany próg zadziałania do elastycznego użytkowania w szerokim zakresie zastosowań i warunków pracy
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46666322/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46666322/HDVORSCHAU/923401a4_16-9_Detail.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46666321/HDVORSCHAU/923401az_E_1023.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46666321/HDVORSCHAU/923401az_E_1023.jpg)
Part No. 923401 VCSD 40 IP65
GTIN 4013364237766, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 13.76 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Przejściowy prąd wyładowczy (10/350 µs) | 100 kA |
Przejściowy prąd wyładowczy (8/20 µs) | 100 kA |
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 850 Arms (do 200 ms) *1) |
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 500 Arms (do 1 s) |
Długotrwały prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms (stały) *2) |
Długotrwałe napięcie ograniczania (ACrms) (> 200 ms) | maks. 50 V (do ustawienia 3 ... 50 V) *3) |
Stopień ochrony | IP 65 |
Wymiary | 400 x 300 x 150 mm |
*1) Krzywa obniżania wartości znamionowych jest zależna od wcześniejszych warunków prądowych (długotrwałego prądu upływu) i temperatury otoczenia *2) Krzywa obniżania wartości znamionowych jest zależna od temperatury otoczenia; patrz instrukcja obsługi i montażu *3) Stałe 60 V w trybie ręcznego wyłączania z zewnętrznym zasilaniem |