Akcesoria do okablowania STAK
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47293134/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47293134/HDVORSCHAU/900588a1_16-9.jpg)
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47293135/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47293135/HDVORSCHAU/952589a1.jpg)
Part No. 952589 STAK 25
GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 szt.
Technical data
Napięcie znamionowe (AC / DC) (UN ) | 600 V |
Maksymalne napięcie PV (UCPV) w użyciu z DEHNguard M YPV ... | 1200 V |
Znamionowy prąd obciążenia AC (IL ) | 100 A |
Prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) | 50 kA |
Przekrój przewodów (min.) | 1,5 mm2 drut / linka |
Przekrój przewodów (maks.) | 25 mm2 wielodrutowo / 16 mm2 linka |
Rodzaj podłączenia | od przodu |
Part No. 900588 STAK 3X16
GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 szt.
Technical data
Napięcie znamionowe (AC / DC) (UN ) | 690 V / 1500 V |
Znamionowy prąd obciążenia AC (IL ) | 160 A |
Prąd obciążenia przy połączeniu szeregowym | 80 A |
Prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
Przekrój przewodów (min.) | 1,5 mm2 drut / linka |
Przekrój przewodów (maks.) | 16 mm2 wielodrutowo / 10 mm2 linka |
Rodzaj podłączenia | od przodu |
Part No. 900589 STAK 2X16
GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Prąd udarowy (10/350 µs) | 25 kA |
Przekrój przewodów (min.) | 2x 1,5 mm2 |
Przekrój przewodów (maks.) | 2x maks. 16 mm2 |
Rodzaj podłączenia | od przodu (zacisk podwójny) |