Your dashboard services.
Register to access all tools.

Akcesoria do okablowania STAK

Zacisk przelotowy do połączeń szeregowych kompatybilnych elektromagnetycznie zgodnie z normą IEC 60364-5-53.

Details

STAK 2X16 do kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń przelotowych ograniczników przepięć zgodnie z IEC 60364-5-53.
lorem ipsum

Zacisk przelotowy STAK 25

Zacisk przelotowy do kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń szeregowych ograniczników przepięć zgodnie z IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 952589 STAK 25

GTIN 4013364132306, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 17.40 g, PU: 4.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przelotowy STAK 25
Zacisk do połączeń szeregowych
ograniczników przepięć do 25 mm²

Producent: DEHN
Typ: STAK 25
Nr kat.: 952589
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Napięcie znamionowe (AC / DC) (UN ) 600 V
Maksymalne napięcie PV (UCPV) w użyciu z DEHNguard M YPV ... 1200 V
Znamionowy prąd obciążenia AC (IL ) 100 A
Prąd udarowy (10/350 µs) 25 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) 50 kA
Przekrój przewodów (min.) 1,5 mm2 drut / linka
Przekrój przewodów (maks.) 25 mm2 wielodrutowo / 16 mm2 linka
Rodzaj podłączenia od przodu

Product 952589 was added to Notepad.

Product 952589 was added to the cart.


Zacisk przelotowy STAK 3X16

Zacisk do kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń szeregowych ograniczników przepięć zgodnie z IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 900588 STAK 3X16

GTIN 4013364323933, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 40.00 g, PU: 4.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przelotowy STAK 3X16
Zacisk do połączeń szeregowych
Przekrój przewodów: 3 x 16 mm2

Producent: DEHN
Typ: STAK 3X16
Nr kat.: 900588
lub podobny.

 

Technical data

Napięcie znamionowe (AC / DC) (UN ) 690 V / 1500 V
Znamionowy prąd obciążenia AC (IL ) 160 A
Prąd obciążenia przy połączeniu szeregowym 80 A
Prąd udarowy (10/350 µs) 25 kA
Przekrój przewodów (min.) 1,5 mm2 drut / linka
Przekrój przewodów (maks.) 16 mm2 wielodrutowo / 10 mm2 linka
Rodzaj podłączenia od przodu

Product 900588 was added to Notepad.

Product 900588 was added to the cart.


Zacisk przelotowy STAK 2X16

Zacisk do kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń szeregowych ograniczników przepięć zgodnie z IEC 60364-5-53.

1 Product

Part No. 900589 STAK 2X16

GTIN 4013364109339, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 20.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przelotowy STAK 2X16
Podwójny zacisk wtykowy do
kompatybilnych elektromagnetycznie połączeń szeregowych
Przekrój przyłącza: 2 x 16 mm2

Producent: DEHN
Typ: STAK 2X16
Nr kat.: 900589
lub podobny.

 

Technical data

Prąd udarowy (10/350 µs) 25 kA
Przekrój przewodów (min.) 2x 1,5 mm2
Przekrój przewodów (maks.) 2x maks. 16 mm2
Rodzaj podłączenia od przodu (zacisk podwójny)

Product 900589 was added to Notepad.

Product 900589 was added to the cart.


back to top