Your dashboard services.
Register to access all tools.

Taśma antykorozyjna

Do izolacji antykorozyjnej i owijania połączeń naziemnych i podziemnych, takich jak połączenia zaciskowe i śrubowe w obszarze uziemienia i ochrony odgromowej, ale także do wtórnego owijania spawanych obszarów i części formowanych, a także muf, kołnierzy, osprzętu itp. Pokryta wazeliną z obu stron, co skutecznie zapobiega wnikaniu brudu i wilgoci.
  • Szybka i łatwa w użyciu
  • Wysoka siła klejenia
  • Pozostaje trwale plastyczna
  • Doskonała izolacja elektryczna
  • Nie zawiera składników szkodliwych dla ludzi i środowiska

Taśma antykorozyjna z perforacją

  • Opracowana specjalnie do zastosowań związanych z uziemieniem i ochroną odgromową
  • Łatwa do oddzielenia z dodatkową perforacją co 20 cm
  • Czerwony kolor pozwalający na wyraźną dokumentację fotograficzną

2 Products

Part No. 557125 KSB PERF RED 50 L10M

GTIN 4013364509856, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 850.00 g, PU: 24.00 szt.


Images

Additional information

Taśma antykorozyjna z perforacją (szerokość 50 mm)
Taśma antykorozyjna z perforacją
do owijania naziemnych i
podziemnych elementów połączeniowych
Do zastosowań podziemnych
W rolkach o długości 10 m.
Materiał: Petrolatum
Kolor: czerwony
Długość: 10 m
Szerokość: 50 mm
Grubość: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej: 30 °C
Odległość między perforacjami: ok. 200 mm

Producent: DEHN
Typ: KSB PERF RED 50 L10M
Nr kat.: 557125
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Petrolatum
Kolor czerwony
Długość 10 m
Szerokość 50 mm
Grubość ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej 30 °C
Odległość między perforacjami ok. 200 mm

Product 557125 was added to Notepad.

Product 557125 was added to the cart.

Part No. 557130 KSB PERF RED 100 L10M

GTIN 4013364509863, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.52 kg, PU: 12.00 szt.


Images

Additional information

Taśma antykorozyjna (szerokość 100 mm)
Taśma antykorozyjna z perforacją
do owijania naziemnych i
podziemnych elementów połączeniowych
Do zastosowań podziemnych
W rolkach o długości 10 m.
Materiał: Petrolatum
Kolor: czerwony
Długość: 10 m
Szerokość: 100 mm
Grubość: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej: 30 °C
Odległość między perforacjami: ok. 200 mm

Producent: DEHN
Typ: KSB PERF RED 100 L10M
Nr kat.: 557130
lub podobny.

 

Technical data

Materiał Petrolatum
Kolor czerwony
Długość 10 m
Szerokość 100 mm
Grubość ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej 30 °C
Odległość między perforacjami ok. 200 mm

Product 557130 was added to Notepad.

Product 557130 was added to the cart.


Taśma antykorozyjna bez perforacji

  • Łatwa do oddzielenia bez perforacji
  • Standardowy kolor brązowy / beżowy

2 Products

Part No. 556125 KSB 50 L10M

GTIN 4013364028517, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 787.92 g, PU: 24.00 szt.


Images

Additional information

Taśma antykorozyjna (szerokość 50 mm)
Taśma antykorozyjna do owijania
naziemnych i podziemnych elementów połączeniowych
Do zastosowań podziemnych
W rolkach o długości 10 m.
Materiał: Petrolatum
Kolor: brązowy / beżowy
Długość: 10 m
Szerokość: 50 mm
Grubość: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej: 30 °C

Producent: DEHN
Typ: KSB 50 L10M
Nr kat.: 556125
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Petrolatum
Kolor brązowy / beżowy
Długość 10 m
Szerokość 50 mm
Grubość ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej 30 °C

Product 556125 was added to Notepad.

Product 556125 was added to the cart.

Part No. 556130 KSB 100 L10M

GTIN 4013364028524, Customs tariff No. (EU): 68071000, Gross weight: 1.43 kg, PU: 12.00 szt.


Images

Additional information

Taśma antykorozyjna (szerokość 100 mm)
Taśmy antykorozyjne do owijania
naziemnych i podziemnych elementów połączeniowych
Do zastosowań podziemnych
W rolkach o długości 10 m.
Materiał: Petrolatum
Kolor: brązowy / beżowy
Długość: 10 m
Szerokość: 100 mm
Grubość: ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej: 30 °C

Producent: DEHN
Typ: KSB 100 L10M
Nr kat.: 556130
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Petrolatum
Kolor brązowy / beżowy
Długość 10 m
Szerokość 100 mm
Grubość ≥ 1,1 mm
Maks. temperatura pracy ciągłej 30 °C

Product 556130 was added to Notepad.

Product 556130 was added to the cart.


back to top