Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNguard SE H ... FM

  • Ogranicznik przepięć do uniwersalnego zastosowania składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego
  • Skoordynowany energetycznie z innymi ogranicznikami z serii Red/Line
  • Wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych
  • Wysoka niezawodność dzięki systemowi monitorowania SPD „Thermo Dynamik Control”
  • Łatwa wymiana modułów bez używania narzędzi poprzez zastosowanie rygla blokującego z przyciskiem zwalniającym moduł

DEHNguard SE H 1000 FM

Jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego; ze zdalną sygnalizacją stanu przez bezpotencjałowy zestyk przełączny.

1 Product

Part No. 952938 DG SE H 1000 FM

GTIN 4013364264014, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE H 1000 FM:
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z zestykiem zdalnej sygnalizacji, szerokość 1,5 modułu
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 1000 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 4,5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 20 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE H 1000 FM
Nr kat.: 952938
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 20 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 4,5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 100 A gG
Wskaźnik działania / uszkodzenia zielony / czerwony
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny

Product 952938 was added to Notepad.

Product 952938 was added to the cart.


DEHNguard SE H 1000 VA FM

Jednobiegunowy ogranicznik przepięć składający się z podstawy i wymiennego modułu ochronnego; ze zdalną sygnalizacją stanu (bezpotencjałowy zestyk przełączny). Połączenie szeregowe warystora i iskiernika gazowego.

1 Product

Part No. 952940 DG SE H 1000 VA FM

GTIN 4013364308329, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 229.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Ogranicznik przepięć DEHNguard SE H 1000 VA FM
1-biegunowy, modułowy, gotowy do podłączenia ogranicznik przepięć
z zestykiem zdalnej sygnalizacji, szerokość 1,5 modułu
Ogranicznik przepięć typu 2 zgodnie z EN 61643-11
Największe napięcie trwałej pracy: 1000 V AC
Napięciowy poziom ochrony: <= 5 kV
Znamionowy prąd wyładowczy: 15 kA
Wytrzymałość zwarciowa: 25 kArms
Koordynacja energetyczna według DIN EN 62305-4
Ogranicznik przepięć z rodziny Red/Line

Producent: DEHN
Typ: DG SE H 1000 VA FM
Nr kat.: 952940
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 typ 2 / klasa II
Największe napięcie trwałej pracy AC (UC ) 1000 V (50 / 60 Hz)
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) 15 kA
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) 40 kA
Napięciowy poziom ochrony (UP ) ≤ 5 kV
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy 100 A gG
Wskaźnik działania / uszkodzenia zielony / czerwony
Certyfikaty UL
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) bezpotencjałowy zestyk przełączny
Dane dodatkowe: ---------------------------------
– Napięcie zadziałania iskiernika gazowego (Uagmin ) 2200 V

Product 952940 was added to Notepad.

Product 952940 was added to the cart.


back to top