Your dashboard services.
Register to access all tools.

Obejmy taśmowe do anten

Obejma taśmowa do połączeń wyrównawczych piorunochronnych rur (np. masztów antenowych) spełniająca wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą, odpowiednia na 1 lub 2 przyłącza przewodów i do połączeń szeregowych.

Kompletne obejmy taśmowe do anten

Przyłącze na:
1 przewód, drut okrągły Ø10 mm lub 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm lub 4-50 mm2 (drut / wielodrutowo).

2 Products

Part No. 540103 BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364101302, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 119.71 g, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Obejma taśmowa do anten, stal nierdzewna (16-89 mm)
Obejma taśmowa do anten do obciążalnego prądem piorunowym podłączania
np. masztów antenowych i do
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą, odpowiednia na 1 lub 2
przyłącza przewodów i do połączeń szeregowych
do przyłączenia: 1 przewodu, drut okrągły 10 mm,
1 lub 2 przewody, drut okrągły 6-8 mm lub 4-50 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 16-89 mm (3/8-3'')
Wymiary taśmy: 330 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BRS 16.89 AK1X10 2X6.8 V2A
Nr kat.: 540103
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 16-89 mm (3/8-3'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 330 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut) 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba di M8 x 20 mm
Materiał śruby stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540103 was added to Notepad.

Product 540103 was added to the cart.

Part No. 540100 BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094109, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 133.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa do anten ze stali nierdzewnej (16-168 mm)
Obejma taśmowa do anten do obciążalnego prądem piorunowym podłączania
np. masztów antenowych i do
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą, odpowiednia na 1 lub 2
przyłącza przewodów i do połączeń szeregowych
do przyłączenia: 1 przewodu, drut okrągły 10 mm,
1 lub 2 przewody, drut okrągły 6-8 mm lub 4-50 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 16-168 mm (3/8-6'')
Wymiary taśmy: 570 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Nr kat.: 540100
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 16-168 mm (3/8-6'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 570 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut) 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba di M8 x 20 mm
Materiał śruby stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540100 was added to Notepad.

Product 540100 was added to the cart.


Głowica mocująca osobno

Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901).
Przyłącze na: 1 przewód, drut okrągły Ø10 mm lub 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm lub 4-50 mm2 (drut / wielodrutowo).

1 Product

Part No. 540110 SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A

GTIN 4013364094116, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 100.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa do anten, głowica mocująca osobno, stal nierdzewna
Obejma taśmowa do anten do obciążalnego prądem piorunowym podłączania
np. masztów antenowych i do
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą, odpowiednia na 1 lub 2
przyłącza przewodów i do połączeń szeregowych
do przyłączenia: 1 przewodu, drut okrągły 10 mm,
1 lub 2 przewody, drut okrągły 6-8 mm lub 4-50 mm2
Głowica mocująca osobno,
do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901)
Materiał: stal nierdzewna
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Nr kat.: 540110
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie (drut) 1-2 przewody, drut okrągły Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba di M8 x 20 mm
Materiał śruby stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540110 was added to Notepad.

Product 540110 was added to the cart.


Taśma napinająca

Do przycinania na długość np. za pomocą nożyc do blachy.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do strefy zagrożonej wybuchem, taśma napinająca
Obejmy taśmowe uziemiające do łączenia z różnymi
elementami mocującymi
lub częściami przyłączeniowymi
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary taśmy: 25 x 0,3 mm
Długość: 100 m

Producent: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Nr kat.: 540901
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary taśmy (sz x gł) 25 x 0,3 mm
Długość 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


Zacisk przyłączeniowy do prętu uziemiającego

Zacisk przyłączeniowy do łączenia rur (np. rur stojaka antenowego) z piorunowym połączeniem wyrównawczym ochrony odgromowej za pomocą przewodu litego / wielodrutowego do uziomu pionowego.

1 Product

Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A

GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Klamra zaciskowa do uziomu pionowego Ø20-25 mm stal nierdz. (V4A)
Zaciski przyłączeniowe do krzyżowego i równoległego montażu
drutów okrągłych lub linek do uziomów pionowych
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Do prętów uziemiających Ø: 20-25 mm
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
Nr kat.: 540121
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Do prętów uziemiających Ø 20-25 mm
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba d M8 x 20 / 25 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540121 was added to Notepad.

Product 540121 was added to the cart.


Łącznik UNI KS

Uniwersalne łączniki KS do obciążalnego prądem piorunowym podłączania drutów okrągłych, a także przewodów jedno- i wielożyłowych, np. do profili płaskich, obejm do rur spustowych oraz szyn wyrównawczych.

1 Product

Part No. 540122 UKSV 6.10 AQ16 50 V4A

GTIN 4013364379930, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 66.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Łącznik KS, jednoczęściowy, stal nierdzewna (V4A)
Łącznik KS do podłączania do profili płaskich
z prowadnicą i powierzchnią na klucz płaski
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: : 316Ti / 316L / 316
Zakres zacisku (drut): 6-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 16-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 3,9 kA

Producent: DEHN
Typ: UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Nr kat.: 540122
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI: 316Ti / 316L / 316
Zakres zacisku (drut) 6-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 16-50 mm2
Śruba M10 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540122 was added to Notepad.

Product 540122 was added to the cart.


Zacisk rynnowy

Zacisk rynnowy, do obciążalnego prądem piorunowym łączenia / podłączania uziemienia anteny (np. 16 mm2) w punkcie przecięcia z rynną dachową.

1 Product

Part No. 540120 DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A

GTIN 4013364379947, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rynnowy z zaciskiem uziemiającym UNI ze stali nierdzewnej
Zaciski rynnowe do łączenia
przewodów z rynnami dachowymi
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rąbek): 16-22 mm
Zakres zacisku (drut): 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-50 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: DRK 8.10 AQ4 50 W16.22 V2A
Nr kat.: 540120
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rąbek) 16-22 mm
Zakres zacisku (drut) 8-10 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-50 mm2
Śruba d M8 x 20 / 25 mm
Materiał śruby stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540120 was added to Notepad.

Product 540120 was added to the cart.


back to top