Your dashboard services.
Register to access all tools.

Obejma uziemiająca na rurę

Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z ochronnym i funkcjonalnym połączeniem wyrównawczym zgodnie z DIN VDE 0100-410/540 i połączeniem wyrównawczym piorunochronnym spełniającym wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Zakres zacisku (podany w mm) odnosi się do średnicy zewnętrznej, a zakres zacisku (podany w calach) odnosi się do średnicy wewnętrznej (średnicy nominalnej) rur.

Ze śrubami M10

Przyłącze na drut okrągły 4-10 mm lub przewód przyłączeniowy o przekroju maks. 70 mm2.

6 Products

Part No. 407012 ERS 21 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026100, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 442.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie ze śrubą M10, rura o Ø 21 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 21 mm (1/2'')
Materiał: żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary: 80 x 11 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 21 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.: 407012
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 21 mm (1/2'')
Materiał żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary (l1 x r1) 80 x 11 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 407012 was added to Notepad.

Product 407012 was added to the cart.

Part No. 407034 ERS 27 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026117, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 453.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie ze śrubą M10, rura o Ø 27 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 27 mm (3/4'')
Materiał: żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary: 83 x 14 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 27 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.: 407034
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 27 mm (3/4'')
Materiał żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary (l1 x r1) 83 x 14 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 407034 was added to Notepad.

Product 407034 was added to the cart.

Part No. 407100 ERS 34 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026124, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 467.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie ze śrubą M10, rura o Ø 34 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 34 mm (1'')
Materiał: żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary: 85 x 17,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 34 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.: 407100
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 34 mm (1'')
Materiał żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary (l1 x r1) 85 x 17,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 407100 was added to Notepad.

Product 407100 was added to the cart.

Part No. 407114 ERS 42 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026131, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 490.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie ze śrubą M10, rura o Ø 42 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 42 mm (1 1/4'')
Materiał: żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary: 100 x 24,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 42 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.: 407114
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 42 mm (1 1/4'')
Materiał żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary (l1 x r1) 100 x 24,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 407114 was added to Notepad.

Product 407114 was added to the cart.

Part No. 407112 ERS 48 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026148, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 512.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie ze śrubą M10, rura o Ø 48 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 48 mm (1 1/2'')
Materiał: żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary: 95 x 22 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 48 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.: 407112
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 48 mm (1 1/2'')
Materiał żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary (l1 x r1) 95 x 22 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 407112 was added to Notepad.

Product 407112 was added to the cart.

Part No. 407200 ERS 60 AS4.10 TG STTZN

GTIN 4013364026162, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 568.20 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie ze śrubą M10, rura o Ø 60 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 60 mm (2'')
Materiał: żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary: 113 x 30,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 60 AS4.10 TG STTZN
Nr kat.: 407200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 60 mm (2'')
Materiał żeliwo ciągliwe / Stal HDG
Wymiary (l1 x r1) 113 x 30,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 407200 was added to Notepad.

Product 407200 was added to the cart.


Wykonanie ze stali ocynkowanej ogniowo ze śrubami M10

Stal HDG Grubość materiału 3 mm.
Przyłącze na płaskowniki za pomocą śrub i nakrętek M10, na drut okrągły 7-10 mm np. za pomocą łącznika KS art. nr 301 000 lub ramy zaciskowej art. nr 390 150.

10 Products

Part No. 410038 ERS 17 AB11 STTZN

GTIN 4013364026223, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 215.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 17 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 17 mm (3/8'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 110 x 8,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 17 AB11 STTZN
Nr kat.: 410038
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 17 mm (3/8'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 110 x 8,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410038 was added to Notepad.

Product 410038 was added to the cart.

Part No. 410012 ERS 21 AB11 STTZN

GTIN 4013364026186, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 238.20 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 21 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 21 mm (1/2'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 115 x 10,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 21 AB11 STTZN
Nr kat.: 410012
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 21 mm (1/2'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 115 x 10,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410012 was added to Notepad.

Product 410012 was added to the cart.

Part No. 410034 ERS 27 AB11 STTZN

GTIN 4013364026247, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 235.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 27 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 27 mm (3/4'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 115 x 13,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 27 AB11 STTZN
Nr kat.: 410034
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 27 mm (3/4'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 115 x 13,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410034 was added to Notepad.

Product 410034 was added to the cart.

Part No. 410100 ERS 34 AB11 STTZN

GTIN 4013364026254, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 250.60 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 34 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 34 mm (1'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 124 x 17 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 34 AB11 STTZN
Nr kat.: 410100
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 34 mm (1'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 124 x 17 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410100 was added to Notepad.

Product 410100 was added to the cart.

Part No. 410114 ERS 42 AB11 STTZN

GTIN 4013364026261, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 280.80 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 42 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 42 mm (1 1/4'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 132,5 x 21 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 42 AB11 STTZN
Nr kat.: 410114
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 42 mm (1 1/4'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 132,5 x 21 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410114 was added to Notepad.

Product 410114 was added to the cart.

Part No. 410112 ERS 48 AB11 STTZN

GTIN 4013364026278, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 302.04 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 48 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 48 mm (1 1/2'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 140,5 x 24 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 48 AB11 STTZN
Nr kat.: 410112
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 48 mm (1 1/2'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 140,5 x 24 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410112 was added to Notepad.

Product 410112 was added to the cart.

Part No. 410134 ERS 55 AB11 STTZN

GTIN 4013364026285, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.04 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 55 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 55 mm (1 3/4'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 145 x 27,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 55 AB11 STTZN
Nr kat.: 410134
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 55 mm (1 3/4'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 145 x 27,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410134 was added to Notepad.

Product 410134 was added to the cart.

Part No. 410200 ERS 60 AB11 STTZN

GTIN 4013364026292, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 330.04 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali ocynkowanej ogniowo, ze śrubą M10, rura o Ø 60 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 60 mm (2'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 151 x 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 60 AB11 STTZN
Nr kat.: 410200
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 60 mm (2'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 151 x 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410200 was added to Notepad.

Product 410200 was added to the cart.

Part No. 410212 ERS 76 AB11 STTZN

GTIN 4013364026308, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 409.65 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy do masztów dachowych ze stali ocynkowanej ogniowo
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
lub do przyłączenia iskiernika
z masztem dachowym
Zakres zacisku (rura Ø): 76 mm (2 1/2'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 169 x 38 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 STTZN
Nr kat.: 410212
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 76 mm (2 1/2'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 169 x 38 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410212 was added to Notepad.

Product 410212 was added to the cart.

Part No. 410300 ERS 89 AB11 STTZN

GTIN 4013364026315, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 426.47 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy do masztów dachowych ze stali ocynkowanej ogniowo
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
lub do przyłączenia iskiernika
z masztem dachowym
Zakres zacisku (rura Ø): 89 mm (3'')
Materiał: St/tZn
Wymiary: 182,5 x 44,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 STTZN
Nr kat.: 410300
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 89 mm (3'')
Materiał St/tZn
Wymiary (l1 x r1) 182,5 x 44,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410300 was added to Notepad.

Product 410300 was added to the cart.


Wykonanie ze stali nierdzewnej ze śrubami M10

stal nierdzewna Grubość materiału 2,5 mm.
Przyłącze na płaskowniki za pomocą śrub i nakrętek M10, na drut okrągły 7-10 mm np. za pomocą łącznika KS art. nr 301 000 lub ramy zaciskowej art. nr 390 150.

10 Products

Part No. 410309 ERS 17 AB11 V2A

GTIN 4013364081451, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 17 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 17 mm (3/8'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 110,5 x 8,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 17 AB11 V2A
Nr kat.: 410309
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 17 mm (3/8'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 110,5 x 8,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410309 was added to Notepad.

Product 410309 was added to the cart.

Part No. 410319 ERS 21 AB11 V2A

GTIN 4013364081505, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 21 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 21 mm (1/2'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 114,5 x 10,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 21 AB11 V2A
Nr kat.: 410319
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 21 mm (1/2'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 114,5 x 10,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410319 was added to Notepad.

Product 410319 was added to the cart.

Part No. 410329 ERS 27 AB11 V2A

GTIN 4013364081512, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 196.00 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 27 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 27 mm (3/4'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 115,5 x 13,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 27 AB11 V2A
Nr kat.: 410329
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 27 mm (3/4'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 115,5 x 13,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410329 was added to Notepad.

Product 410329 was added to the cart.

Part No. 410339 ERS 34 AB11 V2A

GTIN 4013364081550, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 210.60 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 34 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 34 mm (1'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 124 x 17 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 34 AB11 V2A
Nr kat.: 410339
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 34 mm (1'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 124 x 17 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410339 was added to Notepad.

Product 410339 was added to the cart.

Part No. 410349 ERS 42 AB11 V2A

GTIN 4013364081604, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 236.60 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 42 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 42 mm (1 1/4'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 132,5 x 21 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 42 AB11 V2A
Nr kat.: 410349
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 42 mm (1 1/4'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 132,5 x 21 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410349 was added to Notepad.

Product 410349 was added to the cart.

Part No. 410359 ERS 48 AB11 V2A

GTIN 4013364081468, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 254.04 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 48 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 48 mm (1 1/2'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 140,5 x 24 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 48 AB11 V2A
Nr kat.: 410359
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 48 mm (1 1/2'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 140,5 x 24 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410359 was added to Notepad.

Product 410359 was added to the cart.

Part No. 410369 ERS 55 AB11 V2A

GTIN 4013364081529, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 266.04 g, PU: 25.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 55 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 55 mm (1 3/4'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 145 x 27,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 55 AB11 V2A
Nr kat.: 410369
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 55 mm (1 3/4'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 145 x 27,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410369 was added to Notepad.

Product 410369 was added to the cart.

Part No. 410379 ERS 60 AB11 V2A

GTIN 4013364081475, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.04 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 60 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 60 mm (2'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 151 x 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 60 AB11 V2A
Nr kat.: 410379
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 60 mm (2'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 151 x 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410379 was added to Notepad.

Product 410379 was added to the cart.

Part No. 410389 ERS 76 AB11 V2A

GTIN 4013364081482, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 322.55 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 76 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 76 mm (2 1/2'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 169 x 38 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 76 AB11 V2A
Nr kat.: 410389
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 76 mm (2 1/2'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 169 x 38 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410389 was added to Notepad.

Product 410389 was added to the cart.

Part No. 410399 ERS 89 AB11 V2A

GTIN 4013364081499, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 370.07 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca ze stali nierdzewnej, ze śrubą M10, rura o Ø 89 mm
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z
połączeniem wyrównawczym piorunochronnym
spełniające wymagania normy DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Zakres zacisku (rura Ø): 89 mm (3'')
Materiał: stal nierdzewna
Wymiary: 182,5 x 44,5 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ERS 89 AB11 V2A
Nr kat.: 410399
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Zakres zacisku (rura Ø) 89 mm (3'')
Materiał stal nierdzewna
Wymiary (l1 x r1) 182,5 x 44,5 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 410399 was added to Notepad.

Product 410399 was added to the cart.


back to top