Your dashboard services.
Register to access all tools.

Obejma taśmowa uziemiająca

Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z ochronnym i funkcjonalnym połączeniem wyrównawczym zgodnie z DIN VDE 0100-410/540, z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą.

Typ BRS17

Do przyłączenia 1 lub 2 przewodów lub do połączenia szeregowego, przekrój przyłącza 2,5-10 mm2 (drut).

1 Product

Part No. 540920 BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A

GTIN 4013364144194, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 29.00 g, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca wykonanie BRS 17 ze stali nierdzewnej
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji
rur z
połączeniem wyrównawczym
z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 10-27 mm (1/8-3/4'')
Wymiary taśmy: 135 x 14 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut): 2,5-10 mm2

Producent: DEHN
Typ: BRS 10.27 AQ2.5 10 V2A
Nr kat.: 540920
lub podobny.

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 10-27 mm (1/8-3/4'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 135 x 14 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut) 2,5-10 mm2

Product 540920 was added to Notepad.

Product 540920 was added to the cart.


Wykonanie standardowe

Do przyłączenia 1 lub 2 przewodów lub do połączenia szeregowego, przekrój przyłącza 4-25 mm2 (drut / wielodrutowo).

3 Products

Part No. 540910 BRS 27.60 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025684, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 71.20 g, PU: 10.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie standardowe, ze stali nierdzewnej (27-60 mm)
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji
rur z
połączeniem wyrównawczym
z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 27-60 mm (3/4-2'')
Wymiary taśmy: 240 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BRS 27.60 AQ4 25 V2A
Nr kat.: 540910
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 27-60 mm (3/4-2'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 240 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540910 was added to Notepad.

Product 540910 was added to the cart.

Part No. 540911 BRS 27.114 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364025691, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 76.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie standardowe, ze stali nierdzewnej (27-114 mm)
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z połączeniem wyrównawczym
z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 27-114 mm (3/4-4'')
Wymiary taśmy: 410 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BRS 27.114 AQ4 25 V2A
Nr kat.: 540911
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 27-114 mm (3/4-4'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 410 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540911 was added to Notepad.

Product 540911 was added to the cart.

Part No. 540912 BRS 27.168 AQ4 25 V2A

GTIN 4013364035362, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 93.90 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, wykonanie standardowe, ze stali nierdzewnej (27-168 mm)
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z połączeniem wyrównawczym
z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø): 27-168 mm (3/4-6'')
Wymiary taśmy: 570 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo): 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: BRS 27.168 AQ4 25 V2A
Nr kat.: 540912
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (rura Ø) 27-168 mm (3/4-6'')
Wymiary taśmy (l1 x sz x gł) 570 x 25 x 0,3 mm
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540912 was added to Notepad.

Product 540912 was added to the cart.


Głowica mocująca osobno

Do łączenia z taśmą napinającą (art. nr 540 901), przekrój przyłącza 4-25 mm2 (drut / wielodrutowo).

1 Product

Part No. 540900 SPK 25 BRS AQ4 25 V2A

GTIN 4013364076532, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 57.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Obejma taśmowa uziemiająca, głowica mocująca osobno, stal nierdzewna
Obejmy taśmowe uziemiające do integracji rur z połączeniem wyrównawczym,
z bezstopniowo regulowaną taśmą napinającą
Głowica mocująca osobno, do łączenia z
taśmą napinającą (art. nr. 540 901),
przekrój przyłącza 4-25 mm2
Materiał: stal nierdzewna
Przyłączenie: 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: SPK 25 BRS AQ4 25 V2A
Nr kat.: 540900
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Przyłączenie 4-25 mm2
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 540900 was added to Notepad.

Product 540900 was added to the cart.


Taśma napinająca

Do przycinania na długość np. za pomocą nożyc do blachy.

1 Product

Part No. 540901 SPB 25X0.3 L100M V2A

GTIN 4013364076525, Customs tariff No. (EU): 73269098, Gross weight: 6.30 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Obejmy taśmowe do strefy zagrożonej wybuchem, taśma napinająca
Obejmy taśmowe uziemiające do łączenia z różnymi
elementami mocującymi
lub częściami przyłączeniowymi
Materiał: stal nierdzewna
Długość: 100 m

Producent: DEHN
Typ: SPB 25X0.3 L100M V2A
Nr kat.: 540901
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Wymiary taśmy (sz x gł) 25 x 0,3 mm
Długość 100 m

Product 540901 was added to Notepad.

Product 540901 was added to the cart.


back to top