Part No. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 3.69 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Przejściowy prąd wyładowczy (10/350 µs) | 75 kA |
Przejściowy prąd wyładowczy (8/20 µs) | 100 kA |
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (do 40 ms) |
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (do 200 ms) |
Dorywczy prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (do 600 ms) |
Długotrwały prąd wyładowczy (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
Przejściowe napięcie ograniczania (do 1 ms) | ≤ 1,35 kV |
Długotrwałe napięcie ograniczania (> 600 ms) | ≤ 3 V |
Certyfikaty IECEx | IECEx TUR 22.0029X |
Znakowanie Ex zgodnie z PN-EN 60079-0 i PN-EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |