Your dashboard services.
Register to access all tools.

Pobijak ręczny

Do wbijania prętów uziemiających młotem ręcznym.

2 Products

Part No. 620002 SKO TE 20 STBLANK

GTIN 4013364066052, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 856.70 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Pobijaki ręczne do wbijania prętów uziemiających młotem ręcznym.
Pobijaki ręczne do wbijania prętów uziemiających młotem ręcznym.
Typ pręta uziemiającego: do typów Z + AZ (Ø20 mm)
Materiał: Stal/bez powłoki

Producent: DEHN
Typ: SKO TE 20 STBLANK
Nr kat.: 620002
lub podobny.

 

Technical data

Typ pręta uziemiającego do typów Z + AZ (Ø20 mm)
Materiał Stal/bez powłoki

Product 620002 was added to Notepad.

Product 620002 was added to the cart.

Part No. 625002 SKO TE 25 STBLANK

GTIN 4013364095380, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 810.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Pobijaki ręczne do wbijania prętów uziemiających młotem ręcznym.
Pobijaki ręczne do wbijania prętów uziemiających młotem ręcznym.
Typ pręta uziemiającego: do typów Z (Ø25 mm)
Materiał: Stal/bez powłoki

Producent: DEHN
Typ: SKO TE 25 STBLANK
Nr kat.: 625002
lub podobny.

 

Technical data

Typ pręta uziemiającego do typów Z (Ø25 mm)
Materiał Stal/bez powłoki

Product 625002 was added to Notepad.

Product 625002 was added to the cart.


back to top