Part No. 620015 AS S TE 20 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364026582, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 375.20 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 21,0 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 620017 AS S TE 20 7.10 FL40 CU
GTIN 4013364026612, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 425.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | Cu |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 35-120 mm2 |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 29,0 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 620915 AS S TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364026629, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 303.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 35-120 mm2 |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 7,3 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 625015 AS S TE 25 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364026599, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 388.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø25 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 18 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 649015 AS S TE 25 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364119376, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 305.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 35-120 mm2 |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø25 mm |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 8 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 640015 AS S RE 27 7.10 FL40 STTZN
GTIN 4013364106864, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 395.20 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø27 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Part No. 620011 AS TE 20 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026636, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 320.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 625011 AS TE 25 KSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026643, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 345.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø25 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 620012 AS TE 20 2XKSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026698, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 428.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 625012 AS TE 25 2XKSV 7.10 STTZN
GTIN 4013364026704, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 434.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø25 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 620021 AS TE 20 ASSM10 STTZN
GTIN 4013364026667, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (płaskownik) | -40 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 8,4 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 625021 AS TE 25 ASSM10 STTZN
GTIN 4013364026674, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 315.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (płaskownik) | -40 mm |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø25 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 8,4 kA |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |