Part No. 610010 AK TE 20.30 8.12 FL40 STTZN
GTIN 4013364022010, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 786.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 8-12,5 / -40 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 50-95 mm2 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 18 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 540121 AK 8.10 AQ4 50 TE20 25 V4A
GTIN 4013364380660, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 147.00 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Zakres zacisku (drut) | 8-10 mm |
Przyłączenie (drut / wielodrutowo) | 4-50 mm2 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 610020 AK TE 20 7.10 FL40 V4A
GTIN 4013364054110, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 446.00 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 7-10 / -40 mm |
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) | 25-120 mm2 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 8 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |