Part No. 630120 AK ES TE 20 RD10 FL30 STTZN
GTIN 4013364107427, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 156.80 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | St/tZn |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 10 / -30 x 4 mm |
Zakres zacisku (linka) | 70 mm2 |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 630129 AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
GTIN 4013364107434, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.80 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Materiał | stal nierdz. (V4A) |
Zakres zacisku (drut / płaskownik) | 10 / -30 x 4 mm |
Zakres zacisku (linka) | 70 mm2 |
Wykonanie do prętów uziemiających | Ø20 mm |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |