Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uziomy rurowe

Light design, for implementing earth-termination systems for down conductors.

Details

Hammer inserts for earth rods and tubular earth electrodes
lorem ipsum

Wykonanie ze stali nierdzewnej (V4A)

1 Product

Part No. 649150 RE 25 1500 V4A

GTIN 4013364126350, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 1.71 kg, PU: 6.00 szt.


Images

Additional information

Uziom pionowy, wykonanie ze stali nierdz. (V4A), długość pręta 1500 mm
Uziomy rurowe w wersji lekkiej
do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających
Materiał: StSt (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta: 1500 mm
Średnica Ø: 25 mm
Spełnia wymagania normy: EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: RE 25 1500 V4A
Nr kat.: 649150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał StSt (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta 1500 mm
Średnica Ø 25 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-2

Product 649150 was added to Notepad.

Product 649150 was added to the cart.


back to top