Your dashboard services.
Register to access all tools.

Uziomy pionowe

Do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.Charakterystyka:
  • Brak zgrubienia przekroju w punkcie połączenia
  • Złącze samozamykające
  • Odporność na korozję
  • Uproszczone przechowywanie i łatwy transport
  • Uniwersalne zastosowanie w zależności od lokalnych warunków glebowych
  • Stałe wartości rezystancji
  • Łatwe wprowadzanie za pomocą młota udarowego

Details

lorem ipsum
Hammer inserts for earth rods and tubular earth electrodes
lorem ipsum

Typ Z

With triple knurled pin.

4 Products

Part No. 620101 TE 20 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021860, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.50 kg, PU: 6.00 szt.


Images

Additional information

Uziom pionowy typu Z, stal HDG, długość pręta 1000 mm
Uziom pionowy do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Typ Z z potrójnym trzpieniem radełkowanym
(typ łączenia o szczególnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie)
Materiał: St/tZn
Długość pręta: 1000 mm
Średnica Ø: 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 7.9 kA
Spełnia wymagania normy: EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 1000 Z STTZN
Nr kat.: 620101
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Długość pręta (l1) 1000 mm
Średnica Ø (d1) 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 7.9 kA
Spełnia wymagania normy EN 62561-2

Product 620101 was added to Notepad.

Product 620101 was added to the cart.

Part No. 620151 TE 20 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021846, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.70 kg, PU: 6.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Uziom pionowy typu Z, stal HDG, długość pręta 1500 mm
Uziom pionowy do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Typ Z z potrójnym trzpieniem radełkowanym
(typ łączenia o szczególnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie)
Materiał: St/tZn
Długość pręta: 1500 mm
Średnica Ø: 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 7.9 kA
Spełnia wymagania normy: EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 1500 Z STTZN
Nr kat.: 620151
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Długość pręta (l1) 1500 mm
Średnica Ø (d1) 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 7.9 kA
Spełnia wymagania normy EN 62561-2

Product 620151 was added to Notepad.

Product 620151 was added to the cart.

Part No. 625101 TE 25 1000 Z STTZN

GTIN 4013364021877, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.72 kg, PU: 6.00 szt.


Images

Additional information

Uziom pionowy typu Z, stal HDG, długość pręta 1000 mm
Uziom pionowy do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Typ Z z potrójnym trzpieniem radełkowanym
(typ łączenia o szczególnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie)
Materiał: St/tZn
Długość pręta: 1000 mm
Średnica Ø: 25 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 12.3 kA
Spełnia wymagania normy: EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 25 1000 Z STTZN
Nr kat.: 625101
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Długość pręta (l1) 1000 mm
Średnica Ø (d1) 25 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 12.3 kA
Spełnia wymagania normy EN 62561-2

Product 625101 was added to Notepad.

Product 625101 was added to the cart.

Part No. 625151 TE 25 1500 Z STTZN

GTIN 4013364021853, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 5.72 kg, PU: 6.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Uziom pionowy typu Z, stal HDG, długość pręta 1500 mm
Uziom pionowy do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Typ Z z potrójnym trzpieniem radełkowanym
(typ łączenia o szczególnie wysokiej wytrzymałości na rozciąganie)
Materiał: St/tZn
Długość pręta: 1500 mm
Średnica Ø: 25 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 12.3 kA
Spełnia wymagania normy: EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 25 1500 Z STTZN
Nr kat.: 625151
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Długość pręta (l1) 1500 mm
Średnica Ø (d1) 25 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 12.3 kA
Spełnia wymagania normy EN 62561-2

Product 625151 was added to Notepad.

Product 625151 was added to the cart.


Typ AZ

Z przesuniętym trzpieniem radełkowanym.

2 Products

Part No. 620903 TE 20 1000 AZ V4A

GTIN 4013364342859, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 2.43 kg, PU: 6.00 szt.


Images

Additional information

Uziom pionowy typu AZ, stal nierdz. (V4A), długość pręta 1000 mm
Uziom pionowy do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Typ AZ z przesuniętym trzpieniem radełkowanym
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta: 1000 mm
Średnica Ø: 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 1000 AZ V4A
Nr kat.: 620903
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta (l1) 1000 mm
Średnica Ø (d1) 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 4,2 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2

Product 620903 was added to Notepad.

Product 620903 was added to the cart.

Part No. 620902 TE 20 1500 AZ V4A

GTIN 4013364021914, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 3.67 kg, PU: 6.00 szt.


Images

Additional information

Uziom pionowy typu AZ, stal nierdz. (V4A), długość pręta 1500 mm
Uziom pionowy do stosowania w instalacjach uziemiających przewodów odprowadzających lub stacji transformatorowych.
Typ AZ z przesuniętym trzpieniem radełkowanym
Materiał: stal nierdz. (V4A)
Nr materiału: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta: 1500 mm
Średnica Ø: 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC): 4,2 kA
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-2

Producent: DEHN
Typ: TE 20 1500 AZ V4A
Nr kat.: 620902
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdz. (V4A)
Nr materiału 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Długość pręta (l1) 1500 mm
Średnica Ø (d1) 20 mm
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 4,2 kA
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-2

Product 620902 was added to Notepad.

Product 620902 was added to the cart.


back to top