Mostki uziemiające ze stali nierdzewnej
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Mostek uziemiający ze stali nierdzewnej spełnia tę funkcję poprzez zdefiniowaną spoinę do przewodu uziemiającego. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
4 Products
Part No. 419000 D BEB 0 - 63 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439412, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 840.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementu przyłączeniowego | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wysokość całkowita | 63 mm |
Wysokość montażowa | 55 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 37 |
Part No. 419001 D BEB 0 - 70 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439429, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 950.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementu przyłączeniowego | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wysokość całkowita | 70 mm |
Wysokość montażowa | 62 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 37 |
Part No. 419002 D BEB 0 - 77 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439436, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.05 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementu przyłączeniowego | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wysokość całkowita | 77 mm |
Wysokość montażowa | 69 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 37 |
Part No. 419160 D BEB 16 - 105 / 3 EBS 15-03-19-38
GTIN 4013364510203, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 697.72 g, PU: 8.00 szt.
Technical data
Materiał elementu przyłączeniowego | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał kątownika | Stal |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 40 mm |
Wymiary kątownika (dł. x sz. x gł.) | 50 x 50 x 5 mm |
Wysokość całkowita | 105 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 38 |
Mostki uziemiające z płaskownika stalowego D BEB 1
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie płaskownika stalowego do uziemiającego zbrojenia – przez zdefiniowaną spoinę spawalniczą. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
2 Products
Part No. 419010 D BEB 1 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439443, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 760.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał płaskownika | S235 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wymiary płaskownika | 400 x 40 x 5 mm |
Wysokość całkowita | 58 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 30 |
Part No. 419500 D BEB 1 - L100 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364458383, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 205.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał płaskownika | S235 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wymiary płaskownika | 100 x 40 x 5 mm |
Wysokość całkowita | 58 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 30 |
Mostki uziemiające z płaskownika stalowego D BEB 1-L
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie płaskownika stalowego do uziemiającego zbrojenia – przez zdefiniowaną spoinę spawalniczą. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
1 Product
Part No. 419011 D BEB 1-L / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439450, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 740.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał płaskownika | S235 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wymiary płaskownika | 402 x 40 x 5 mm |
Wysokość całkowita | 58 mm |
Wysokość montażowa | 410 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 30 |
Mostki uziemiające z płaskownika stalowego D BEB 1-NR
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie płaskownika stalowego do uziemiającego zbrojenia – przez zdefiniowaną spoinę spawalniczą. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
1 Product
Part No. 419012 D BEB 1-NR / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439467, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.46 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał elementu przyłączeniowego | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał płaskownika | S235 |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Wymiary płaskownika | 400 x 50 x 5 mm |
Wysokość całkowita | 63 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 36 |
Mostki uziemiające ze stali zbrojeniowej D BEB 2
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie wygiętego pręta zbrojeniowego do uziemiającego zbrojenia. To rozwiązanie jest szczególnie godne polecenia w sytuacjach montażowych, w których przestrzeń ma krytyczne znaczenie. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
1 Product
Part No. 419020 D BEB 2 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439405, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 950.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał osi | Stal zbrojeniowa B500B |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Średnica stali zbrojeniowej | 16 mm |
Wysokość montażowa | 160 mm |
Długość | 400 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 31 |
Mostki uziemiające ze stali zbrojeniowej D BEB 3
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten jest montowany poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie stali zbrojeniowej do uziemiającego zbrojenia. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
1 Product
Part No. 419030 D BEB 3 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439474, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 750.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał osi | Stal zbrojeniowa B500B |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Średnica stali zbrojeniowej | 16 mm |
Długość | 400 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 31 |
Mostki uziemiające ze stali zbrojeniowej D BEB 8
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten jest montowany poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie stali zbrojeniowej do uziemiającego zbrojenia. Tuleje przymocowane po obu stronach pozwalają na efektywną i ekonomiczną realizację przepustów. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
1 Product
Part No. 419080 D BEB 8 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439566, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.00 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał osi | Stal zbrojeniowa B500B |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Średnica stali zbrojeniowej | 16 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Mostki uziemiające z kabla miedzianego D BEB 4 / 5
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant ten spełnia tę funkcję poprzez zlicowanie z powierzchnią i przyspawanie do uziemiającego zbrojenia końcówki przyłączeniowej ze stali miedziowanej nałożonej na kabel miedziany. Elastyczność kabla ułatwia użytkownikowi montaż w zbrojeniu. Specjalne warianty FLEX są szczególnie przydatne w sytuacjach montażowych, w których dostępna jest bardzo niewielka ilość miejsca – stosowane są tutaj wyjątkowo elastyczne, cienkożyłowe kable miedziane. Te mostki uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i mogą być tym samym wykorzystywane w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
8 Products
Part No. 419040 D BEB 4 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439481, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 610.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419041 D BEB 4-FLEX / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439498, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 560.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | H07V-K |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419050 D BEB 5 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439504, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 700.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419051 D BEB 5-FLEX / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439511, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | H07V-K |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419501 D BEB 5 - L700 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364458390, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 980.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 700 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419502 D BEB 5 - L1000 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364458406, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.40 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 1000 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419503 D BEB 5 - L1500 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364458413, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 2.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 1500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Part No. 419504 D BEB 5 - L2000 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364458420, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 2.80 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 2000 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 32 |
Mostki uziemiające z kabla miedzianego D BEB 6 / 7
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Ten wariant jest używany jako przepust uziemiający do elementów budowlanych. Jest montowany równo z powierzchnią po obu stronach. Elastyczność kabla ułatwia użytkownikowi montaż w zbrojeniu. Specjalne warianty FLEX są szczególnie przydatne w sytuacjach montażowych, w których dostępna jest bardzo niewielka ilość miejsca – stosowane są tutaj wyjątkowo elastyczne, cienkożyłowe kable miedziane. Te mostki uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i mogą być tym samym wykorzystywane w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
4 Products
Part No. 419060 D BEB 6 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439528, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 590.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419061 D BEB 6-FLEX / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439535, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 530.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | H07V-K |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419070 D BEB 7 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439542, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 700.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419071 D BEB 7-FLEX / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439559, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 620.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | H07V-K |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Mostki uziemiające z kabla miedzianego D BEB 9 / 10
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Ten wariant tworzy niewidoczne połączenie w betonie. Połączenie ustanowione jest poprzez przyspawanie do zbrojenia uziemiającego końcówki przyłączeniowej ze stali miedziowanej nałożonej na kabel miedziany. Elastyczność kabla ułatwia użytkownikowi montaż w zbrojeniu. Specjalne warianty FLEX są szczególnie przydatne w sytuacjach montażowych, w których dostępna jest bardzo niewielka ilość miejsca – stosowane są tutaj wyjątkowo elastyczne, cienkożyłowe kable miedziane. Te mostki uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i mogą być tym samym wykorzystywane w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
5 Products
Part No. 419090 D BEB 9 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439573, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 610.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419091 D BEB 9-FLEX / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439580, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 570.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Kabel | H07V-K |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419100 D BEB 10 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439597, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 700.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419101 D BEB 10-FLEX / EBS 15-03-19
GTIN 4013364439603, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 640.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | H07V-K |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Part No. 419505 D BEB 10 - L800 / EBS 15-03-19
GTIN 4013364458437, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.12 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 95 mm² |
Średnica kabla | 19 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Długość | 800 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.19 - 33 |
Mostek uziemiający do uziemiania rur wielkogabarytowych D BEB 11
Mostki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant do uziemienia rur wielkogabarytowych jest przeznaczony do stosowania z fundamentami palowymi i z rur wielkogabarytowych. Produkt składa się z kabla miedzianego z wciśniętą tuleją oraz płytki przyłączeniowej ze stali nierdzewnej z wbudowanymi otworami do mocowania do szalunku na jednym końcu i końcówki kablowej na drugim końcu. Końcówka kablowa służy do wykonania połączenia odpornego na prąd zwarciowy z fundamentem palowym lub z rur wielkogabarytowych. Elastyczność kabla ułatwia użytkownikowi montaż w zbrojeniu. Ten mostek uziemiający posiada również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i może być wykorzystywany w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
2 Products
Part No. 419110 D BEB 11 / EBS 15-03-27
GTIN 4013364439665, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 550.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 13 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.27 - 2 |
Part No. 419506 D BEB 11 - L1000 / EBS 15-03-27
GTIN 4013364458444, Customs tariff No. (EU): 85369010, Gross weight: 1.10 kg, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał płytki | stal nierdzewna |
Nr materiału | 1.4301 |
Materiał tulei | Stal / Miedź |
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Gwint | M16 |
Średnica płytki przyłączeniowej | 50 mm |
Kabel | NYY-O |
Przekrój kabla | 70 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 13 mm |
Długość | 1000 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.27 - 2 |
Mostek uziemiający do uziemiania rur wielkogabarytowych D BEB 40
Łączniki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant do uziemiania rur wielkogabarytowych jest zaprojektowany do stosowania z fundamentami punktowymi i fundamentami z rur wielkogabarytowych. Produkt składa się z linki stalowej zakończonej na jednym końcu stalową końcówką przyłączeniową miedziowaną i kablem uziemiającym z końcówką kablową na drugim końcu. Wąż termokurczliwy z boku przyspawanej końcówki przyłączeniowej zapobiega przedostawaniu się wody do stalowej linki. Zastosowanie stalowej linki stanowi tym samym środek zapobiegający kradzieży. Te złącza uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i dzięki temu mogą być tam niezawodnie stosowane.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
1 Product
Part No. 419400 D BEB 40 / EBS 15-03-25
GTIN 4013364439672, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 700.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał końcówki przyłączeniowej | Stal / Miedź |
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał linki | Stal |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Przekrój linki | 95 mm² |
Średnica kabla | 17 mm |
Wymiary końcówki przyłączeniowej | 80 x 30 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.25 - 4 |
Łącznik uziemiający z przewodu stalowego D BEB 26
Łączniki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant D BEB 26 (z płaszczem bezhalogenowym) do zewnętrznego podłączenia punktów połączenia uziemienia lub innych uziemiających komponentów wyposażony jest w stalową linkę jako przewód uziemiający. Jest to środek zapobiegający kradzieży. Te złącza uziemiające posiadają również aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i dzięki temu mogą być tam niezawodnie stosowane.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
1 Product
Part No. 419260 D BEB 26 / EBS 15-03-17
GTIN 4013364439610, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 630.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał linki | Stal |
Prąd zwarciowy | ≤ 25 kA |
Prąd testowy | 25 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,9 kA |
Linka | 1-12-12 B 350 sZ PE |
Przekrój linki | ≥ 95 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 3 Ebs 15.03.17 - 11 |
Łącznik uziemiający z kabla ze stopu CuStAl D BEB 29
Łączniki uziemiające służą do uziemienia, prowadzenia prądu powrotnego i wyrównania potencjałów na obszarze eksploatacji linii kolejowych. Wariant bezhalogenowy D BEB 29 lub wariant bezhalogenowy o zmniejszonej palności D BEB 29-NF do zewnętrznego przyłączania punktów połączenia uziemienia i innych elementów przyłączeniowych. W tym rozwiązaniu zastosowano kabel uziemiający z końcówką kablową M16. Te łączniki uziemiające składają się z kabla miedziano-stalowo-aluminiowego, co pozwala na zapobieganie kradzieżom. Te łączniki uziemiające uziemiający również posiadają aprobatę techniczną firmy DB Netz AG i mogą być wykorzystywane w ich infrastrukturze zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo projektu. Wykonanie bezhalogenowe o zmniejszonej palności może być stosowane w tunelach zgodnie z przepisami UE.
Na życzenie dostępne są długości specjalne: do 500 mm długości całkowitej w odstępach co 50 mm i od 500 mm długości całkowitej w odstępach co 100 mm.
8 Products
Part No. 419290 D BEB 29 / EBS 15-03-17
GTIN 4013364439627, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | (N)2X RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419291 D BEB 29-NF / EBS 15-03-17
GTIN 4013364439634, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | B2ca RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowe o zmniejszonej palności |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419507 D BEB 29 - L350 / EBS 15-03-17
GTIN 4013364458451, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 280.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | (N)2X RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Długość | 350 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419508 D BEB 29 - L800 / EBS 15-03-17
GTIN 4013364458468, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 640.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | (N)2X RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Długość | 800 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419511 D BEB 29 M12 M16 / EBS 15-03-17
GTIN 4013364480513, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 396.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | (N)2X RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 13 mm dla M12 oraz 17 mm dla M16 |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419512 D BEB 29-NF M12 M16 / EBS 15-03-17
GTIN 4013364480520, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 414.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | B2ca RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowe o zmniejszonej palności |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 13 mm dla M12 oraz 17 mm dla M16 |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419513 D BEB 29 R / EBS 15-03-17
GTIN 4013364480506, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 398.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | (N)2X RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Wykonanie z końcówką kablową | obrócona o 90° w prawo |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Part No. 419514 D BEB 29 L / EBS 15-03-17
GTIN 4013364480537, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 398.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał kabla uziemiającego z końcówką kablową | Miedź /gal Sn |
Materiał kabla | Miedź Stal aluminium |
Prąd zwarciowy | > 25 kA |
Prąd testowy | 40 kA / 100 ms |
Odniesienie do norm | Ril 997.0205A01 |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 12,6 kA |
Kabel | (N)2X RF Miedź Stal aluminium |
Przekrój kabla | ≥ 70 mm² |
Wykonanie | bezhalogenowa |
Średnica kabla | 17 mm |
Otwór kabla uziemiającego z końcówką kablową | 17 mm |
Wykonanie z końcówką kablową | obrócona o 90° w lewo |
Długość | 500 mm |
Nr rysunku DB | 4 Ebs 15.03.17 - 6 (Bayka) |
Podkładka samoprzylepna
Podkładka samoprzylepna służy do mocowania produktów uziemienia infrastruktury kolejowej do szalunku za pomocą połączenia klejowego. Podkładkę samoprzylepną można przykleić do płytki przyłączeniowej ze stali nierdzewnej D BEB 0, aby następnie można ją było połączyć bezpośrednio z szalunkiem.
1 Product
Part No. 419900 D KLP D50 BEB
GTIN 4013364439641, Customs tariff No. (EU): 39191080, Gross weight: 2.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Średnica | 50 mm |
Naklejka do oznaczania produktów uziemiających
Naklejka do oznaczania produktów uziemiających jest przeznaczona jako część zamienna do oznaczania zainstalowanych produktów uziemienia infrastruktury kolejowej. Można ją łatwo przykleić do płytki przyłączeniowej ze stali nierdzewnej. Takie oznaczenie można wykonać dla mostków uziemiających D BEB 1 do 8, a także dla wariantu D BEB 11 do uziemienia rur wielkogabarytowych, jeśli naklejona fabrycznie naklejka nie jest już dostępna lub jest uszkodzona.
1 Product
Part No. 419901 D EAK D50 BEB
GTIN 4013364439658, Customs tariff No. (EU): 39191080, Gross weight: 3.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Średnica | 50 mm |
Part No. 419902 D SKS M16X30 V4A
GTIN 4013364439689, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 76.89 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna A4-70 |
Gwint | M16 x 30 mm |
Part No. 419903 D SKM M16 V4A
GTIN 4013364439696, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 33.76 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna A4-70 |
Gwint | M16 |
Part No. 419904 D SCH A17 V4A
GTIN 4013364439702, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 9.10 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Materiał | stal nierdzewna A4-70 |
Średnica zewnętrzna | 30 mm |
Średnica wewnętrzna | 17 mm |