Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski przyłączeniowe z gwintowanym sworzniem

Do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do wypustów uziemiających z gwintem M10 / 12 (np. art. nr 478 011, 478 200) oraz gwintem M16 (art. nr 478 027).
Wykonanie z gwintem przyłączeniowym M10 nadaje się także do montażu z tyłu wypustu uziemiającego (bez pręta przyłączeniowego) np. do płaskownika.

Wykonanie ciężkie M10

1 Product

Part No. 478141 AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN

GTIN 4013364101425, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 348.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem, wykonanie ciężkie, M10, stal HDG
Zaciski przyłączeniowe z gwintowanym sworzniem
do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników
do wypustów uziemiających z gwintem M10/12
Nadaje się także do montażu z tyłu
wypustu uziemiającego
Materiał zacisku: St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 7-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka): 35-95 mm2
Materiał sworznia: stal nierdzewna
Śruba: M10 x 45 / M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdzewna
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM10X45 STTZN
Nr kat.: 478141
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 7-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 35-95 mm2
Wymiary 70 x 70 x 3 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 478141 was added to Notepad.

Product 478141 was added to the cart.


Wykonanie ciężkie M12

1 Product

Part No. 478149 AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A

GTIN 4013364154964, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 400.50 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem, wykonanie ciężkie, M12, stal nierdzewna (V4A)
Zaciski przyłączeniowe z gwintowanym sworzniem
do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do
wypustów uziemiających z gwintem M10/12
Nadaje się także do montażu z tyłu
wypustu uziemiającego
Materiał zacisku: stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 7-10 / 30-40 mm
Materiał sworznia: stal nierdz. (V4A)
Śruba: M12 x 55 / M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdz. (V4A)
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Nr kat.: 478149
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 7-10 / 30-40 mm
Wymiary 70 x 70 x 3 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 3,3 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 478149 was added to Notepad.

Product 478149 was added to the cart.


Wykonanie ciężkie M16

1 Product

Part No. 478150 AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A

GTIN 4013364359512, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 472.60 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem, wykonanie ciężkie, M16, stal nierdzewna (V4A)
Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem
do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do
wypustów uziemiających z gwintem M16
Materiał zacisku: stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 7-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka): 35-95 mm2
Materiał sworznia: stal nierdz. (V4A)
Śruba: M16 x 65 / M8 x 25 mm
Materiał śruby / nakrętki: stal nierdz. (V4A)
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Nr kat.: 478150
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku stal nierdz. (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 7-10 / 30-40 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 35-95 mm2
Wymiary 70 x 70 x 3 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 5,9 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 478150 was added to Notepad.

Product 478150 was added to the cart.


Wykonanie lekkie M10

1 Product

Part No. 478129 AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A

GTIN 4013364118508, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 148.00 g, PU: 10.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk przyłączeniowy z gwintowanym sworzniem, wykonanie lekkie, M10, stal nierdzewna (V4A)
Zaciski przyłączeniowe z gwintowanym sworzniem
do przyłączania drutów okrągłych i płaskowników do
wypustów uziemiających z gwintem M10/12
Nadaje się także do montażu z tyłu
wypustu uziemiającego
Materiał zacisku: StSt (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka): 35-95 mm2
Materiał sworznia: StSt (V4A)
Śruba: M10 x 60 / M8 x 16 mm
Materiał śruby / nakrętki: StSt (V4A)
Spełnia wymagania normy: EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Nr kat.: 478129
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał zacisku StSt (V4A)
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (wielodrutowo / linka) 35-95 mm2
Wymiary 58 x 30 x 2,5 mm
Spełnia wymagania normy EN 62561-1
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) 2,7 kA
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 478129 was added to Notepad.

Product 478129 was added to the cart.


back to top