Part No. 478011 EFPM M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364033054, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 312.50 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdzewna (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał prętu | stal ocynkowana ogniowo |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 6,5 kA |
Spełnia wymagania normy | PN-EN 62561-1 |
Part No. 478019 EFPM M10 12 V4A L230 V2A
GTIN 4013364072107, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 310.10 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał prętu | stal nierdzewna |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 3,9 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Part No. 478012 EFPM M10 12 V4A
GTIN 4013364069183, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 192.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 9,3 kA (z końcówką kablową z miedzi) |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Part No. 478041 EFPM M10 12 V4A L245 VP STTZN
GTIN 4013364105157, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.90 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | NIRO (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał prętu | St/tZn |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 3,7 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Art. nr 478 049 z certyfikatem UL |
Part No. 478049 EFPM M10 12 V4A L245 VP V2A
GTIN 4013364105164, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 318.10 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał prętu | stal nierdzewna |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 3,3 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Art. nr 478 049 z certyfikatem UL |
Part No. 478051 EFPM M10 12 V4A WS L245 VP STTZN
GTIN 4013364124448, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 370.00 g, PU: 10.00 szt.
Technical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał prętu | St/tZn |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 3,7 kA |
Materiał przegrody wodnej | PVC |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Part No. 478112 EFPM M10 12 V4A MVK8.10 STTZN
GTIN 4013364118140, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 286.40 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał zacisku MV | Stal HDG |
Zakres zacisku (drut / drut) | 8-10 mm |
Płytka przyłączeniowa Ø | 80 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 9,3 kA |
Wykonanie | z oringiem i zaciskiem MV |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |
Part No. 478200 EFPK M10 12 V4A L230 STTZN
GTIN 4013364035652, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 278.20 g, PU: 25.00 szt.
PredecessorTechnical data
Gwint przyłączeniowy | M10 / M12 |
Materiał płytki | stal nierdz. (V4A) |
Nr materiału | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Materiał prętu | St/tZn |
Płytka przyłączeniowa Ø | 46 mm |
Prąd zwarciowy (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300°C) | 6,5 kA |
Spełnia wymagania normy | DIN EN 62561-1 |