Part No. 785721 APS CL1 MEHA
GTIN 4013364360198, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 192.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Nominal voltage up to (UN ) | 1000 V |
Colour | Transparent |
Material | Polycarbonate |
Wall thickness | approx. 2 mm |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 4 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 1 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 158 kJ |
Visible light transmittance (VLT) | ≥ 75 % |
Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Part No. 785722 APS CL2 MAHA
GTIN 4013364360242, Customs tariff No. (EU): 39269060, Gross weight: 294.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Nominal voltage up to (UN ) | 1000 V |
Colour | blue |
Material | polycarbonate |
Wall thickness | approx. 2 mm |
Klasa ochrony przed łukiem elektrycznym (test z użyciem komory pobierczej 7 kA / 0,5 s - jednobiegunowy) | APC 2 |
Arc energy (Warc lub WLBP ) | 318 kJ |
Visible light transmittance (VLT) | ≥ 74,4 % |
Standard | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |