Your dashboard services.
Register to access all tools.

Zaciski rozłączne UNI

Do łączenia przewodów odprowadzających z prętami uziemiającymi lub do łączenia przewodów wykonanych z różnych materiałów.

Z płytką pośrednią do dwóch drutów

2 Products

Part No. 459129 UTK 8.10 8.10 ZP V2A

GTIN 4013364051386, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / drut
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 ZP V2A
Nr kat.: 459129
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459129 was added to Notepad.

Product 459129 was added to the cart.

Part No. 459127 UTK 8.10 8.10 ZP CU

GTIN 4013364119291, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 154.30 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI, miedź
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / drut
Materiał: Cu
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 ZP CU
Nr kat.: 459127
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Cu
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459127 was added to Notepad.

Product 459127 was added to the cart.


Bimetaliczny, do dwóch drutów z miedzi i stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej (V4A)

1 Product

Part No. 460517 ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN

GTIN 4013364034259, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 106.60 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Bimetaliczny zacisk rozłączny UNI, miedź/stal HDG
Bimetaliczne zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów wykonanych z
różnych materiałów
Materiał: Miedź / Stal HDG
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 8.10 CU STTZN
Nr kat.: 460517
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Miedź / Stal HDG
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 460517 was added to Notepad.

Product 460517 was added to the cart.


Z płytką pośrednią do drutu i płaskownika

1 Product

Part No. 459139 UTK 8.10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364078628, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 124.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UINI z płytką pośrednią, do drutów okrągłych i płaskowników, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / płaskownik
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 ZP V2A
Nr kat.: 459139
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459139 was added to Notepad.

Product 459139 was added to the cart.


Bimetaliczny, do drutu miedzianego i płaskownika ze stali ocynkowanej ogniowo lub ze stali nierdzewnej (V4A)

1 Product

Part No. 460557 ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN

GTIN 4013364034242, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 82.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Bimetaliczne zaciski rozłączające UNI do drutów okrągłych i płaskowników, miedź/stal HDG
Bimetaliczne zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów wykonanych z
różnych materiałów
Materiał: Miedź / Stal HDG
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 FL30 CU STTZN
Nr kat.: 460557
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Miedź / Stal HDG
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 460557 was added to Notepad.

Product 460557 was added to the cart.


Z płytką pośrednią do prętów uziemiających

1 Product

Part No. 459119 UTK 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364051379, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 126.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI z płytką pośrednią do prętów uziemiających, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią
do prętów uziemiających
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 ZP V2A
Nr kat.: 459119
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459119 was added to Notepad.

Product 459119 was added to the cart.


Bimetaliczny, do drutu miedzianego i prętu uziemiającego ze stali ocynkowanej ogrniowo lub ze stali nierdzewnej (V4A)

1 Product

Part No. 460507 ZMTK 8.10 16 CU STTZN

GTIN 4013364034266, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Bimetaliczny zacisk rozłączny UNI, miedź/stal HDG
Bimetaliczne zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów wykonanych z
różnych materiałów
Materiał: Miedź / Stal HDG
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: ZMTK 8.10 16 CU STTZN
Nr kat.: 460507
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał Miedź / Stal HDG
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 460507 was added to Notepad.

Product 460507 was added to the cart.


Z płytką pośrednią do dwóch drutów, wykonanie małe

1 Product

Part No. 459003 UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN

GTIN 4013364025202, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 128.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI z płytką pośrednią do dwóch drutów, stal HDG
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / drut
wykonanie małe
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 7-10 / 7-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 7.10 7.10 S ZP STTZN
Nr kat.: 459003
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 7-10 / 7-10 mm
Odległość między śrubami 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459003 was added to Notepad.

Product 459003 was added to the cart.


Z płytką pośrednią do prętów uziemiających, wykonanie małe

1 Product

Part No. 459000 UTK 7.10 16 S ZP STTZN

GTIN 4013364025189, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 129.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI z płytką pośrednią, stal HDG
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią
do prętów uziemiających
wykonanie małe
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 7-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 7.10 16 S ZP STTZN
Nr kat.: 459000
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 7-10 / 16 mm
Odległość między śrubami 30 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459000 was added to Notepad.

Product 459000 was added to the cart.


Z płytką pośrednią do prętów uziemiających i płaskowników

1 Product

Part No. 459159 UTK 16 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364152830, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 122.20 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI z płytką pośrednią, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie z płytką pośrednią do połączeń drut / płaskownik
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 16 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 16 FL30 ZP V2A
Nr kat.: 459159
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 16 / 30 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459159 was added to Notepad.

Product 459159 was added to the cart.


Bez płytki pośredniej do dwóch drutów

2 Products

Part No. 459029 UTK 8.10 8.10 V2A

GTIN 4013364047587, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 89.40 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI bez płytki pośredniej do dwóch drutów, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie bez płytki pośredniej
do połączeń drut / drut
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 V2A
Nr kat.: 459029
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459029 was added to Notepad.

Product 459029 was added to the cart.

Part No. 459020 UTK 8.10 8.10 STTZN

GTIN 4013364099845, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 104.90 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI bez płytki pośredniej do dwóch drutów, stal HDG
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie bez płytki pośredniej
do połączeń drut / drut
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 8-10 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 8.10 STTZN
Nr kat.: 459020
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 8-10 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459020 was added to Notepad.

Product 459020 was added to the cart.


Bez płytki pośredniej do drutu i płaskownika

2 Products

Part No. 459039 UTK 8.10 FL30 V2A

GTIN 4013364047594, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 90.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI bez płytki pośredniej, do drutu i płaskownika, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie bez płytki pośredniej
do połączeń drut / płaskownik
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik): 30 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 V2A
Nr kat.: 459039
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Zakres zacisku (płaskownik / płaskownik) 30 / 30 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459039 was added to Notepad.

Product 459039 was added to the cart.

Part No. 459030 UTK 8.10 FL30 STTZN

GTIN 4013364099852, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.00 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI bez płytki pośredniej, do drutu i płaskownika, stal HDG
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie bez płytki pośredniej
do połączeń drut / płaskownik
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik): 8-10 / 30 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 FL30 STTZN
Nr kat.: 459030
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / płaskownik) 8-10 / 30 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459030 was added to Notepad.

Product 459030 was added to the cart.


Bez płytki pośredniej do prętów uziemiających

2 Products

Part No. 459019 UTK 8.10 16 V2A

GTIN 4013364031272, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 89.30 g, PU: 50.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI bez płytki pośredniej do prętów uziemiających, stal nierdzewna
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie bez płytki pośredniej
do prętów uziemiających
Materiał: stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 V2A
Nr kat.: 459019
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał stal nierdzewna
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459019 was added to Notepad.

Product 459019 was added to the cart.

Part No. 459010 UTK 8.10 16 STTZN

GTIN 4013364099838, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 112.00 g, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Zacisk rozłączny UNI bez płytki pośredniej do prętów uziemiających, stal HDG
Zaciski rozłączne UNI do łączenia przewodów odprowadzających
z prętami uziemiającymi
Wykonanie bez płytki pośredniej
do prętów uziemiających
Materiał: St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut): 8-10 / 16 mm
Spełnia wymagania normy: DIN EN 62561-1

Producent: DEHN
Typ: UTK 8.10 16 STTZN
Nr kat.: 459010
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał St/tZn
Zakres zacisku (drut / drut) 8-10 / 16 mm
Odległość między śrubami 40 mm
Spełnia wymagania normy DIN EN 62561-1
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu.

Product 459010 was added to Notepad.

Product 459010 was added to the cart.


back to top