Part No. 343000 SGK ZS 7.10 KB3.13 STTZN
GTIN 4013364024861, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 171.20 g, PU: 25.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku | 3-13 mm |
Materiał zacisku | St/tZn |
Szerokość | 90 mm |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |
Part No. 343007 SGK ZS 7.10 KB3.13 CU
GTIN 4013364024878, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zakres zacisku | 3-13 mm |
Materiał zacisku | Cu |
Szerokość | 90 mm |
Zakres zacisku (drut) | 7-10 mm |
Spełnia wymagania normy | EN 62561-1 |
*) Dokładne przyporządkowanie znajduje się w certyfikacie testu. |