Part No. 910200 DPAN L
GTIN 4013364144019, Customs tariff No. (EU): 85389091, Gross weight: 170.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Zasilanie | dwie baterie litowe 1,5 V, wielkości AA |
Wskaźnik działania / uszkodzenia | zielona dioda LED (migająca) / czerwona dioda LED (migająca) |
Częstotliwość migania | włączona 0,1 s / wyłączona 1,3 s |
Stopień ochrony (przód / tył) | IP 40 / IP 20 |
Wymiary do zabudowy | 92 x 45 mm |
Wymiary | 96 x 48 x 75 mm |