DEHNguard modular E (Y)PV SCI 1500
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663560/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663560/HDVORSCHAU/952525a1_16-9.jpg)
- Gotowa do podłączenia, modułowa, kompletna jednostka do instalacji fotowoltaicznych do 1500 V, składająca się z podstawy i wymiennych modułów ochronnych
- Kombinowane urządzenie odłączająco-zwierające z niezawodną separacją elektryczną w module ochronnym (opatentowana technologia SCI)
- Innowacyjna konstrukcja umożliwiająca bezpieczne stosowanie w instalacjach fotowoltaicznych do 1500 V
- Przetestowany zgodnie z EN 50539-11
- Do stosowania we wszystkich instalacjach fotowoltaicznych zgodnie z normą IEC 60364-7-712
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663561/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_E.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663561/HDVORSCHAU/952510_Schaltphasen_E.jpg)
Part No. 952520 DG ME YPV SCI 1500
GTIN 4013364149069, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 535.70 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć według EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1500 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 6 kV |
Certyfikaty | KEMA, UL |
Part No. 952525 DG ME YPV SCI1500 FM
GTIN 4013364149076, Customs tariff No. (EU): 85354000, Gross weight: 556.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć według EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | typ 2 / klasa II |
Maksymalne napięcie PV (UCPV ) | 1500 V |
Wytrzymałość zwarciowa (ISCPV ) | 10 kA |
Całkowity prąd wyładowczy (8/20 µs) (Itotal ) | 25 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Napięciowy poziom ochrony (UP ) | ≤ 6 kV |
Certyfikaty | KEMA, UL |
Rodzaj zestyku zdalnej sygnalizacji (FM) | Bezpotencjałowy zestyk przełączny |