Your dashboard services.
Register to access all tools.

Przewody HVI / HVI long

Przewody HVI / HVI long

Przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej pozwalający zachować odstęp separujący od elementów przewodzących prąd zgodnie z DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).

Możliwość stosowania do ekwiwalentnego odstępu separującego s ≤ 75 cm (w powietrzu) albo s ≤ 150 cm (materiał stały).
Przewód HVI long spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).
Przestrzegać wartości dla temperatury stosowania -5 do +40 °C oraz zakresu temperatur pracy (w przypadku montażu sztywnego) od -30 do +70 °C.

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej)

Z głowicą i elementem przyłączeniowym (załączone luzem).
Minimalna długość do zamówienia 6 m, długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).

2 Products

Part No. 819220 HVI RIV 75 20 L6M SW M

GTIN 4013364244238, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 3.10 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej), kolor czarny
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej z
głowicą i elementem przyłączeniowym uziemienia dołączonym luzem
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: czarny ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI RIV 75 20 L6M SW M
Nr kat.: 819220
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu czarny ●
Średnica przewodu Ø 20 mm
Minimalna długość do zamówienia 6 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819220 was added to Notepad.

Product 819220 was added to the cart.

Part No. 819223 HVI RIV 75 23 L6M GR M

GTIN 4013364157675, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.30 kg, PU: 1.00 szt.

Predecessor

Images

Additional information

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej), kolor szary
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
wstępnie zmontowany, montaż wewnątrz rury wsporczej z
głowicą i elementem przyłączeniowym uziemienia dołączonym luzem
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: szary ●
Średnica przewodu Ø: 23 mm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI RIV 75 23 L6M GR M
Nr kat.: 819223
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu szary
Średnica przewodu Ø 23 mm
Minimalna długość do zamówienia 6 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819223 was added to Notepad.

Product 819223 was added to the cart.


Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej)

Z głowicą i elementem przyłączeniowym (załączone luzem).
Minimalna długość do zamówienia 6 m, długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).

2 Products

Part No. 819226 HVI RAV 75 20 L6M SW M

GTIN 4013364260528, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 13.86 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information


Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej z
głowicą i elementem przyłączeniowym uziemienia dołączonym luzem
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: czarny ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI RAV 75 20 L6M SW M
Nr kat.: 819226
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu czarny ●
Średnica przewodu Ø 20 mm
Minimalna długość do zamówienia 6 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819226 was added to Notepad.

Product 819226 was added to the cart.

Part No. 819227 HVI RAV 75 23 L6M GR M

GTIN 4013364157712, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 5.20 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód HVI (wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej), kolor szary
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
wstępnie zmontowany, montaż na zewnątrz rury wsporczej z
głowicą i elementem przyłączeniowym uziemienia dołączonym luzem
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: szary ●
Średnica przewodu Ø: 23 mm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI RAV 75 23 L6M GR M
Nr kat.: 819227
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu szary
Średnica przewodu Ø 23 mm
Minimalna długość do zamówienia 6 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819227 was added to Notepad.

Product 819227 was added to the cart.


Przewód HVI long (na bębnie)

Przewód HVI long jest dostarczany do konfekcjonowania na miejscu na bębnie ze sklejki jednorazowego użytku wraz z jednym kluczem imbusowym.

4 Products

Part No. 819135 HVI LO 75 20 L100M SW M

GTIN 4013364141759, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 488.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Przewód HVI long (na bębnie), kolor czarny
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: czarny ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L100M SW M
Nr kat.: 819135
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu czarny ●
Średnica przewodu Ø 20 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819135 was added to Notepad.

Product 819135 was added to the cart.

Part No. 819136 HVI LO 75 23 L100M GR M

GTIN 4013364147140, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 630.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Przewód HVI long (na bębnie), kolor szary
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: szary ●
Średnica przewodu Ø: 23 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L100M GR M
Nr kat.: 819136
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu szary
Średnica przewodu Ø 23 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819136 was added to Notepad.

Product 819136 was added to the cart.

Part No. 819138 HVI LO 75 20 L500M SW M

GTIN 4013364434523, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 488.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Przewód HVI long (na bębnie), kolor czarny
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: czarny ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L500M SW M
Nr kat.: 819138
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu czarny ●
Średnica przewodu Ø 20 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819138 was added to Notepad.

Product 819138 was added to the cart.

Part No. 819110 HVI LO 75 23 L400M GR M

GTIN 4013364436008, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 630.00 g/m, PU: 400.00 m


Images

Additional information

Przewód HVI long (na bębnie), kolor szary
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: szary ●
Średnica przewodu Ø: 23 mm
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L400M GR M
Nr kat.: 819110
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu szary
Średnica przewodu Ø 23 mm
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819110 was added to Notepad.

Product 819110 was added to the cart.


Przewód HVI long (docinany na długość)

Przewód HVI long docinany na długość do konfekcjonowania na miejscu. Przewód jest dostarczany jako zwój.
Długość przewodu należy podać podczas składania zamówienia (co 0,5 m).

2 Products

Part No. 819131 HVI LO 75 20 L... SW M

GTIN 4013364223189, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód HVI long (przycinany na długość), kolor czarny
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Przewód docinany na długość 6,0 – 70,0 m
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: polietylen
Materiał płaszcza: polietylen
Kolor przewodu: czarny ●
Średnica przewodu Ø: 20 mm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Maksymalna długość do zamówienia: 70 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LO 75 20 L... SW M
Nr kat.: 819131
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji polietylen
Materiał płaszcza polietylen
Kolor przewodu czarny ●
Średnica przewodu Ø 20 mm
Minimalna długość do zamówienia 6 m
Maksymalna długość do zamówienia 70 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819131 was added to Notepad.

Product 819131 was added to the cart.

Part No. 819132 HVI LO 75 23 L... GR M

GTIN 4013364223172, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.95 kg, PU: 1.00 szt.


Images

Additional information

Przewód HVI long (przycinany na długość), kolor szary
Przewód HVI
przewód odprowadzający o izolacji wysokonapięciowej
pozwalający zachować odstęp separujący
od elementów przewodzących prąd
zgodnie z normą DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Ekwiwalentny odstęp separujący s =< 75 cm (w powietrzu)
albo s < 150 cm (materiał stały).
odporny na oddziaływanie warunków atmosferycznych i promieniowanie UV
Przewód docinany na długość 6,0 – 60,0 m
Materiał przewodu: Cu
Materiał izolacji: PE
Materiał płaszcza: PE
Kolor przewodu: szary ●
Średnica przewodu Ø: 23 mm
Minimalna długość do zamówienia: 6 m
Maksymalna długość do zamówienia: 60 m
Spełnia wymagania normy: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producent: DEHN
Typ: HVI LO 75 23 L... GR M
Nr kat.: 819132
lub podobny.

Certificates

 

Technical data

Materiał przewodu Cu
Materiał izolacji PE
Materiał płaszcza PE
Kolor przewodu szary
Średnica przewodu Ø 23 mm
Minimalna długość do zamówienia 6 m
Maksymalna długość do zamówienia 60 m
Spełnia wymagania normy DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819132 was added to Notepad.

Product 819132 was added to the cart.


back to top