BLITZDUCTORconnect – Modular
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917591/HDVORSCHAU/927224a0004_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917591/HDVORSCHAU/927224a0004_16-9.jpg)
- do ochrony obwodów pomiarowo-kontrolnych oraz systemów magistralnych i telekomunikacyjnych
- wysoka zdolność odprowadzania prądów udarowych (Iimp) do 3 kA (10/350 µs) i wyładowczych (In) do 10 kA (8/20 µs)
- maksymalna zdolność odprowadzania prądów wyładowczych (8/20 µs) Imax do 20 kA
- niski napięciowy poziom ochrony zapewnia ochronę urządzeń końcowych
- szybki i łatwy montaż bez użycia narzędzi dzięki technice wtykowej
- wszystkie elementy ochronne zabudowane w module
- przyciski zwalniające secR po obu stronach modułu umożliwiają łatwą jego wymianę
- w przypadku awarii sygnał pozostaje dostępny poprzez otwarcie obwodu
- system LifeCheck i optyczna sygnalizacja stanu ogranicznika wbudowane w moduł
- zdalny nadzór stanu ogranicznika dzięki opcjonalnemu modułowi zdalnej sygnalizacji
- łatwa konserwacja dzięki możliwości demontażu bez użycia narzędzi
- odporność na wstrząsy i wibracje
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917593/HDVORSCHAU/927224a0003_Detail_2.jpg)
Przyciski zwalniające secR po obu stronach modułu umożliwiają łatwą jego wymianę
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917593/HDVORSCHAU/927224a0003_Detail_2.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917594/HDVORSCHAU/927224a0001_Detail_3.jpg)
Prosta informacja o stanie grupy ograniczników za pomocą urządzenia zdalnej sygnalizacji
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917594/HDVORSCHAU/927224a0001_Detail_3.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917592/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1.jpg)
Wbudowany wskaźnik służy łatwej i szybkiej konserwacji
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917592/HDVORSCHAU/927224a0002_Detail_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917595/HDVORSCHAU/910710a0001.jpg)
Urządzenia certyfikowane do stosowania w iskrobezpiecznych obwodach pomiarowych
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46917595/HDVORSCHAU/910710a0001.jpg)
BCO ML2 B 180
Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii do piorunowego wyrównania potencjałów oraz pośredniego uziemienia kabli ekranowanych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
1 Product
Part No. 927210 BCO ML2 B 180
GTIN 4013364405585, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 57.75 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | A |
Napięcie znamionowe (UN ) | 180 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 0 Ω |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
BCO ML2 BE
Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
4 Products
Part No. 927222 BCO ML2 BE 12
GTIN 4013364405592, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.19 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 12 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 15 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 1,4 MHz |
Certyfikaty | UL 479B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927224 BCO ML2 BE 24
GTIN 4013364405608, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 59.68 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 33 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 3,4 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927225 BCO ML2 BE 48
GTIN 4013364405615, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.22 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 54 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 5 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927227 BCO ML2 BE 180
GTIN 4013364468658, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.85 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 180 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1,8 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 10 MHz |
Certyfikaty | UL 497B |
Part No. 927242 BCO ML2 BD 12
GTIN 4013364405622, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.35 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 12 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 15 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 2,6 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927244 BCO ML2 BD 24
GTIN 4013364405639, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.64 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 5,8 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927245 BCO ML2 BD 48
GTIN 4013364405646, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.49 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 56 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 7,2 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927247 BCO ML2 BD 180
GTIN 4013364468665, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.92 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 180 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1,8 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 10 MHz |
Certyfikaty | UL 497B |
BCO ML2 BE HF
Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony dwóch pojedynczych linii szybkiej transmisji danych ze wspólnym potencjałem odniesienia oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
2 Products
Part No. 927270 BCO ML2 BE HF 5
GTIN 4013364405653, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.57 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 5 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 8,5 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927274 BCO ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468559, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.30 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Certyfikaty | UL 497B |
BCO ML2 BD HF
Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi o szerokości 6 mm, z zaciskiem przyłączeniowym w technice wtykowej („push-in”), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 1 pary nieuziemionych systemów magistralnych oraz interfejsów niesymetrycznych. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
2 Products
Part No. 927271 BCO ML2 BD HF 5
GTIN 4013364405660, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.42 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 5 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 8,5 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 100 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927275 BCO ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468566, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.60 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 100 MHz |
Certyfikaty | UL 497B |
Part No. 927254 BCO ML2 BD HC5A 24
GTIN 4013364513419, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.63 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 0 Ω |
Certyfikaty | UL 497B, SIL |
BCO ML2 BPD 24
Kompaktowy kombinowany ogranicznik przepięć z modułami wymiennymi o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej („push-in”), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 1 pary linii w sieciach 24 V DC. Może być również stosowany w instalacjach z uziemionymi biegunami ujemnymi. Wbudowane rezystory PTC pozwalają niezawodnie zresetować ogranicznik po wystąpieniu w obwodzie prądów zwarciowych do 40 A. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
1 Product
Part No. 927214 BCO ML2 BPD 24
GTIN 4013364473003, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 58.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 33 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 10 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 4,5 MHz |
Certyfikaty | UL 497B |
BCO ML2 MVG 230
Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej („push-in”), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 2 linii wielodrutowych bezpotencjałowych interfejsów sygnałowych o napięciu znamionowym 230 V.
Spełnia m.in. wymagania dla systemów sygnalizacyjnych w infrastrukturze kolejowej (zgodność z RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927290 BCO ML2 MVG 230
GTIN 4013364466524, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 60.12 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 230 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 3 A |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 6 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 0 Ω |
Certyfikaty | SIL |
BCO ML2 BD EX 24
Kompaktowy modułowy ogranicznik przepięć o szerokości 6 mm, z podłączeniem przewodów w technice wtykowej ("push-in"), ze wskaźnikiem stanu, do ochrony jednej pary iskrobezpiecznych obwodów pomiarowych i systemów magistralnych, spełnia wymagania FISCO. Wytrzymałość izolacji > 500 V linia-ziemia. Z odłączeniem sygnału na czas konserwacji.
1 Product
Part No. 927284 BCO ML2 BD EX 24
GTIN 4013364405677, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 65.18 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 3,5 MHz |
Certyfikaty | ATEX, IECEx, CCC |
Part No. 927010 BCO MOD ML2 B 180
GTIN 4013364410114, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | A |
Napięcie znamionowe (UN ) | 180 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 0 Ω |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927022 BCO MOD ML2 BE 12
GTIN 4013364410121, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 12 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 15 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 1,4 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927024 BCO MOD ML2 BE 24
GTIN 4013364410138, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.27 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 33 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 3,4 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927025 BCO MOD ML2 BE 48
GTIN 4013364410145, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 54 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 5 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927027 BCO MOD ML2 BE 180
GTIN 4013364468689, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 180 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1,8 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 10 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, SIL |
Part No. 927042 BCO MOD ML2 BD 12
GTIN 4013364410152, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 12 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 15 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 2,6 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927044 BCO MOD ML2 BD 24
GTIN 4013364410169, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 5,8 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927045 BCO MOD ML2 BD 48
GTIN 4013364410176, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 48 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 56 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 7,2 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927047 BCO MOD ML2 BD 180
GTIN 4013364468672, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 180 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 180 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1,8 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 10 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, SIL |
Part No. 927070 BCO MOD ML2 BE HF 5
GTIN 4013364410183, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 5 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 8,5 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927074 BCO MOD ML2 BE HF 24
GTIN 4013364468573, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | M |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Certyfikaty | UL 497B, SIL |
Part No. 927071 BCO MOD ML2 BD HF 5
GTIN 4013364410190, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 5 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 8,5 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 100 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, CSA, ATEX, IECEx, CCC, SIL |
Part No. 927075 BCO MOD ML2 BD HF 24
GTIN 4013364468580, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,75 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 100 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 BPD
Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika przepięć BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 1 pary linii w sieciach 24 V DC. Może być również stosowany w instalacjach z uziemionymi biegunami ujemnymi. Wbudowane rezystory PTC pozwalają niezawodnie zresetować ogranicznik po wystąpieniu w obwodzie prądów zwarciowych do 40 A.
1 Product
Part No. 927014 BCO MOD ML2 BPD 24
GTIN 4013364473010, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 33 V |
Prąd znamionowy przy 70°C (IL ) | 0,1 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 10 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 4,5 MHz |
Certyfikaty | UL 497B, SIL |
BCO MOD ML2 MVG 230
Moduł ochronny o szerokości 6 mm do ogranicznika BLITZDUCTORconnect ze wskaźnikiem stanu, do ochrony 2 linii wielodrutowych bezpotencjałowych interfejsów sygnałowych o napięciu znamionowym 230 V.
Spełnia m.in. wymagania dla systemów sygnalizacyjnych w infrastrukturze kolejowej (zgodność z DB RIL 819.0808).
1 Product
Part No. 927090 BCO MOD ML2 MVG 230
GTIN 4013364466531, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | V |
Napięcie znamionowe (UN ) | 230 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 3 A |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 6 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 0 Ω |
Certyfikaty | SIL |
Part No. 927084 BCO MOD ML2 BD EX 24
GTIN 4013364410206, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 39.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Klasa SPD | L |
Napięcie znamionowe (UN ) | 24 V |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 36 V |
Prąd znamionowy przy 80°C (IL ) | 0,5 A |
D1 Piorunowy prąd udarowy (10/350 µs) na linię (Iimp ) | 1,5 kA |
C2 Całkowity znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Impedancja szeregowa na linię | 1 Ω |
Częstotliwość graniczna linia-linia (fG ) | 3,5 MHz |
Certyfikaty | ATEX, IECEx, CCC, SIL |