Przewody przyłączeniowe do ogranicznika DEHNcube
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663741/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663741/HDVORSCHAU/900948a1_16-9.jpg)
- przewody przyłączeniowe do łatwego przyłączania ogranicznika przepięć DEHNcube YPV SCI 1000 ... do falownika
- nadaje się do stosowania na zewnątrz obiektów
- przekrój 6 mm², aby maksymalnie ograniczyć spadki napięcia
- przewód może być skrócony do optymalnej długości
- dzięki odpowiedniemu skróceniu przewodów i mniejszym stratom na liniach można uzyskać lepszy efekt ochronny
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663742/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
(MPP tracker) of the inverter.
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663742/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_01_web.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663743/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/46663743/HDVORSCHAU/DEHNcube_Schaltbilder_05_web.jpg)
Part No. 900945 AL DCU Y PV L3X1000
GTIN 4013364425118, Customs tariff No. (EU): 85444991, Gross weight: 230.00 g, PU: 1.00 szt.
PredecessorTechnical data
Do przyłączenia | 1 łańcuch |
Przekrój przewodu | 6 mm2 |
Materiał przewodu | Cu |
Stopień ochrony | IP 65 |
Długość (1) [-> falownik] | 1000 mm |
Długość (2) [-> DEHNcube] | 1000 mm |
Długość (3) [-> +/- łańcuch] | 1000 mm |