DEHNcord
- Jednobiegunowa, dwubiegunowa lub trójbiegunowa ochrona przepięciowa z układem kontrolnym i odłączającym
- Optyczna sygnalizacja stanu
- Wersje z funkcją wyłączenia obwodu odbiornika w przypadku awarii ogranicznika przepięć i ochroną fazy sterującej
- O kompaktowej konstrukcji także do użytku na zewnątrz
- Do stosowania w skrzynkach przyłączeniowych, systemach podposadzkowych, kanałach kablowych i puszkach instalacyjnych
Details
Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | Typ 2 + typ 3 / klasa II + klasa III |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Największe napięcie trwałej pracy DC (UC ) | 350 V |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [L-N] (Imaks. ) | 20 kA |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) [N-PE] (Imaks. ) | 40 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | 25 A gG |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860
GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Certyfikaty | KEMA |
SK EK480 G2S-2d LM DCOR
Skrzynka bezpiecznikowa EK480 to wysokiej jakości produkt firmy Langmatz, który charakteryzuje się wysoką jakością wykonania i sprawdzonymi właściwościami. Seria produktów EK480 spełnia wszystkie wymagania mechaniczne i elektryczne oraz wymogi norm. Lampy wyposażone w wysokiej jakości elektronikę można w ten sposób skutecznie chronić przed przepięciami powodowanymi przez operacje łączeniowe lub wyładowania atmosferyczne w bliskiej odległości.
1 Product
Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 20.00 szt.
Technical data
Dane skrzynki bezpiecznikowej | |
Wymiary | 276 x 81 x 70 mm |
Do masztów o wewnętrznej średnicy od | 89 mm |
Rodzaj zacisku | wchodzące: zacisk przesuwny / wychodzące: zacisk sprężynowy |
Największy przekrój kabla przyłączeniowego | 1 - 3 kable (4 lub 5 x 16 mm2) |
Zaciski wychodzące | maks. 2,5 mm2 |
Dane ogranicznika przepięć DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
Ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L+PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Certyfikaty | KEMA |
Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Napięciowy poziom ochrony [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Maksymalny bezpiecznik dodatkowy | B 16 A |
Part No. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 szt.
Technical data
Ogranicznik przepięć zgodnie z normą PN-EN 61643-11 | typ 2 / klasa II |
Największe napięcie trwałej pracy AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Znamionowy prąd wyładowczy (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Napięciowy poziom ochrony [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Gniazdo | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |